Naar hoofdinhoud gaan
Detectie

AI-camera zorgt voor foutloze samenstelling van sets

De TIV-camera maakt gebruik van machine learning om objecten te herkennen en de juiste samenstelling van setartikelen te controleren

IIoT, Track and Trace, Decentrale automatisering, Smart camera's

Voordelen

  • Hoge productiviteit dankzij een minimum aan fouten en herwerk

  • Grote flexibiliteit bij het wijzigen van sets, aangezien meerdere setconfiguraties kunnen worden aangeleerd

  • Snelle feedback dankzij krachtige hardware

  • Eenvoudige integratie zonder dat er geprogrammeerd hoeft te worden

  • Kosteneffectiever dan volledig geautomatiseerde robotsystemen

Uitdaging

Bij pick- en verpakkingsprocessen, ook wel ‘kitting’ genoemd, stellen medewerkers sets samen uit verschillende onderdelen. Door menselijke fouten kunnen sets soms verkeerd worden samengesteld. Dit leidt tot frustratie en schade aan het imago van het bedrijf, evenals tot hoge kosten voor het opnieuw verzenden van ontbrekende onderdelen. Volledig geautomatiseerde processen zijn in veel toepassingen niet rendabel vanwege de kleine hoeveelheden of de benodigde flexibiliteit. Daarom is er een camerasysteem nodig dat de set in de kortst mogelijke tijd controleert en goedkeurt.

Oplossing

Het TURCK Intelligent Vision (TIV) AI-camerasysteem wordt getraind aan de hand van een reeks trainingsbeelden. Er zijn geen ingewikkelde regeldefinities nodig. De camera herkent vervolgens op betrouwbare wijze de getrainde items en controleert of de combinatie van objecten overeenkomt met de gedefinieerde set. Het systeem herkent zelfs de kleinste verschillen in het millimeterbereik of zeer vergelijkbare objecten, zoals sluitringen van verschillende afmetingen, ongeacht de opstelling van de componenten. Er kunnen ook verschillende correcte configuraties worden getraind. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld bij het samenstellen van sensorkits twee sets voor verschillende maten trainen. Dit voorkomt dat een M18-sensor met bevestigingsaccessoires voor een M12-sensor wordt geleverd. De camera stuurt het resultaat van de controle, OK of NOK, via een klassieke digitale uitgang door naar de PLC, andere systemen of displays en andere visualisatieapparatuur.

"Vergelijkbare camera’s vereisen een veel uitgebreidere training voor de verificatie van de volledigheid tijdens de samenstelling. TURCK Intelligent Vision leert de omstandigheden automatisch kennen."

Raphael Penning | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH

Ervaar AI-beeldverwerking live – test TIV nu!

Wilt u weten wat onze intelligente beeldverwerkingsoplossing echt kan? Stuur ons dan gewoon enkele beelden van uw toepassing – onze camera-experts zullen uw behoeften analyseren en een gratis, op maat gemaakte haalbaarheidstest met TIV uitvoeren. Zo krijgt u een concreet beeld van hoe TIV het verschil maakt: snel, nauwkeurig en betrouwbaar.

Lees meer over onze producten