Naar hoofdinhoud gaan
Identificatie

Betrouwbare tracking van big bags

RFID-laadcontrole en productietracking van chemicaliën zorgen ervoor dat aan de GMP-normen wordt voldaan

Track and Trace, RFID, Lees-/schrijfapparaten HF/UHF

Voordelen

  • Zorgt voor transparantie en traceability in de toeleveringsketen
  • Vereenvoudigt track en trace, inclusief het terugroepen van individuele big bags
  • Vermindert menselijke fouten

Uitdaging

De traceerbaarheid van chemicaliën in big bags moet worden gewaarborgd om te voldoen aan wettelijke voorschriften zoals GMP, FEEM of EU-richtlijn 2008/43/EG. Handmatige en inconsistente processen kunnen tot fouten leiden en de transparantie van de toeleveringsketen in gevaar brengen. Er is een systeem nodig dat een contactloze, betrouwbare identificatie van de herkomst en de inhoud van de big bags mogelijk maakt en menselijke fouten vrijwel volledig uitsluit.

Oplossing

Aan het einde van elke productielijn worden big bags voorzien van RFID-tags en direct voorzien van etiketten met informatie over de inhoud en de productiebatch van de zak. Deze gegevensdragers maken contactloze identificatie mogelijk – zelfs zonder visueel contact. Tegelijkertijd zijn bedrijfsvoertuigen zoals wielladers, vorkheftrucks en tractoren uitgerust met RFID-lezers en draadloze dataverbindingen. Met behulp van slimme algoritmen herkent het systeem welke big bags op dat moment op de vorkheftruck worden vervoerd. De big bags worden ook tijdens het laden geïdentificeerd, zodat de juiste verzending volledig wordt gedocumenteerd en gecontroleerd.

Dankzij documentatie op basis van RFID-gegevens voldoen de productie en verzending van chemicaliën aan alle wettelijke vereisten en bieden ze maximale transparantie in de gehele toeleveringsketen – van productie tot eindklant. Bedrijven profiteren van een aanzienlijk hogere efficiëntie in productie en logistiek, evenals van volledige transparantie met een minimum aan menselijke fouten.

"Dankzij RFID-gebaseerde tracking van big bags kan volledig aan de wettelijke vereisten worden voldaan en is er volledige controle over het productie- en leveringsproces."

Tomi Lundström | TVS RFID Expert

Lees meer over onze producten

Identificatie

Schrijf-/leesapparaaten HF/UHF, Tags HF/UHF, Interfaces HF/UHF, Handhelds HF/UHF/barcode, Barcodelezer, Toebehoren

Turnkey track-and-trace oplossingen

Turck Vilant Systems (TVS) is de specialist voor turnkey identificatie- en lokalisatieoplossingen binnen de TURCK-groep en bedient wereldwijd logistieke en intralogistieke toepassingen in alle sectoren. Van het eerste advies en de procesanalyse tot de ingebruikname en de productieve exploitatie: het team begeleidt elk project van begin tot eind. Met diepgaande procesexpertise en beproefde eigen software voor gegevensvoorverwerking levert TVS op maat gemaakte track-and-trace oplossingen met korte implementatietijden, hoge operationele betrouwbaarheid en minimale ontwikkelingsinspanningen.