Naar hoofdinhoud gaan
Beveiliging

Gedecentraliseerde uitschakeling van een optische beveiligingsinrichting

Hybrid veiligheidI/O-module zorgt voor een efficiënte materiaalstroom en volledige veiligheidsfunctionaliteit direct bij de machine

IO-Link, Machineveiligheid, Veiligheids-I/O-modules, Veiligheidslichtgordijnen, Inductieve sensoren

Voordelen

  • Kortere tijdtot markt dankzij voorafgaande tests van het modulaire beveiligingsapparaat

  • Hogere systeembeschikbaarheid, aangezien veiligheidsfuncties decentraal worden aangestuurd en niet het gehele systeem uitschakelen

  • IP67-bescherming en een groter temperatuurbereik zorgen voor flexibiliteit bij de installatie van I/O-modules

  • Dankzij de IO-Link-masterpoorten kan het systeem worden uitgebreid met extra componenten

Uitdaging

Contactloze beveiligingsinrichtingen (BWS) beveiligen de gevarenzone, maar procesrelevante objecten zoals containers moeten deze veilig kunnen passeren. Hiervoor moet de beveiligingsinrichting doelgericht worden overbrugd (uitgeschakeld) zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheidsfunctionaliteit. Een gedecentraliseerde besturingsoplossing kan zorgen voor fraudebestendige veiligheid en het transport van de containers. 

Oplossing

TURCK's veiligheidTBPN- en TBIP IP67 I/O-modules regelen de veiligheid en muting-functies direct op de machine. Het veiligheidslichtrooster blijft actief totdat een container wordt in de feedgebied. Zodra een container vier inductieve sensoren in de juiste volgorde activeert, wordt het lichtrooster overbrugd (uitgeschakeld). Extra beveiliging tegen manipulatie wordt geboden door het meten van het gewicht of de hoogte van de wagen en RFID-identificatie.

De modules in hybride of volledigveiligheidmodus zorgen voor korte responstijden en verlagen de bedradingskosten. Hun gedecentraliseerde intelligentie maakt modulaire systeemconcepten mogelijk die het risico op volledige systeemuitval minimaliseren door veiligheidsfuncties in niet-getroffen gebieden in stand te houden. Het vooraf testen van de functionaliteit vergemakkelijkt de inbedrijfstelling en verkort de tijd tot markt. Met IO-Link-masterpoorten kunnen extra componenten eenvoudig worden geïntegreerd, terwijl beschermingsklasse IP67 en een breed temperatuurbereik gebruik in veeleisende omgevingen mogelijk maken.

"Onze Veiligheid -I/O-modules combineren maximale veiligheid met minimale installatie-inspanning voor flexibele, gedecentraliseerde oplossingen direct op de machine."

Michael Flesch | Product Manager Safety Systems | TURCK GmbH

Lees meer over onze producten