Naar hoofdinhoud gaan
Beveiliging

Botsingbeveiliging op grijpstapelaars

RU300U-M30E ultrasone sensoren detecteren betrouwbaar de afstand tussen de grijper en de container

Ultrasone sensoren, Preventief onderhoud, Machineveiligheid

Voordelen

  • Snelle en veilige goederenoverslag dankzij botsingsbeveiliging op de grijper
  • Twee onafhankelijke schakelbereiken maken standaard- en veiligheidssnelheden mogelijk bij het naderen van de container

  • Hoge beschikbaarheid van voertuigen door een robuuste IP67-sensor in een metalen behuizing

Uitdaging 

Bij goederenoverslag in havens en logistieke centra moeten containers niet alleen efficiënt, maar ook veilig worden geladen. Botsingen tussen grijpstapelaars en containers kunnen dure schade veroorzaken en de werkzaamheden vertragen. Een betrouwbaar afstandsmeetsysteem moet de bewegingen van de grijpstapelaars bewaken en tijdig waarschuwingen geven om ongevallen te voorkomen. Tegelijkertijd moet de oplossing voldoende robuust zijn om zware omgevingsomstandigheden zoals vocht, stof en mechanische belasting te weerstaan.

Oplossing 

De RU300U-M30E ultrasone sensoren van TURCK zorgen voor een nauwkeurige afstandsmeting tussen de picker en de container. Met een bereik tot 3 meter en twee onafhankelijke schakelbereiken maken ze een nauwkeurige naderingscontrole mogelijk. De sensor detecteert containers al in een vroeg stadium en verlaagt automatisch de snelheid van de picker om botsingen te voorkomen.

Dankzij de robuuste metalen behuizing is de sensor bestand tegen zware omgevingsomstandigheden zoals vocht, UV-straling en blootstelling aan zout water. Hij is bovendien schokbestendig tot 100 g, waardoor hij ideaal is voor gebruik in de havenlogistiek. De eenvoudige instelling via teach-knoppen of de teach-kabel maakt de integratie in bestaande systemen mogelijk. De robuuste ultrasone sensortechnologie zorgt voor een storingsvrije werking, verhoogt de veiligheid en beperkt stilstand als gevolg van botsingen tot een minimum.

"Onze ultrasone sensoren maken nauwkeurige en betrouwbare botsingspreventie mogelijk in de havenlogistiek — voor meer veiligheid en minder stilstand."

Raphael Penning | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH

Lees meer over onze producten

Sensortechniek

Ultrasoonsensoren

Diameter behuizing (mm): ⌀ 30 mmBouwvorm: threaded barrel