Naar hoofdinhoud gaan
Monitoring

Monitoring van de klimatologische omstandigheden in industriële gebouwen

Geautomatiseerde monitoring van temperatuur en luchtvochtigheid zorgt voor een betrouwbare kwaliteitsborging in productie- en opslagruimtes en vermindert tegelijkertijd de handmatige administratieve rompslomp

Conditiebewaking, Temperatuursensoren
hero_5050_afbeelding

Voordelen

  • Door de automatisering van gegevensverzameling en rapportage kunnen personeelsmiddelen efficiënter worden ingezet
  • Het waarschuwingssysteem, dat op afstand via sms/e-mail of lokaal op het bedieningspaneel of via verkeerslichten werkt, maakt een snelle reactie op afwijkende omgevingsparameters mogelijk, waardoor verliezen als gevolg van onjuiste opslag van eindproducten worden beperkt
  • Systeem dat onafhankelijk is van bestaande besturings- of bewakingssystemen
  • Een oplossing die de bestaande ICT-infrastructuur niet verstoort
  • Altijd en overal toegang tot gegevens met Turck Cloud Service

Uitdaging

Temperatuur en luchtvochtigheid zijn parameters die in veel productie- en opslagruimtes voor eindproducten voortdurend moeten worden gecontroleerd om de door de fabrikant opgegeven en door de klant verwachte kwaliteit te waarborgen. Het handmatig controleren en rapporteren van deze parameters is doorgaans vervelend en tijdrovend, vooral in grote magazijnruimtes en bij een groot aantal vereiste meetpunten. Het verzamelen van deze gegevens, de documentatie ervan en de manier waarop ze worden gepresenteerd, kunnen eenvoudig en goedkoop worden geautomatiseerd. Hierdoor hoeven we geen personeel in te schakelen, voorkomen we verliezen en minimaliseren we de kans op gegevensmanipulatie.

Oplossing

Sensoren die op cruciale punten in de opslag- of productieruimte zijn geplaatst, sturen gegevens over de actuele klimaatparameters door naar de regelaar, die – afhankelijk van de eisen van de toepassing – de gegevens kan weergeven op het lokale bedieningspaneel, of de gegevens kan doorsturen naar de cloud of naar andere bestaande/externe systemen.

Een dergelijke oplossing biedt de volgende mogelijkheden:

  • Overzicht van de huidige temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden
  • Gegevens in grafieken weergeven
  • Het archiveren van historische gegevens
  • Verslaglegging
  • SMS- en e-mailmeldingen bij overschrijding van de toegestane parameters

Conditiebewaking van machines – de snelste weg naar Industrie 4.0

Sensor voor conditiebewaking van temperatuur en luchtvochtigheid

Voorbeelden van toepassingsgebieden

Lees meer over onze producten