Naar hoofdinhoud gaan
Identificatie

Controle van formaatwissels

Identificatie onderdelen voorkomt machinestilstand

RFID, Lees-/schrijfapparaten HF/UHF, Tags HF/UHF
03741222_nieuw

Voordelen

  • RFID-identificatie controleert dat bij formaatwissels de juiste onderdelen worden gemonteerd
  • Miniatuur-tags die voldoen aan DIN 69 873 kunnen zelfs bondig in metaal worden ingebouwd
  • Wachtwoord-beveiligde datadragers bieden betrouwbare plagiaatbescherming
  • De HF-busmodus zorgt voor aanzienlijk minder bekabeling wanneer meerdere leespunten worden gebruikt

Uitdaging

Formaatwissels behoren tot de meest kritieke processtappen bij verpakkingsmachines. Onderdelen moeten op verschillende posities correct worden gewisseld – elke fout kan leiden tot stilstand of schade aan de machine. Verschillende machinetypes, variabele formaatsets en handmatige ingrepen maken het controleproces nog complexer. Het doel is een oplossing die elke relevante componentwissel betrouwbaar detecteert, bedieningsfouten voorkomt en het gebruik van niet-originele componenten uitsluit.

Oplossing

Het RFID-systeem van TURCK identificeert elk onderdeel dat relevant is voor de formaatwisseling op contactloze wijze en op unieke wijze, waardoor een onjuiste montage wordt voorkomen. Met een wachtwoord beveiligde miniatuurgegevensdragers kunnen verzonken in metaal worden gemonteerd en maken elk onderdeel afzonderlijk identificeerbaar. Als een verkeerd onderdeel of een namaakonderdeel wordt gebruikt, start de machine niet op en krijgt de operator een duidelijke foutmelding.

Compacte lees-/schrijfkoppen zoals de TN-Q14 kunnen makkelijk worden ingebouwd, zelfs bij beperkte inbouwruimte. Met de RF-busmodus van TURCK is het bovendien mogelijk om met één enkele kabel meerdere leespunten in een machine of systeem aan te sluiten. Dit verlaagt de kosten, vereenvoudigt de installatie en verhoogt de bedrijfszekerheid. Het resultaat: minder ongeplande stilstand, een hogere machinebeschikbaarheid en geoptimaliseerde onderhouds- en omstelprocessen. Door het multiprotocol-Ethernet van de RFID-interfaces kan het systeem flexibel worden geïntegreerd in PROFINET-, EtherNet/IP- of Modbus-TCP-netwerken.

“Wijzigingen in de samenstelling zijn cruciale stappen in het verpakkingsproces. Met RFID-identificatie voorkomen we op betrouwbare wijze dat onderdelen verkeerd worden gemonteerd en dat namaakonderdelen worden gebruikt, waardoor we een maximale systeembeschikbaarheid garanderen.”

Thorsten Enthöfer | Product Manager RFID HF Systems | TURCK GmbH

Lees meer over onze producten