Naar hoofdinhoud gaan

Identificatie

Identificatiesystemen maken een betrouwbare, contactloze identificatie van objecten in de productie en logistiek mogelijk. Op elkaar afgestemde RFID-componenten, zoals HF- en UHF-lees-/schrijfapparaten, gegevensdragers, interfaces, antennes en aansluittechnologie, registreren identificatiegegevens en stellen deze via gestandaardiseerde interfaces rechtstreeks beschikbaar aan besturingssystemen en IT-systemen.

Ontdek het potentieel van uw gegevens

Lees-/schrijfkoppen HF

HF-lees-/schrijfkoppen identificeren en volgen werkstukken, producten en ladingdragers gedurende het gehele proces.

Visit Shop

RFID-lezer UHF

UHF-RFID-lezers herkennen objecten over grote afstanden, waardoor transparante materiaal- en goederenstromen in de productie en logistiek mogelijk worden.

Visit Shop

Tags HF/UHF

HF- en UHF-tags worden gebruikt voor de unieke identificatie van voorwerpen, producten of containers, zelfs onder veeleisende omgevingsomstandigheden.

Visit Shop
UHF-tags_Turck1615

HF/UHF-interfaces

RFID-interfaces verbinden lees-/schrijfapparaten met besturingen of IT-systemen. De gegevens worden direct bij de machine verwerkt en via veldbussen of Ethernet verzonden.

Visit Shop
Interfaces_03276500

Handapparaten HF/UHF/barcode

Draagbare apparaten voor HF/UHF en barcodes registreren gegevens op identificatiepunten waar mobiliteit en flexibiliteit vereist zijn.

Barcodelezers

Barcodelezers scannen gedrukte codes snel en betrouwbaar, zelfs bij hoge doorvoersnelheden of bij wisselende afdrukkwaliteit.

Visit Shop

Turnkey track-and-trace oplossingen

Turck Vilant Systems (TVS) is de specialist voor turnkey identificatie- en lokalisatieoplossingen binnen de TURCK-groep en bedient wereldwijd logistieke en intralogistieke toepassingen in alle sectoren. Van het eerste advies en de procesanalyse tot de ingebruikname en de productieve exploitatie: het team begeleidt elk project van begin tot eind. Met diepgaande procesexpertise en beproefde eigen software voor gegevensvoorverwerking levert TVS op maat gemaakte track-and-trace oplossingen met korte implementatietijden, hoge operationele betrouwbaarheid en minimale ontwikkelingsinspanningen.

Identificatieoplossingen van TURCK in de praktijk: toegevoegde waarde voor uw toepassing

Efficiënte en robuuste oplossingen voor praktische toepassingen — ontworpen voor veeleisende bedrijfsomstandigheden en beproefd in het dagelijkse industriële gebruik.