Naar hoofdinhoud gaan

HF/UHF-interfaces

RFID-interfaces verbinden HF- en UHF-lees-/schrijfapparaten met besturingssystemen of IT-systemen. Ze verwerken identificatiegegevens direct bij de machine, voeren lees- en schrijfopdrachten uit en zorgen voor de juiste veldbus-, Ethernet- of OPC UA-communicatie. Afhankelijk van het ontwerp variëren de oplossingen van compacte IP67/IP69K-blokmodules tot modulaire IP20- of IP67-systemen.

Identificatie, Interfaces HF/UHF
Interfaces_03276500

Met de RFID-interfaces van TURCK zijn uw identificatieprojecten sneller operationeel en werken ze betrouwbaarder bij continu gebruik. In plaats van tijdrovende maatwerkprogrammering voeren de interfaces alle gegevensverwerking direct ter plaatse uit, waardoor uw engineeringteam aanzienlijk tijd bespaart tijdens de inbedrijfstelling en het onderhoud. Dankzij uitgebreide diagnostiek en toegang tot de webserver kunt u storingen opsporen voordat deze tot productiestilstand leiden, waardoor een consistent hoge systeembeschikbaarheid wordt gewaarborgd. Of het nu gaat om een enkel RFID-punt of een bedrijfsbreed track-and-trace-concept: het modulaire portfolio groeit mee met uw behoeften, zonder dat u hoeft over te stappen op een nieuw platform.

Ons assortiment RFID-interfaces onderscheidt zich door:

  • Systeemintegratie: het koppelen van het RFID-niveau aan een PLC, MES, ERP of de cloud
  • Protocolopties: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT, OPC UA en andere, afhankelijk van het systeem
  • Gedecentraliseerde verwerking: webserver, diagnostiek en, in sommige gevallen, CODESYS- of ARGEE-functionaliteit
  • Flexibele ontwerpen: compacte TBEN-modules en modulaire BL20- en BL67-systemen
Maakt snelle communicatie (115 kbaud) mogelijk tussen de interface en het lees-/schrijfapparaat
RS485
Ethernet- en veldbusprotocollen kunnen worden ondersteund met behulp van de modulaire interfacesystemen BL20 en BL67
7
Maximale kabellengte tussen het lees-/schrijfapparaat en de interface
50 m
De TBEN- en TBEC-blokinterfaces ondersteunen Ethernet- en veldbusprotocollen
5

Ontdek onze productfamilies

RFID-interfaces in de schijnwerpers

Lees casestudy’s, technische artikelen en andere artikelen over de RFID-interfaces van TURCK

E-book „RFID – Transparantie en efficiëntie voor intralogistiek en productie”

Wilt u de transparantie van de materiaalstroom vergroten, de voorraad in realtime bijhouden en fouten in logistieke en productieprocessen tot een minimum beperken? In ons gratis e-book leest u hoe HF- en UHF-RFID-technologieën u kunnen helpen bij het digitaliseren van toeleveringsketens, het automatiseren van processen en het duurzaam verbeteren van de operationele efficiëntie.

Ontdek:

  • Hoe RFID zorgt voor transparantie, traceerbaarheid en foutloze materiaalstromen
  • Welke RFID-oplossingen zijn geschikt voor transportbanden, magazijnen, heftrucks en de productie?
  • Hoe RFID-gegevens naadloos kunnen worden geïntegreerd in PLC-, ERP-, IIoT- en cloudsystemen
  • Welke praktijkvoorbeelden en best practices illustreren het potentieel van RFID in de logistiek en de productiesector?
Turck-e-Book-RFID-iPad Mini-nl-geel

Oplossingen met RFID-interfaces