Voedingen voor DIN-rail (IP20)
Schakelende voedingen voor DIN-rails voorzien besturingen en veldapparatuur in de schakelkast betrouwbaar van 24 VDC.

Onze voedingen bieden compacte en robuuste oplossingen voor een betrouwbare stroomvoorziening. Ze zijn geschikt voor gebruik in schakelkasten en in het veld en zorgen zelfs onder belasting voor een stabiele 24/48 V-voeding. Een breed spanningsbereik aan de ingang, een hoog rendement, geïntegreerde beveiligingsfuncties en een breed bedrijfstemperatuurbereik garanderen een hoge bedrijfszekerheid.
Schakelende voedingen voor DIN-rails voorzien besturingen en veldapparatuur in de schakelkast betrouwbaar van 24 VDC.

Ter plaatse te monteren schakelende voedingen voorzien decentrale automatiseringscomponenten direct op de plaats van gebruik van 24 VDC.

Efficiënte en robuuste oplossingen voor praktische toepassingen — ontworpen voor veeleisende bedrijfsomstandigheden en beproefd in het dagelijkse industriële gebruik.