VBRS4.4-2WKC4.324T-1/1/TXL2-weg splitter Y-verdeler met kabel, voorzien van een mannelijke connector M12 × 1 en twee vrouwelijke connectors M12 × 1.6628097ToepassingSignaal
VBRK4.4-2PSW3S-5/5/TEL2-weg splitter Y-stuk met kabel, voorzien van een M12x1-aansluiting en twee stekkers met een diameter van 8 mm.6630442ToepassingSignaal
VBRS4.4-2WKC4T-0.6/0.6/TXL2-weg splitter Y-verdeler met kabel, voorzien van een mannelijke connector M12 × 1 en twee vrouwelijke connectors M12 × 1.6628152ToepassingSignaal
VBRS4.4-2PKG3Z-5/5/TEL2-weg splitter Y-stuk met kabel, M12x1-stekker en twee 8 mm koppelingen (met trekbeveiliging)6630466ToepassingSignaal
VBR-TXL41002-voudige verdeler Y-verdeler met kabel, 2x connector M12 × 1 - 2x contraconnector M12 × 16631344ToepassingSignaal
VBRK4.4-2PSW3S-5/5/TXL2-weg splitter Y-stuk met kabel, voorzien van een M12x1-aansluiting en twee stekkers met een diameter van 8 mm.6630430ToepassingSignaal
VBRS4.4-2PKW3M-0.3/0.3/TXL2-weg splitter Y-verdeler met kabel, connector M12 × 1 - 2x contraconnector M8 × 16630407ToepassingSignaal
VBRK4.4-2PSG3M-0.6/0.6/TXL2-weg splitter Y-verdeler met kabel, contraconnector M12 × 1 - 2x connector M8 × 16628167ToepassingSignaal
VBRK4.4-2WSC4T-1/1/TEL2-weg splitter • Y-verdeler met kabel, contraconnector M12 × 1 - 2x connector M12 × 16629986ToepassingSignaal
VBRS4.4-2PKG3M-7.5/7.5/TEL2-weg splitter Y-verdeler met kabel, connector M12 × 1 - 2x contraconnector M8 × 16634287ToepassingSignaal
VBRK4.4-2PSW3M-1.5/1.5/TXL2-weg splitter Y-verdeler met kabel, contraconnector M12 × 1 - 2x connector M8 × 16630404ToepassingSignaal