IVU2PRGB12Beeldverwerking Grijswaardenbeeldsensor3090901CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Brandpuntsafstand (mm)12LichtsoortBlauwResolution752 x 480 Pixel
BI6R-W30-DAP6X-H1141Inductieve sensoren Ringsensor14036Elektrische aansluitingAansluitstekkerInterne ringdiameter D (mm)6.1UitgangsfunctiePNP
IM12-TI02-1TCURTDR-1I-PR/24VDCTemperatuurmeetversterker 1-kanaals7580521Kanalenaantal1SignaaltypeTemperatuuringangNominale spanningPower-Bridge 24 VDC
SLLCE40-1610-SSafety light curtain Zender3809141In cascade monteerbaarJaHoogte bewakingsveld (mm)1610Aantal stralen46Optische resolutie (mm)40
IMXK12-AO01-1I-1I-H0/24VDC/CCAnaloge signaalisolator 1-kanaals100000704CertificatenATEX, IECEx, cULusKanalenaantal1SignaaltypeAnaloge uitgang (HART transparant)Nominale spanning24 V DC
REI-10S10S-2B1000-H1181Incremental Encoder100010299UitgangstypeincrementeelFlensdiameter (mm)58Asdiameter D (mm)10 mmAstypeMassieve as
REM-99S6S-3C13S12M-H1181Absolute encoder - Multiturn100011235UitgangstypeAbsoluut multiturnFlensdiameter (mm)36Asdiameter D (mm)6 mmAstypeMassieve as
WLS27XWGRYB5-0285DS24QLineaire ledlamp In de kunststof behuizing3802071Diameter behuizing (mm)⌀ 27 mmDimbaarNeeLichtsoortWit, Groen, Rood, Geel, BlauwAantal kleuren/segmenten5
WLS28-2XW285L25XQLineaire ledlamp In de metalen behuizing3088019DimbaarTweetrapsLichtsoortWitAantal kleuren/segmenten1