TX715FB-P3CV01TX700 HMI/PLC-productserie 7-inch scherm voor voedsel- en dranktoepassingen – CODESYS V3 PLC met doelvisualisatie en webvisualisatie.100007472ProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP65 frontzijde, IP20 achterzijdeBeeldschermdiagonaal (″)15.6TouchscreenCapacitief, Glazen front
TBEN-L4-PLC-11Compacte PLC in IP67-ontwerp CODESYS V3 met WebVisu-licentie100000273VeldbusmasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Veldbus slavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TX710-P3CV01TX700 HMI/PLC-productserie 10″ display - CODESYS V3 PLC met TARGET en WEB VISU100002031ProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP66 frontzijde, IP20 achterzijdeBeeldschermdiagonaal (″)10.1TouchscreenCapacitief, Glazen front
TX715-P3CV01TX700 HMI/PLC-productserie 15″ display - CODESYS V3 PLC met TARGET en WEB VISU100002032ProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP66 frontzijde, IP20 achterzijdeBeeldschermdiagonaal (″)15.6TouchscreenCapacitief, Glazen front
TX710HB-P3CV01TX700 HMI/PLC-productserie 10" display met leesbaarheid in zonlicht - CODESYS V3 PLC met TARGET & WEB VISU100007474ProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP66 frontzijde, IP20 achterzijdeBeeldschermdiagonaal (″)10.1TouchscreenCapacitief, Glazen front
TX707FB-P3CV01TX700 HMI/PLC-productserie 7-inch scherm voor voedsel- en dranktoepassingen – CODESYS V3 PLC met doelvisualisatie en webvisualisatie100007471ProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP65 frontzijde, IP20 achterzijdeBeeldschermdiagonaal (″)7TouchscreenCapacitief, Glazen front
TX700Q-P3WV01TX700 HMI/PLC-productserie Quad-core IOT-gateway — CODESYS V3 PLC met WEB VISU100009355VeldbusmasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATVeldbus slaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP20
TX700D-P3WV01TX700 HMI/PLC-productserie Dual-core IOT-gateway — CODESYS V3 PLC met WEB VISU100009354VeldbusmasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATVeldbus slaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP20
TBEN-L5-PLC-11Compacte PLC in IP67-ontwerp CODESYS V3 met WebVisu-licentie100000272VeldbusmasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Veldbus slavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-PLC-10Compacte PLC in IP67-ontwerp CODESYS V36814018VeldbusmasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Veldbus slavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TX207-P3CV01TX200 HMI/PLC-productserie 7″ display - CODESYS V3 PLC met TARGET en WEB VISU100002080ProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP66 frontzijde, IP20 achterzijdeBeeldschermdiagonaal (″)7TouchscreenResistief, Voorzijde van plastic folie
TX705-P3CV01TX700 HMI/PLC-productserie 5″ display - CODESYS V3 PLC met TARGET en WEB VISU100002029ProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP66 frontzijde, IP20 achterzijdeBeeldschermdiagonaal (″)5TouchscreenCapacitief, Glazen front