TN-M12-H1147/C53HF-lees-/schrijfkop Voor bus-lijntopologie met TBEN-*100003027NetwerkprotocolAansluiting op RFID-interfaceBeschermingsgraadIP67Schrijf-leesafstand max. (mm)37
TNSLR-Q80WD-H1147/C53HF-lees-/schrijfkop Voor bus-lijntopologie met TBEN-*100001312NetwerkprotocolAansluiting op RFID-interfaceBeschermingsgraadIP68, IP69KSchrijf-leesafstand max. (mm)280
TNLR-Q80-H1147/C53HF-lees-/schrijfkop Voor bus-lijntopologie met TBEN-*100010649NetwerkprotocolAansluiting op RFID-interfaceBeschermingsgraadIP67Schrijf-leesafstand max. (mm)215
TN-Q80-H1147/C53HF-lees-/schrijfkop Voor bus-lijntopologie met TBEN-*100010648NetwerkprotocolAansluiting op RFID-interfaceBeschermingsgraadIP67Schrijf-leesafstand max. (mm)146
TNLR-Q80L400-H1147HF-lees-/schrijfkop7030204NetwerkprotocolAansluiting op RFID-interfaceBeschermingsgraadIP67Schrijf-leesafstand max. (mm)345
TN-Q80-H1147HF-lees-/schrijfkop7030007NetwerkprotocolAansluiting op RFID-interfaceBeschermingsgraadIP67Schrijf-leesafstand max. (mm)146
TN-CK40-H1147/C53HF-lees-/schrijfkop Voor bus-lijntopologie met TBEN-*7030732NetwerkprotocolAansluiting op RFID-interfaceBeschermingsgraadIP67Schrijf-leesafstand max. (mm)115
TN-M30-H1147/C53HF-lees-/schrijfkop Voor bus-lijntopologie met TBEN-*7030730NetwerkprotocolAansluiting op RFID-interfaceBeschermingsgraadIP67Schrijf-leesafstand max. (mm)77
TNSLR-Q42TWD-H1147/C53HF-lees-/schrijfkop Voor bus-lijntopologie met TBEN-*7030733NetwerkprotocolAansluiting op RFID-interfaceBeschermingsgraadIP68, IP69KSchrijf-leesafstand max. (mm)215
TN-UHF-Q180L300-MYS-LNXUHF-lezer100025574NetwerkprotocolTCP/IPBeschermingsgraadIP67Gebruiksregio (UHF)Maleisië (919...923 MHz)
TN-UHF-Q300-BRA-LNXUHF-lezer100000917NetwerkprotocolTCP/IP, REST APIBeschermingsgraadIP67Gebruiksregio (UHF)Brazilië (902...907,5 + 915...928 MHz)