DXM1200-B1R3Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz DX80-gateway3805550CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunctieStertopologie
DXM700-B1R3Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz DX80-gateway3806248CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunctieStertopologieUitgangPNP
DXM1200-X2R3Network Controller With Integrated 2.4-GHz DX80 Gateway3814990CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunctieStertopologie
DXMR90-X1ENetwerkcontroller 4 Modbus RTU-hoofdpoorten3816473CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXM100-B1R1Netwerkcontroller Met geïntegreerde 900 MHz DX80-gateway3095651CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counterFunctieStertopologieUitgangNMOS/0...20 mA of 0...10 V
DXM100-B1R2Network Controller With Integrated 900-MHz Data Radio3095652CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counterFunctieBoomtopologieUitgangNMOS/0...20 mA of 0...10 V
DXMR90-4KNetwerkcontroller 4 IO-Link hoofdpoorten3813874CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXM100-S1R2Network Controller With Integrated 900-MHz Data Radio3095656CommunicatieprotocolModbus RTU, RS485, RS232FunctieBoomtopologie
DXM100-B1R4Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz gegevensradio3800138CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counterFunctieBoomtopologieUitgangNMOS/0...20 mA of 0...10 V
DXM100-B1R3Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz DX80-gateway3800137CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counterFunctieStertopologieUitgangNMOS/0...20 mA of 0...10 V
DXMR110-8KNetwerkcontroller 8 IO-Link hoofdpoorten3814332CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETIngangstypeCommunicatieprotocolUitgangIO-Link