Q120RA-EU-AF2Radarsensor3025374Elektrische aansluitingKabelUitgangsfunctiePNP / NPNUitstralingshoek24° x 50°Max. reikwijdte (mm)40000
Q120RA-US-AF2QRadarsensor3025376Elektrische aansluitingAansluitstekkerUitgangsfunctiePNP / NPNUitstralingshoek24° x 50°Max. reikwijdte (mm)40000
QT50R-US-AFHQRadarsensor3025368Elektrische aansluitingAansluitstekkerUitgangsfunctiePNP / NPNUitstralingshoek90° x 76°Max. reikwijdte (mm)24000
QT50R-US-AF2QRadarsensor3088383Elektrische aansluitingAansluitstekkerUitgangsfunctiePNP / NPNUitstralingshoek90° x 76°Max. reikwijdte (mm)24000
T30R-4545-KUQPRadarsensor3808905Elektrische aansluitingKabel met connectorUitgangsfunctiePNP/NPN, analoge uitgangMax. reikwijdte (mm)10000
T30R-1515-KDQRadarsensor3808907Elektrische aansluitingAansluitstekkerUitgangsfunctiePNP / NPNMax. reikwijdte (mm)15000
T30R-1515-KDQPRadarsensor3808908Elektrische aansluitingKabel met connectorUitgangsfunctiePNP / NPNMax. reikwijdte (mm)15000
T30R-4545-KIQPRadarsensor3808899Elektrische aansluitingKabel met connectorUitgangsfunctiePNP/NPN, analoge uitgangMax. reikwijdte (mm)10000
Q120RA-US-AFTQRadarsensor3097110Elektrische aansluitingAansluitstekkerUitgangsfunctiePNP / NPNUitstralingshoek24° x 50°Max. reikwijdte (mm)12000
T30R-1515-KUQPRadarsensor3808902Elektrische aansluitingKabel met connectorUitgangsfunctiePNP/NPN, analoge uitgangMax. reikwijdte (mm)15000
T30R-4545-KDQPRadarsensor3808911Elektrische aansluitingKabel met connectorUitgangsfunctiePNP / NPNMax. reikwijdte (mm)10000
T30R-4545-KUQRadarsensor3808904Elektrische aansluitingAansluitstekkerUitgangsfunctiePNP/NPN, analoge uitgangMax. reikwijdte (mm)10000