Gedecentraliseerde besturing van transportbandtechnologie bij de productie van accu’s
Fabrikanten van EV-accu’s hebben behoefte aan eenvoudig schaalbare transporttechnologische oplossingen. Om slimme besturing van variabele systemen mogelijk te maken, heeft Intralox de gedecentraliseerde logische module ISC CAM ontwikkeld met robuuste TURCK-blok-I/O’s
Kort overzicht
Wanneer machinebouwers hun oplossingen in systemen op een hoger niveau moeten integreren, hebben ze doorgaans de keuze uit twee suboptimale alternatieven: ofwel integreren ze hun besturingen in de PLC van de hoofdlijn, ofwel bouwen ze voor elke systeemmodule een schakelkast met een eigen PLC. Beide opties zijn niet alleen complex en duur, maar ook onvoldoende schaalbaar om aan de groeiende eisen van moderne intralogistieke systemen te voldoen. Daarom heeft Intralox, specialist in band- en transporttechniek, de Intralox Smart Carryway Automation Module (ISC CAM) ontwikkeld, een autonome IP67-oplossing voor het aansturen van transportsystemen zoals de DARB 4500. TURCK leverde de TBEN-blokmodules voor de ISC CAM, de IP67 PSU67-voedingen en kleurgecodeerde kabels voor een eenvoudige inbedrijfstelling en installatie zonder schakelkast.
E-mobiliteit zorgt voor een revolutie op de wereldwijde automarkt. Niet alleen autofabrikanten merken de toenemende vraag naar alternatieve aandrijfconcepten, waarvan elektrische voertuigen momenteel de belangrijkste zijn. De gehele toeleveringsmarkt staat voor de uitdaging om aan de veranderende eisen te voldoen. Vooral de productie van lithium-ionbatterijen moet gelijke tred houden met de vraag naar elektrische voertuigen. „We hebben klanten die zeer dynamisch moeten opschalen om aan de eisen van fabrikanten van elektrische voertuigen te voldoen”, zegt Martina Costa, Business Development Analyst voor het Automotive Team bij Intralox in Amsterdam, een van de toonaangevende specialisten op het gebied van transportbandtechnologie en materiaalstroom voor talrijke industrieën. Wat de automarkt betreft, is Costa ervan overtuigd dat „batterijfabrikanten het benodigde tempo niet kunnen bereiken door uitsluitend nieuwe fabrieken op groene velden te bouwen. Ze zullen de doorvoercapaciteit van hun bestaande faciliteiten moeten vergroten.“
Transportoplossing voor EV-accu’s: schaalbaar, flexibel en zonder pallets
Naast de groeiende vraag naar schaalbaarheid heeft Intralox nog twee andere criteria geïdentificeerd die batterijfabrikanten zullen helpen het kaf van het koren te scheiden bij het zoeken naar de juiste transportoplossing voor hun volgende productiefabriek: in de eerste plaats is dat flexibiliteit, aangezien het aantal verschillende batterijtypes de komende vijf jaar drastisch zal toenemen. Fabrieken moeten daarom in staat zijn om een groot aantal verschillende typen via hetzelfde intralogistieke systeem te verwerken. Oplossingen voor de productielijn van morgen moeten geschikt zijn voor een breed scala aan gewichten, afmetingen en andere variërende kenmerken. De derde eis die Costa noemt, is een oplossing zonder pallets en werkstukdragers. Deze zouden de complexiteit en de kosten van de productielijn alleen maar verhogen, aangezien pallets voortdurend zouden moeten worden opgehaald, teruggebracht en gecontroleerd. Het rechtstreeks verwerken van batterijen op het transportbandoppervlak verlaagt de investeringskosten en verkort de time-to-market.

"De ISC CAM lost veel van de problemen op die de klassieke automatiseringsstructuur met zich meebrengt."
Lazlo Kleczewski | Product Design Manager | Intralox
De innovatieve transportbandtechnologie van Intralox
Intralox is een innovatief bedrijf, zoals blijkt uit de meer dan 1400 octrooien die het wereldwijd bezit. Met een uitvinder als oprichter heeft het bedrijf zich altijd gericht op het ontwikkelen van nieuwe oplossingen waarin zijn octrooien toegevoegde waarde creëren. Dit is een van de redenen waarom Intralox zich richt op technologieën zoals modulaire kunststofbanden voor speciale doeleinden, bijvoorbeeld hygiënische banden voor het transport van onverpakte levensmiddelen. De oplossingen van Intralox maken deel uit van de logistieke infrastructuur van marktleiders in vrijwel alle sectoren.
Een voorbeeld van deze inventieve geest is de Intralox Activated Roller Belt (ARB)-technologie, die 15 jaar geleden werd geïntroduceerd. Bij conventionele rollenbanen wordt doorgaans gebruikgemaakt van pop-up-uitwerpers om goederen te scheiden of dwars op de transportrichting te vervoeren. Deze banden klappen tussen de rollen omhoog en worden afzonderlijk aangedreven om de zijdelingse verplaatsing van goederen mogelijk te maken. Een nadeel van deze technologie is dat de banden tussen de rollen niet het gehele grondvlak van de getransporteerde goederen ondersteunen, waardoor de afmetingen van de te vervoeren artikelen worden beperkt.
De ARB-technologie van Intralox lost dit probleem op met een transportband waarin kleine rollen zijn ingebouwd onder een specifieke hoek ten opzichte van de looprichting. ARB-systemen, en met name DARB-systemen, kunnen de ideale oplossing zijn, vooral wanneer tijdens het sorteren een hoge doorvoercapaciteit en zorgvuldige behandeling vereist zijn. DARB staat voor Dual Stacked Angled Roller Belt, een speciale versie van de ARB-technologie die artikelen tot 90 graden dwars op de lijn kan transporteren.
De DARB-technologie voldoet perfect aan de drie cruciale eisen voor de logistiek bij de productie van accu’s voor elektrische auto’s: schaalbaarheid, flexibiliteit en de mogelijkheid om accu’s zonder pallets te verplaatsen. De technologie verbetert de schaalbaarheid omdat ze de doorvoercapaciteit van acculijnen aanzienlijk kan verhogen in vergelijking met conventionele schakelbanden, aangezien er geen stop- en starttijden zijn voorafgaand aan orthogonale bewegingen. Bovendien is de transportlijn met
DARB is flexibeler omdat het alle afmetingen ondersteunt, waardoor er geen beperkingen meer gelden voor de afmetingen van de goederen. De enige beperking zijn de afmetingen van de band zelf. Bovendien kunnen kleinere onderdelen niet tussen de rollen vallen, zoals bij standaard rollenbanen wel het geval is. Ten slotte maken DARB-oplossingen het gebruik van pallets overbodig, omdat de EV-accu over de gehele basisplaat wordt getransporteerd.

"We zijn begonnen met een aparte PLC voor de DARB-systemen, maar dit is niet rendabel, omdat we verschillende PLC’s moesten aanbieden en grote schakelkasten moesten bouwen om aan de eisen van de klanten en de regionale voorschriften te voldoen. Dit maakt productontwikkeling en onderhoud erg complex."
Martin Benavidez | Business Development Analyst | Intralox
Probleem: Gecentraliseerde PLC-oplossingen zijn niet erg schaalbaar
Volgens Martina Costa profiteren sommige fabrikanten van lithium-ionbatterijen al van de mogelijkheden van DARB-systemen in hun productie. Maar het bedrijf heeft nog meer verbeteringspotentieel ontdekt in zijn zoektocht naar de optimale transportband voor de groeiende batterij-industrie. Als OEM (original equipment manufacturer) automatiseert Intralox de DARB-systemen doorgaans niet zelf; dit wordt traditioneel gedaan door de integrator van de intralogistieke systemen volgens de richtlijnen van Intralox. „We hebben gemerkt dat dit proces niet altijd efficiënt verloopt, omdat er veel expertise verloren gaat in de communicatie. Wij werken voortdurend met DARB, maar de integrator doet dat slechts af en toe. Dit kan voor alle partijen een uitdaging zijn”, legt Martin Benavidez, Intralox-productmanager voor ISC, uit. De afkorting staat voor „Intralox Smart Carryway“, een innovatief programma dat tot doel heeft een automatiseringsoplossing te ontwikkelen voor het aansturen van Intralox-systemen, waaronder de DARB-productlijn. Benavidez leidt het project samen met Lazlo Kleczewski, Product Design Manager voor ISC.
Integrators kiezen er vaak voor om een bestaande PLC in het systeem te gebruiken om de DARB-oplossing aan te sturen. Als een PLC echter meerdere machines aanstuurt, kan het oplossen van storingen tijdens de inbedrijfstelling en het doorvoeren van wijzigingen tijdens het gebruik tijdrovend en risicovol zijn. Om dit probleem voor zijn klanten op te lossen, heeft Intralox zijn aanbod uitgebreid met de automatisering van het DARB-systeem. "We zijn begonnen met een aparte PLC voor de DARB-systemen, maar dit is niet kosteneffectief omdat we verschillende PLC's moesten aanbieden en grote schakelkasten moesten bouwen om aan de eisen van klanten en regionale voorschriften te voldoen. Dit maakt productontwikkeling en onderhoud erg complex", legt Benavidez uit. Traditionele PLC-oplossingen zijn moeilijk schaalbaar, omdat de kosten voor het ontwikkelen en assembleren van de schakelkast en het onderhouden van verschillende PLC-platforms – die al jaren in de fabrieken van klanten zijn ingebed – zeer hoog zijn. "Schaalbaarheid is voor ons erg belangrijk. Daarom zochten we naar een oplossing waarmee we onze jarenlange ervaring en kennis konden integreren in een klein apparaat dat eenvoudig en probleemloos te gebruiken is", voegt Lazlo Kleczewski toe.
Oplossing: Gedecentraliseerde IP67-controllers bieden flexibiliteit
De oplossing is de Intralox Smart Carryway, aangestuurd door een Carryway Automation Module (ISC CAM), een compacte IP67-blokmodule waarin de softwarelogica van Intralox is geïntegreerd. De ISC CAM maximaliseert de prestaties van het systeem zonder dat er een schakelkast nodig is. De TBEN-S van TURCK vormt het hardwareplatform voor de ISC CAM. Dankzij de multiprotocol-functionaliteit kan de TBEN-module een breed scala aan klanten bedienen met minimale productvariaties. De multiprotocol-apparaten van TURCK ondersteunen PROFINET, Modbus TCP en EtherNet/IP en passen zich zelfstandig aan het in het netwerk gebruikte Ethernet-protocol aan, zonder tussenkomst van de gebruiker. Dit levert voor alle betrokkenen een verbetering op: de integrator hoeft zijn PLC alleen maar te programmeren om enkele basisopdrachten te verzenden, wat de inspanning en het risico bij de integratie en inbedrijfstelling van DARB-apparaten vermindert. De eindgebruiker kan er zeker van zijn dat de apparaten altijd state-of-the-art zijn en kan rekenen op ondersteuning van Intralox voor DARB-apparaten. "De ISC CAM lost veel van de problemen op die de klassieke automatiseringsstructuur met zich meebrengt", zegt Kleczewski.
DARB-demo-installatie met gedecentraliseerde automatisering
Om aan te tonen dat de DARB-technologie de ideale oplossing is ter ondersteuning van de sector voor elektrische autobatterijen, heeft Intralox in Shanghai een demonstratiefabriek opgezet, waar potentiële klanten een beter inzicht kunnen krijgen in de mogelijkheden van deze technologie. Daarnaast laat de fabriek de voordelen van gedecentraliseerde automatisering zien. Elk DARB-apparaat beschikt over een eigen ISC CAM voor automatisering en andere modules voor functies zoals motorbesturing en veiligheid. Dit resulteert in een hoge mate van modulariteit van zowel de hardware als de software, waardoor het eenvoudiger is om het systeem in te stellen, storingen op te lossen en wijzigingen door te voeren, zoals het toevoegen of verwijderen van een transportband.
Met deze demonstratie-installatie laat Intralox zien dat gedecentraliseerde automatisering een oplossing biedt voor veel van de problemen die systeemfabrikanten ondervinden bij de integratie van hun producten in grotere systemen. Traditionele oplossingen vereisen een schakelkast voor componenten die vaak niet in hoge beschermingsklassen verkrijgbaar zijn, zoals HMI's, motorbesturingen, frequentieomvormers, voedingen of andere componenten. De ISC en het brede assortiment modulaire IP67-veldcomponenten van TURCK bieden echter oplossingen voor deze problemen. Hierdoor kunnen strakke en flexibele oplossingen worden geïmplementeerd.
TURCK: Uitgebreid IP67-assortiment voor gedecentraliseerde automatisering
De HMI van de installatie heeft niet het gebruikelijke scherm op de schakelkast. „Een fysieke HMI is niet nodig, aangezien de installatie kan worden aangestuurd, ingesteld en aangepast via een virtuele HMI die op de ISC CAM-webserver draait. Deze is eenvoudig toegankelijk via een laptop of elk ander apparaat met een webbrowser,” aldus Lazlo Kleczewski. De automatisering van de motoren en veiligheidssystemen is gedecentraliseerd door een combinatie van veldcontrollers uit de TURCK TBEN-serie. Dankzij het uitgebreide assortiment IP67 I/O-componenten voor seriële en Ethernet-communicatie is de schakelkast van de demofabriek niet groter dan een schoenendoos. Deze bevat slechts enkele veiligheidscomponenten. Doordat de Ethernet-oplossingen van TURCK kunnen communiceren met zowel PROFINET, EtherNet/IP als Modbus TCP, is het niet meer nodig om voor klanten in verschillende regio’s afzonderlijke oplossingen te ontwikkelen. De robuuste PSU67-voeding van TURCK vereenvoudigt de levering van 24 VDC voor de werking van de automatiseringscomponenten in de installatie.
Het „geïntegreerde en holistische ontwerp” van Intralox biedt de gebruiker nog meer voordelen: doordat er geen schakelkast nodig is, zijn er niet alleen minder onderdelen nodig, maar worden ook kabels met losse uiteinden vermeden, waardoor de systemen vrijwel plug-and-play zijn. De kleurcodering van de connectoren zorgt voor een hoge mate van precisie, waardoor het risico op fouten tot een minimum wordt beperkt. Dit maakt de bekabeling van de apparaten eenvoudiger en intuïtiever en maakt het vrijwel onmogelijk om ze verkeerd aan te sluiten. "We proberen te laten zien dat het mogelijk is om deze complexe systemen eenvoudig en intuïtief te ontwerpen. Het enige wat je hoeft te doen, is een beetje anders denken”, vat het ISC-team samen.
Klant | www.intralox.com
Auteur | Frank de Jong is marketingmanager bij Turck B.V. in Nederland