Naar hoofdinhoud gaan
Case study

Decentrale I/O-modules voor een mobiele testopstelling voor brandstofcellen

De TBEN blok-I/O-modules van Turck, voorzien van een eigen LabVIEW-driver, vergroten de flexibiliteit en mobiliteit van de systemen in testopstellingen voor brandstofcellen van FutureE

Modularisatie, EtherNet/IP, Waterstof

Kort overzicht

Waterstof zou wel eens een van de belangrijkste factoren kunnen worden voor een CO₂-vrije energievoorziening. Bedrijven zoals FutureE in Nürtingen werken voortdurend aan het optimaliseren van brandstofceltechnologie om ervoor te zorgen dat dit een succes wordt. De decentrale IP67 blok-I/O-modules TBEN-S van Turck worden gebruikt op een testopstelling voor brandstofcellen. Dankzij de geïntegreerde LabVIEW-driver van de modules is een directe signaalaansluiting in de testruimte mogelijk. Dit versnelt de opbouw van de testopstelling en maakt het aanzienlijk eenvoudiger om de testopstelling uit te breiden en onderweg te gebruiken.

"De batterij alleen is niet voldoende", zegt Siegfried Limmer met het oog op de energietransitie. "We zullen in de toekomst zowel waterstof- als batterijtechnologieën nodig hebben." Hij merkt nu al dagelijks dat de vraag naar brandstofcellen als gevolg van deze ontwikkeling ook toeneemt. Als directeur van de ontwikkelingsdienstverlener FutureE in Nürtingen werkt Limmer samen met zijn medewerkers en partners aan brandstofcelsystemen. Zijn klanten zijn afkomstig uit de goederenbehandelingssector, de auto- en bedrijfswagenindustrie, maar ook uit de energie- of bouwsector.

Optimalisatiemogelijkheden: brandstofcelsysteem

"Het onderwerp brandstofcellen zal aan belang winnen en ik ga ervan uit dat wij daarin mee zullen groeien", zegt de algemeen directeur vol vertrouwen. Daar is alle reden toe, want het gebruik van waterstof in een brandstofcel biedt nog steeds ruimte voor optimalisatie. In dit elektrochemische proces oxideert waterstofgas aan de anode, terwijl aan de kathode onder toevoer van zuurstof water wordt gevormd. De elektronen die hierbij vrijkomen, kunnen elektrische verbruikers van stroom voorzien. Net als bij de verbrandingsmotor, die sinds zijn uitvinding voortdurend is verbeterd, heeft de brandstofceltechnologie echter nog veel potentieel voor optimalisatie. Naast temperaturen, druk en andere omstandigheden van de reactanten kunnen ook de materialen die bij de reacties betrokken zijn, zoals de elektrolyt of de katalysator, worden geoptimaliseerd.

Technische testopstelling

Om zijn eigen brandstofcelsystemen te kunnen testen, heeft FutureE een testopstelling ontwikkeld die ook in een laboratoriumomgeving kan worden gebruikt. En met testen wordt in dit geval meer bedoeld dan alleen een kwaliteitscontrole aan het einde van de productie. Testen vormt het belangrijkste onderdeel van het ontwikkelingswerk, want hoe goed een brandstofcel functioneert, hangt af van een aantal parameters die in talloze iteraties worden doorlopen om de ideale bedrijfsparameters voor verschillende belastingsscenario’s van een brandstofcelsysteem te bepalen. Dit zorgt ervoor dat het systeem onder verschillende omgevingsomstandigheden altijd met de ideale bedrijfsparameters wordt gebruikt – zowel bij nul graden en vijf procent luchtvochtigheid als bij tropische 40 graden en 80 procent relatieve luchtvochtigheid.

"De TBEN-S-modules zijn met name ideaal voor klimaattests. We installeren ze rechtstreeks in de klimaatkamer en hoeven maar één kabel aan te sluiten. En in de klimaatkamer kunnen we vervolgens flexibel meer modules toevoegen – zonder dat we nieuwe kabels hoeven aan te leggen. Deze flexibiliteit is voor ons een groot voordeel."

Siegfried Limmer | FutureE

LabVIEW: quasi-standaard voor testopstellingen

De LabVIEW-software van National Instruments is vrijwel de standaard als het gaat om uitgebreide testprocedures in het onderzoek. LabVIEW wordt echter ook gebruikt voor het aansturen van testopstellingen bij productontwikkeling en in toenemende mate parallel aan de productie. "Vooral bij berekeningen met array-functies is de programmeerinspanning voor een PLC veel groter. Zelfs bij het ontwerpen van de grafische gebruikersinterface biedt LabVIEW aanzienlijk meer mogelijkheden dan een PLC", legt Albert Wais uit. Hij kent Siegfried Limmer al jaren, onder meer uit de tijd dat ze samen bij een fabrikant van brandstofcellen werkten. Wais is gespecialiseerd in LabVIEW-programmering en ondersteunt FutureE bij lopende projecten. Voor Wais was LabVIEW in wezen de software die werd gebruikt om de testopstelling te bedienen. Met het programma kunnen complete testreeksen worden geautomatiseerd en zelfstandig worden uitgevoerd.

Signaalaansluiting in de schakelkast: niet in overeenstemming met de geldende normen

In de onderzoekssector worden testopstellingen doorgaans uitgerust met een schakelkast, waarin zowel meet- en regeltechniek als besturings-, IT- en communicatietechniek zijn ondergebracht. De schakelkast bevindt zich meestal buiten de testruimte, aangezien daarbinnen zware klimatologische omstandigheden worden gesimuleerd. De kabels naar de sensoren en actuatoren op de testbank en op het testobject moeten daarom afzonderlijk van de testruimte naar de schakelkast worden geleid.

Tijdens de tests doen zich vaak vragen voor die in de planningsfase nog niet konden worden voorzien. "Hiervoor zijn extra signalen nodig. Je plant altijd reservekanalen in, maar uiteindelijk is dat te weinig“, zegt Wais, die het dilemma vanuit zijn ervaring beschrijft. „Dan moeten er een aantal kabels vanuit de schakelkast naar de test- en laboratoriumruimte worden aangelegd, wat veel mechanische inspanning vergt en mogelijk nieuwe goedkeuringsprocedures met zich meebrengt.“

Decentrale signaalverbinding

Inmiddels heeft de decentrale signaalaansluiting in de industrie voet aan de grond gekregen als alternatief voor punt-tot-punt-verbindingen. I/O-modules met beschermingsklasse IP67 worden rechtstreeks op de machine gemonteerd, ontvangen signalen en sturen deze via één enkele ethernetkabel door naar het bedieningspaneel. Tot nu toe werden IP67 I/O-oplossingen zelden gebruikt voor communicatie met testopstellingen, deels omdat de voor Industrial Ethernet ontworpen I/O-modules nauwelijks kunnen communiceren met LabVIEW. Albert Wais legt de situatie als volgt uit: „Er is weliswaar een NI-driver voor Ethernet/IP, maar die is zo rudimentair dat je er niet echt mee kunt werken.” Het is begrijpelijk dat National Instruments Ethernet/IP niet als een prioriteit voor LabVIEW beschouwt, vooral omdat de software pas sinds enkele jaren voor tests tijdens de productie wordt gebruikt.

Uniek: IP67 I/O-modules met LabVIEW-driver

Albert Wais heeft zelf geholpen om deze kloof te dichten. Voor een project met speciaalmachinebouwer Kirschenhofer en Britax Römer hebben medewerkers van Wais en Kirschenhofer een LabVIEW-driver ontwikkeld voor de decentraleTBEN-S I/O-modules van TURCK. „Dit vergde een enorme inspanning, omdat we meteen aan het begin van dit project de meest complexe module uit de TBEN-S-serie hadden gekozen, namelijk de RFID-module.” Maar het werk heeft zijn vruchten afgeworpen: gebruikers kunnen nu LabVIEW-drivers voor de meeste IP67 I/O-modules van TURCK vinden in de NI-driverdatabase.

Daarom adviseerde Wais ook om voor de FutureE-testopstelling de TBEN-S-modules van TURCK te gebruiken voor de signaalaansluiting met LabVIEW. "De TBEN-S-modules zijn met name ideaal voor klimaattests. We installeren ze rechtstreeks in de klimaatkamer en hoeven maar één enkele kabel aan te sluiten. En in de klimaatkamer kunnen we vervolgens flexibel meer modules toevoegen – zonder dat we nieuwe kabels hoeven te leggen. Deze flexibiliteit is voor ons een groot voordeel”, bevestigt Siegfried Limmer.

De eindklant profiteert van de flexibiliteit

Naast de signalen voor de sensoren moeten ook actuatoren op de testbank worden aangesloten, bijvoorbeeld voor de regeling van het koelwater en de koelventilator. De flexibiliteit wordt mede geboden door de modules zelf. Dit betekent dat de DXP-kanalen van de TBEN-S zonder configuratie als ingang of uitgang kunnen worden gebruikt. Het gebruik van het modulaire I/O-systeem op de testbank biedt ook voordelen voor klanten van FutureE. „Onze klanten raken immers meestal zelf betrokken bij de ontwikkeling nadat we een systeem hebben opgeleverd. Zij profiteren er dan ook van dat ze functies later eenvoudig kunnen aanpassen of het systeem kunnen uitbreiden.“ Het systeem wordt zo opgeleverd dat de klant later via de LabVIEW-interface zijn eigen testscenario’s kan uitvoeren. De gebruiker kan deze routines vervolgens zelf definiëren.

Samenvatting

Algemeen directeur Limmer is net zo tevreden over het testopstelproject als over de I/O-modules. "De eisen verschillen per klant. Soms ontwikkelen we systemen voor een vorkheftruck, soms voor een verwarmingsinstallatie of een draagbare generator. Dit zijn altijd verschillende eisen, maar we kunnen ze allemaal in kaart brengen met de I/O-modules. We waarderen de modules hierom enorm. Ze maken ons werk een stuk gemakkelijker."

Klant | www.future-e.com

Auteur | Ralf Moder is verkoopspecialist bij TURCK