Naar hoofdinhoud gaan
Case study

Modulair transportsysteem met gedecentraliseerde besturingen

Zelfaangedreven, elektrische e-Carts van Krups Fördersysteme optimaliseren de koppeling tussen assemblage- en testprocessen bij de batterijproductie van een Duitse autofabrikant; de robuuste IP67-PLC's van TURCK sturen de volgorde van de afzonderlijke transporttechnologiemodules decentraal aan.

Tag(1), PROFINET, Decentrale automatisering

Kort overzicht

Met het e-Cart-systeem voldoen de transportsystemen van Krups aan de gestegen eisen die aan moderne assemblage- en testautomatisering worden gesteld op het gebied van veiligheid, onderhoudsvrije werking en communicatie. Een onderhoudsvrije looprail en intelligente, aangedreven wagens, in combinatie met decentraal aangestuurde gestandaardiseerde systeemcomponenten, zorgen voor een flexibele en veilige assemblageautomatisering. Dit verhoogt de beschikbaarheid en maakt flexibele processen met minimale batchgroottes mogelijk. De afzonderlijke modules van de lijn worden autonoom aangestuurd door de TBEN-L-PLC van TURCK. Met de multibus-compatibele IP67-PLC biedt Krups gestandaardiseerde en geoptimaliseerde besturingsprocessen voor de afzonderlijke componenten. Hierdoor kunnen klanten de bedradings- en inbedrijfstellingstijd verkorten en het systeem eenvoudig uitbreiden.

Op veel plaatsen draaien de productiehallen van autofabrikanten of Tier 1-toeleveranciers als een geoliede machiene. Op de afzonderlijke werkplekken leggen robots en medewerkers zich toe op nauwkeurig getimede werkstappen om het bewerkte object vervolgens weer in de processtroom te brengen. Als er echter een tandwiel vastloopt, komt het hele productieproces tot stilstand, vooral als dat tandwiel deel uitmaakt van het transportsysteem.

Maximale beschikbaarheid en flexibiliteit staan bovenaan de lijst met eisen van de klant. Dit zet fabrikanten van transportbandtechnologie onder druk om te innoveren. Het doel is om onderhoudsvrije en flexibelere transportbandsystemen te leveren die eenvoudiger en sneller te integreren zijn en die, na aftrek van alle directe en indirecte kosten, bij voorkeur tegen een lagere prijs en sneller beschikbaar zijn dan alternatieve oplossingen.

Met zijn hoofdvestiging in Dernbach, Rijnland-Palts, is Krups een van de marktleiders op het gebied van assemblage- en testautomatisering. Het bedrijf is gespecialiseerd in automatiseringssystemen die assemblage- en teststations efficiënt met elkaar verbinden. Het nieuwe e-Cart-systeem maakt de implementatie mogelijk van actief aangedreven, intelligente werkstukdragers die werkstukken kunnen draaien, heffen, vastklemmen of kantelen.

De nieuwste ontwikkeling van Krups is een transportbandsysteem met hoge beschikbaarheid dat geheel nieuwe wegen inslaat. , de tweede generatie aan het hoofd van het bedrijf, legt het basisidee uit: „Bij een klassiek rollenbaansysteem bevindt de aandrijving zich in het transportsysteem. Er is veel mechanische belasting op de lijn, wat ook tot de bijbehorende slijtage leidt. Onderhoud is daarom altijd een probleem bij vast geïnstalleerde systemen. Daarom wilden we het systeem omdraaien en onderhoud overbodig maken. Daarom hebben we een passieve lijn ontwikkeld die volledig onderhoudsvrij is. Alle technologie en elektronica bevinden zich nu in de wagens, de zogenaamde e-Carts. Deze elektrisch aangedreven voertuigen zijn uitgerust met een zelfdiagnosesysteem en kunnen indien nodig uit voorzorg worden verwijderd voor onderhoud. Hierdoor wordt de levensduur verkort en blijft de lijn in bedrijf. Bovendien is het ook heel eenvoudig om de transportlijn op een later tijdstip uit te breiden. Het e-Cart-systeem maakt het ook mogelijk om flexibelere productieprocessen met kleinere batchgroottes in kaart te brengen. Je zou ook kunnen zeggen dat het een aanjager is van Industrie 4.0."

e-Cart zorgt voor een revolutie in de transportbandtechnologie voor e-mobiliteit

Krups heeft het nieuwe transportsysteem geïntroduceerd onder de naam "LOGO!MAT e-Cart". En wie anders dan de auto-industrie zou een van de eerste gebruikers van deze materiaalverwerkingstechnologie moeten zijn, gezien het feit dat de auto-industrie bekend staat als een early adopter van industriële automatisering. Voor Krups is dit een thuiswedstrijd: het bedrijf realiseert ongeveer 95 procent van zijn omzet in de auto-industrie. De klanten uit het Westerwald zijn deels integrators die complete systemen leveren aan autofabrikanten, of zelfs de integrators van de autofabrikanten zelf. Zo zal een grote Duitse autofabrikant in de toekomst een e-Cart-systeem gaan gebruiken bij de productie van accu’s voor elektrische voertuigen.

Om te voorkomen dat bij elk systeem het wiel opnieuw moet worden uitgevonden, kiest Krups voor een modulair concept. Het systeem bestaat uit een aantal gestandaardiseerde modules: rotatiemodules, dwarsshuttle, stopper en indexeerder. Deze eenheden worden individueel samengesteld om aan de eisen van de klant te voldoen en ter plaatse aangesloten op het besturingssysteem van de installatie. Het transportsysteem voorziet het productiesysteem van de klant van rapportgegevens en maakt bidirectionele communicatie-interfaces mogelijk.

"Het leggen van kabels voor 24 V en signalen naar de 12 besturingseenheden op de stoppers en het labelen daarvan zou echter erg tijdrovend zijn. Dat alleen al zou de kosten van de TBEN-L-PLC ruimschoots dekken."

Christian Mies | Steuerungsentwickler | Krups Fördersysteme

Gedecentraliseerde besturing voor modulair transportsysteem

"Vroeger was er altijd een centrale PLC waar alle signalen naartoe werden geleid. In sommige gevallen nog via punt-tot-punt-bekabeling, maar steeds vaker met gedecentraliseerde I/O-units. Het probleem zat hem in de programmering. Traditioneel programmeert een systeemprogrammeur alles in één stappenreeks. Als er echter bij het inschakelen of na een noodstart een situatie ontstaat die niet in deze stappenreeks is vastgelegd, dan zouden de gebruikers de eenheden handmatig moeten verplaatsen om weer een bekend beeld te krijgen", legt Christian Mies, besturingsontwikkelaar bij Krups, uit. "Om handmatige ingrepen te voorkomen, moet een transportbandsysteem anders worden geprogrammeerd. Je creëert voorwaarden en definieert reacties die geschikt zijn voor alle situaties." Als de aansturing van de modules plaatsvindt in de overkoepelende besturing, brengen klanten hier soms wijzigingen aan die het totale proces verstoren. Als er daardoor storingen optreden, wordt Krups hiervoor verantwoordelijk gehouden – ook al was het bedrijf daar niet verantwoordelijk voor. Deze ervaring heeft Krups één ding geleerd: idealiter regelt elke module zichzelf onafhankelijk.

Autonome regeling verhoogt de procesbetrouwbaarheid

Op dit moment fungeert elke module naar buiten toe als een ‘black box’, die uitsluitend via een bidirectionele busverbinding met de hoofdbesturing communiceert. Daarbij voert de module de beoogde functies uit: draaien, zijdelings verschuiven, het verkeer monitoren en de eigen status doorgeven. Zo wordt elke module – die precies is afgestemd op de ontwikkeling – aangestuurd en worden alle mogelijke processen perfect gereproduceerd. Daarboven staat een systeemcontroller die de gehele stroom regelt. De daadwerkelijke bewegingssequenties en de toestandsbewaking worden echter uitgevoerd door de controller op de module zelf.

Zo hoeft Krups bijvoorbeeld niet in te grijpen in het besturingssysteem van de gehele installatie, en hoeft de installatiebeheerder ook de modules van het transportsysteem niet te bedienen. Alleen de communicatie tussen het overkoepelende besturingssysteem en de modules moet op basisniveau worden geïmplementeerd. Deze transporttechnologiemodules, die over eigen intelligentie beschikken, worden intern bij Krups ‘slimme modules’ genoemd. Tien jaar geleden was het bedrijf al op zoek naar autonome besturingen die direct op de modules in het veld konden worden gemonteerd.

"Op de langere termijn willen we niet alleen leverancier zijn van mechanische onderdelen, maar ook van kant-en-klare transportsystemen, dat wil zeggen slimme systemen waarvan de componenten zichzelf aansturen en waarvoor slechts één hoofdbesturingssysteem nodig is."

Philipp Krups | Geschäftsführer | Krups Fördersysteme

Eigen IP67-controller

"We waren al op zoek naar kleine besturingsmodules met beschermingsklasse IP67. Maar er was niets op de markt," vertelt Christian Mies. Dus besloot Krups aanvankelijk het heft in eigen handen te nemen: "We lieten onze eigen besturingsmodule op een printplaat bouwen, monteerden alle M12-connectoren en stopten alles in één behuizing. In deze behuizing moesten gaten worden geboord, en er moesten ook pneumatische onderdelen en een display in worden geplaatst. Het waren erg grote behuizingen, die relatief complex waren om te produceren. We moesten de printplaten laten produceren, de behuizingen assembleren en alles bedraden. Dat werkte wel, maar het was omslachtig,” legt senior manager Peter Krups uit hoe het traject naar eigen modulebesturing verliep.

Sinds TURCK enkele jaren geleden zijn TBEN-L-PLC-blokmodule introduceerde, heeft Krups de complexe eigen ontwikkeling kunnen achterwege laten. Tegenwoordig gebruikt het bedrijf de IP67-controller in talrijke machinemodellen – niet alleen in het e-Cart-systeem. De besturing voor elk element van het transportsysteem is geprogrammeerd met Codesys. De communicatie met aandrijvingen of klepgroepen en andere componenten van de module verloopt via een veldbusinterface, terwijl de communicatie met de hoofdcontroller van het gehele systeem doorgaans via Profinet plaatsvindt. „We hebben het voordeel dat de modules identiek zijn en zonder extra veldprogrammeerapparaat kunnen worden gebruikt, waardoor het eenvoudig is om gegevens uit te wisselen, in te voeren en te back-uppen. In het ideale geval hoeft de klant alleen de 7/8-inch-stekker voor 24 volt en de Ethernet-stekker voor de busverbinding aan te sluiten”, zegt Mies, terwijl hij de voordelen voor de gebruikers toelicht. Volgens IT-manager Mies biedt de verscheidenheid aan protocollen die door de compacte besturing worden gebruikt ook voordelen voor een internationaal georiënteerd bedrijf als Krups: "We hebben de Amerikaanse markt met EtherNet/IP, maar ook de Europese en Aziatische markten, waar de protocollen door elkaar worden gebruikt. We richten ons momenteel op EtherNet/IP en Profinet, maar Modbus TCP zou in principe ook mogelijk zijn als een klant dat zou willen. Het mooie is dat het TURCK-apparaat alle licenties van Codesys bevat. Ongeacht welk veldbusprotocol de klant gebruikt, de licentie is inbegrepen en we kunnen er gebruik van maken. We kunnen het zelfs gebruiken als we een kleine hoofdcontroller nodig hebben, omdat de masterlicenties ook zijn inbegrepen”, zegt Mies, terwijl hij de verschillende toepassingsscenario’s van de TBEN-L-PLC beschrijft.

Het e-Cart-systeem bespaart energie bij de productie van accu's

De afmetingen van het e-Cart-transportsysteem in de batterijproductie maken al duidelijk dat de fabrikant e-mobiliteit serieus neemt. Met 130 zelfrijdende transportwagens op één kilometer transportbaan is de fase van kleinschalige serieproductie inmiddels achter de rug. Op de baan heeft Krups 70 draaitafels en ongeveer 140 stopperelementen geïnstalleerd. 10 stopperelementen maken gezamenlijk gebruik van een TBEN-L-PLC als gateway naar de hoofdbesturing van de klant. Dit vermindert het aantal busdeelnemers voor de klant aanzienlijk.

Om de rijrichting te wijzigen, worden de wagens gestuurd door middel van dwarsverschuifbare eenheden op parallelle rails of wordt hun bewegingsrichting aangepast via draaitafels. In tegenstelling tot de meeste traditionele systemen is communicatie met de wagens van het e-Cart-systeem mogelijk. Op de aanslagen bevinden zich Near Field Communication (NFC)-eenheden voor het uitwisselen van gegevens via de TBEN-L-PLC als gateway tussen de hoofdbesturingseenheid en de wagens, waardoor wagens in een vroeg stadium kunnen worden uitgestoten, afhankelijk van hun status of eventuele waarschuwingsberichten. Een ander voordeel is dat er bij het onderhoud van de wagens geen elektriciteit wordt verbruikt – in tegenstelling tot conventionele rollenbanen, waarbij de aandrijvingen doorgaans blijven draaien – zelfs als er geen doos hoeft te worden verplaatst.

BL compact biedt extra I/O’s via CAN

De sensoren en actuatoren van de afzonderlijke modules zijn rechtstreeks aangesloten op de TBEN-L-PLC. De module beschikt over acht universele kanalen op vier vrouwelijke connectoren, die zich automatisch aanpassen aan de gewenste configuratie als ingang of uitgang. Als er extra I/O's nodig zijn, breidt Krups het aantal benodigde signalen uit met de BL compact I/O-modules via de CAN-busverbinding. De BL compact-modules zijn eveneens ontworpen volgens beschermingsklasse IP67 en worden rechtstreeks op de apparaten gemonteerd.

IP67 bespaart bedradingswerk

Krups heeft ingezien hoeveel werk er wordt bespaard door het gebruik van IP67-technologie. "Alleen al het leggen van kabels voor 24 V en signalen naar de 12 besturingen op de stoppers en het labelen daarvan zou erg tijdrovend zijn. Dat alleen al dekt ruimschoots de kosten van de TBEN-L-PLC", schat IT-manager Christian Mies.

Het e-Cart-systeem is niet alleen energiezuinig en betrouwbaarder, maar maakt ook flexibelere processen mogelijk, zoals beschreven in de modelscenario’s van Industrie 4.0 en zoals reeds in de praktijk is toegepast. Door de communicatie met de werkstukdrager kan een grotere productvariatie worden gerealiseerd, zoals een ander toepassingsvoorbeeld laat zien: het e-Cart-transportsysteem vervoert in de automobielindustrie ook voertuigasjes van twee modellen. Toch zijn er 140 verschillende soorten assen die de karren door de productie leiden. Dankzij de actief aangedreven werkstukdragers kunnen verschillende productiestappen eenvoudig worden aangestuurd of overgeslagen. Wachttijden worden tot een minimum beperkt en aan de karren kunnen bij de stations ook verschillende snelheden worden toegewezen.

Met zijn slimme besturingstechnologie in de praktijk draagt het e-Cart-systeem bij aan een soepele en efficiënte werking van zelfs flexibele productieprocessen. In het licht hiervan wordt duidelijk dat het beeld van de productie als een strak getimed uurwerk uit een ander tijdperk stamt. Zelfs als het ene tandwiel in het andere grijpt in Productie 4.0, moeten de klokken van Productie 4.0 flexibel zijn, net als de klokken van Salvador Dalí.

 

Klant | www.krups-online.de

Auteur | Frank Paluch is verkoopspecialist bij Turck