FCS-K20-IOL-0.2-RS4T

TURCK introduceert de Air flow sensoren FCS-K20 en FCS-M18 voor gedigitaliseerde luchtstroombewaking
Snelle inbedrijfstelling zonder programmering
Parametrering via IO-Link vereenvoudigt de installatie op moeilijk bereikbare locaties
Aanvullende procesgegevens voor IIoT
Flexibele aansluitmogelijkheden
De nieuwe FCS Air flow sensoren met IO-Link van Turck monitoren digitaal luchtstromen en temperaturen, bijvoorbeeld bij ventilatoren en filters in industriële ventilatie- en afzuigsystemen. In vergelijking met apparaten met analoge uitgang maakt IO-Link eenvoudige parametrering mogelijk en biedt het aanvullende procesgegevens, zoals temperatuurwaarden. Gebruikers profiteren van een snelle inbedrijfstelling en de mogelijkheid om instellingen op afstand aan te passen, zelfs na de installatie — ideaal voor moeilijk toegankelijke luchtkanalen. Aangezien er geen mechanische afstelelementen nodig zijn, is er geen risico op lekkage.
Deze luchtstromingssensoren bieden uitgebreide conditie-informatie via IO-Link en ondersteunen de Smart Sensor Profile-standaard. Naast de schakelfunctie voor luchtstromen en temperatuur zijn er ook diagnose- en bedrijfsgegevens beschikbaar voor IIoT-toepassingen. De geïntegreerde 6-kleuren-LED zorgt voor een duidelijke statusweergave direct op het apparaat. Versies met kabel of pigtail en M12-connectoren bieden flexibele aansluitmogelijkheden.
Typische toepassingen zijn het bewaken van luchtstromen in ventilatiekanalen, afzuigsystemen en industriële ventilatoren, evenals het bewaken van de conditie van filters. De sensoren worden ook gebruikt in ventilatiesystemen van ondergrondse parkeergarages of tunnels. De productfamilie omvat de FCS-K20 voor insteekmontage en de FCS-M18 voor schroefmontage. Beide versies zijn verkrijgbaar met een kabel van 2 m of een aansluitkabel van 0,2 m met M12-connector.