Naar hoofdinhoud gaan
Productnieuws

Analoge hellingsmeters voor 12-V-boordstroomsystemen

De QR20-sensoren van Turck werken op een voedingsspanning van 8 V DC of hoger, meten dynamisch met behulp van sensorfusie en zijn bestand tegen schokken tot 200 g.

Sensoren, Inclinometers

Voordelen

  • Toepassing in 12/24-V-boordelektrische systemen van voertuigen
  • Nauwkeurige hellingswaarden, zelfs bij trillingen en plotselinge versnellingen, dankzij sensorfusie
  • Snelle installatie dankzij de waterpasfunctie, het instellen van het middelpunt en TAS
  • Eén sensortype voor zes analoge signalen dankzij IODD-parametrisering

Turck breidt zijn QR20-serie hellingssensoren uit met analoge versies die geschikt zijn voor mobiele toepassingen. De sensoren werken met een voedingsspanning vanaf 8 V DC en voldoen aan de EMC-eisen voor de automobielindustrie. Daardoor leveren ze hellingswaarden die aan de specificaties voldoen in 12-V-boordelektrische systemen van mobiele werkmachines. De dynamische versies combineren signalen van MEMS-versnellingsmeters en gyroscopen en geven de hoek snel en nauwkeurig weer, zelfs bij trillingen, schokken en plotselinge versnellingen. Statische versies meten uitsluitend op basis van versnelling. Turck biedt beide meetprincipes aan in 1-assige versies met een meetbereik van 360° en 2-assige versies met een bereik van ±85°.

 

Elektrisch en mechanisch ontworpen voor voertuigen

De QR20-behuizing is bestand tegen schokken tot 200 g en werkt bij temperaturen tussen -40 en +85 °C. De behuizing heeft een doorschijnend ontwerp, waardoor de displays zonder LED-lenzen kunnen functioneren en er geen mogelijke ingang voor vocht is. De sensoren voldoen aan de nominale beschermingsklassen IP66, IP67, IP68 en IP69K. Voor bijzonder veeleisende toepassingen is de GUARD-QR20-beschermingsbehuizing als accessoire verkrijgbaar. Elektrisch gezien zijn de apparaten gespecificeerd voor een immuniteit tegen interferentie van 100 V/m volgens ISO 11452-2 en 200 mA volgens ISO 11452-4. Ze zijn bestand tegen geleide storingen volgens ISO 7637-2 niveau 4 en tegen load-dump-gebeurtenissen volgens ISO 16750-2, en beschikken over een E1-typegoedkeuring.

 

Stel de analoge uitgang en het meetbereik in via IODD

Gebruikers selecteren het uitgangstype via IODD-parametrering in de Turck Automation Suite TAS: 4 tot 20 mA, 0 tot 20 mA, 0,1 tot 4,9 V, 0 tot 5 V, 0,5 tot 4,5 V of 0 tot 10 V. Het meetbereik, het filter en het middelpunt kunnen ook voor elke as worden ingesteld, hetzij door de hoek in graden in te voeren, hetzij door de huidige hoekpositie over te nemen. Zonder software kan de Easy-Teach-functie worden geactiveerd door een brug aan te brengen tussen pin 5 en pin 1; de gepatenteerde waterpasfunctie geeft de uitlijning direct op het apparaat weer.

03742016

Samenvoeging van versnellings- en gyroscoopsignalen

Zes door de IODD configureerbare analoge uitgangen

200 g schokbestendigheid, IP69K en een temperatuurbereik van -40 tot +85 °C

E1-typegoedkeuring en EMC-testniveaus volgens ISO 11452

Lees meer over onze producten

Sensortechniek

Inclinosensoren

Uitgangsfunctie: Analoge uitgang