Naar hoofdinhoud gaan
Productnieuws

IO-Link Klasse A master in Efficiency-uitvoering

De nieuwe Efficiency Line IO-Link masters van TURCK met beschermingsgraad IP67 verlagen de kosten van gedecentraliseerde automatisering in standaardtoepassingen

Veldbustechnologie, I/O-modules, Decentrale automatisering

Voordelen

  • Kostenvoordelige implementatie van op IO-Link gebaseerde automatiseringsconcepten
  • Vereenvoudigde inbedrijfstelling en parametrering in het veld dankzij SIDI en TAS
  • Minder tijd nodig voor de installatie dankzij de decentrale IP67-architectuur

TURCK presenteert twee nieuwe IP67 IO-Link-masters uit de Efficiency Line. Deze zijn uitgerust met acht Klasse A-poorten, die kunnen worden gebruikt voor maximaal 12 universele digitale ingangen of uitgangen. De kostenefficiënte apparaten zijn ontworpen voor toepassingen met beperkte eisen op het gebied van stroomsterkte en temperatuurbereik en zijn perfect geschikt voor het aansluiten van slimme sensoren. Als multiprotocol-apparaten ondersteunen ze Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP en CC-Link IE Field Basic, waardoor een voordelige implementatie van complete IO-Link-toepassingen in deze netwerken mogelijk is zonder dat er een schakelkast nodig is.

 

Specificatie ontworpen voor standaardtoepassingen
De efficiënte IO-Link-masters zijn voorzien van een ultrasoon gelaste behuizing met beschermingsklasse IP67 en zijn ontworpen voor omgevingstemperaturen van −25 tot +60 °C. Afhankelijk van de variant leveren de poorten tot 1 A of 0,5 A. Door de geïntegreerde webserver met IODD-configurator is het instellen van de parameters van aangesloten apparaten bijzonder eenvoudig, wat de inbedrijfstellingstijd reduceert. Typische toepassingsgebieden zijn slimme sensortoepassingen waarbij meerdere IO-Link-apparaten direct in het veld worden aangesloten, geparametriseerd en bewaakt.

De varianten uit de Efficiency Line, TBEN-ELL-8IOLA (M12-voeding, L-gecodeerd) en TBEN-ELAE-8IOLA (M12-voeding, A-gecodeerd), verschillen alleen wat betreft de codering en het aantal M12-voedingsaansluitingen. Voor toepassingen met hogere eisen blijft TURCK de TBEN-L- en TBEN-S-IO-Link-masters uit de Performance Line aanbieden.

Lees meer over onze producten

Veldbustechniek

I/O-modules

Netwerkprotocol: EtherNet/IPBeschermingsgraad: IP67Signaaltype: IO-LinkAansluittechniek signaal: M12

Ontdek meer inzichten