Naar hoofdinhoud gaan
Productnieuws

M12-naar-USB industriële oplaadkabel

TURCK vereenvoudigt het gebruik en het opladen van mobiele eindapparaten in industriële installaties met een robuuste 24 V DC M12-USB-oplaadkabel

Snoeren, Connectiviteit

Voordelen

  • Er is geen 230 V wisselstroom-infrastructuur nodig
  • Eenvoudige integratie in bestaande systemen
  • Lagere kosten voor adapters en opladers
  • Hoge bedrijfsveiligheid in veeleisende omgevingen

TURCK presenteert een robuuste oplaadkabel volgens de industriestandaard die intern 24 V DC omzet en tot 3 A bij 5 V of 1,66 A bij 9 V levert. De kabel is voorzien van een robuuste M12-connector met beschermingsklasse IP67 en zorgt voor een betrouwbare stroomvoorziening voor tablets, laptops en andere mobiele apparaten in veeleisende productieomgevingen — zonder dat er extra 230 V-SchuKo-stopcontacten en wisselstroominfrastructuur nodig zijn. Bedrijven besparen hierdoor op wisselstroomvoedingen en adapters en kunnen mobiele IT-apparaten eenvoudig integreren in bestaande OT-omgevingen.

Mobiele eindapparaten direct in het veld opladen en van stroom voorzien

De industriële oplaadoplossing verlaagt niet alleen de installatiekosten, maar vergroot ook de flexibiliteit in productie- en logistieke faciliteiten. Gebruikers kunnen bestaande 24 V-voedingspunten gebruiken om mobiele apparaten direct in het veld op te laden of te gebruiken. De kabel kan worden verlengd met standaard sensorkabels zonder vermogensverlies. De M12-connector conform IEC 61076-2-101 garandeert een veilige en foutloze werking. De standaardversie met M12-connector en USB-C-connector is uit voorraad leverbaar; speciale varianten voor M12 naar USB-A of USB-C-vrouwelijke connector kunnen op korte termijn op bestelling worden geproduceerd.

Lees meer over onze producten in de winkel