Naar hoofdinhoud gaan
Productnieuws

Nieuwe generatie capacitieve sensoren

De nieuwe capacitieve IP67-sensoren van de BC/UC-serie van Turck combineren traditionele bediening met digitale intelligentie en aanvullende gegevens voor conditiemonitoring

Sensoren, Capacitieve sensoren, Conditiebewaking

Voordelen

  • Intuïtieve instelling van het schakelpunt met visuele feedback

  • Vermindert het aantal varianten en vereenvoudigt de opslag

  • Snelle parametrering en eenvoudig kopiëren van instelling naar andere sensoren

  • Competitief geprijsd dankzij uniforme architectuur

Met de nieuwe BC/UC-serie breidt TURCK zijn assortiment capacitieve sensoren uit om te voldoen aan de toenemende eisen op het gebied van flexibiliteit, prijsniveau en digitale integratie. De sensoren met beschermingsklasse IP67 vervangen geleidelijk de bestaande productlijnen en bieden dankzij hun platformgebaseerde ontwikkelingsconcept kostenvoordelen voor gebruikers, met name bij toepassingen met grote volumes. De digitale potentiometer met RGB-LED biedt technische voordelen: hij combineert de beproefde instelling van het schakelpunt met een schroevendraaier met directe visuele feedback over het schakelpunt – zonder mechanische slijtage of het risico op lekkage dat bij klassieke potentiometers bestaat.

Volledige integratie in TAS 

TURCK introduceert in eerste instantie sensoren met diameters van 18 en 30 mm in metalen en kunststoffen behuizingen. Deze laatste kunnen zowel verzonken als niet-verzonken worden gemonteerd — en dat met slechts één apparaattype. Een eenvoudige parametrering, diagnostiek en inbedrijfstelling zijn mogelijk door IO-Link en de Turck Automation Suite (TAS). Met de TAS "Teach Monitor" kunnen de sensoren efficiënt worden ingesteld met behulp van verschillende Teach-in methoden (bijv. Dynamic Teach). Bovendien kunnen parameters eenvoudig naar extra apparaten worden gekopieerd — ideaal voor serietoepassingen.

Betrouwbare detectie, zelfs bij veeleisende media 

Naast klassieke objectdetectie zijn de sensoren geschikt voor het detecteren van vaste stoffen zoals korrels en poeders, maar ook voor vloeistoffen – zelfs voor veeleisende media zoals schuim of aanhechtende stoffen. Andere kenmerken zijn onder meer grotere schakelafstanden, lasergegraveerde behuizingen met QR-codes en diverse aansluitmogelijkheden.

Lees meer over deze producten in onze webshop

Sensortechniek

Capacitieve sensoren

Bouwvorm: threaded barrelSchakelelementfunctie: NO/NC programmeerbaarCommunicatieprotocol: IO-Link