Naar hoofdinhoud gaan
Productnieuws

Platform voor conditiebewaking uitgebreid

Dankzij het siineos IIoT-besturingssysteem is de IM18-CCM schakelkastbewakingsmodule van TURCK een slimme plug-and-play-oplossing — eenvoudig in gebruik, bediening en uitbreiding

Conditiebewaking, Interfacetechnologie, Schakelkastbewaking

Voordelen

  • Schaalbare "kant-en-klare oplossing" voor talrijke toepassingen, van eenvoudige bewaking van schakelkasten tot complexe conditiebewaking
  • Minder on-site onderhoud dankzij toegang op afstand tot de IM18-CCM60 en de aangesloten machines
  • Eenvoudige configuratie van conditiebewaking via webgebaseerde wizards
  • Kosteneffectieve implementatie, aangezien de hardware en software al zijn inbegrepen en geen beroep moet worden gedaan op dure programmeurs

Met de IM18-CCM60 heeft TURCK opnieuw een gebruiksvriendelijke variant toegevoegd aan zijn platform voor conditiebewaking van schakelkasten. Terwijl de types IM18‑CCM40 en IM18‑CCM50, uitgerust met het Debian Linux-systeem, OEM’s vooral maximale flexibiliteit bieden voor integratie in bestaande bedrijfsinfrastructuren, is het nieuwe model voorzien van het Siineos IIoT-besturingssysteem. Dit hebben digitaliseringsspecialisten van in.hub speciaal voor het CCM-platform ontwikkeld.

Conditiebewaking en IIoT-functies zonder programmeerkennis

Het in Siineos geïntegreerde inCore-framework biedt een breed scala aan kant-en-klare componenten waarmee de geïntegreerde interfaces en sensoren, evenals alle gangbare netwerk- en industriële protocollen, eenvoudig kunnen worden bediend. Naast bestaande apps kunnen gebruikers ook hun eigen programma’s en apps maken of deze installeren, net zoals op een smartphone. De webgebaseerde wizard begeleidt gebruikers bij de installatie, waardoor zelfs mensen zonder voorkennis moeiteloos met de IM18-CCM60 kunnen werken. Dit maakt ook eenvoudige toegang mogelijk tot de interne sensoren voor temperatuur, vochtigheid en deurafstand, alsook tot het instellen van de parameters van diverse interfaces. Er zijn geen programmeervaardigheden vereist. De IM18-CCM60 kan via de geïntegreerde OpenVPN-client een beveiligde verbinding met het IT-netwerk in het veld tot stand brengen en biedt op afstand toegang tot het apparaat en, optioneel, tot aangesloten machines.

Walk & Talk: IM18-CCM60-platform voor conditiebewaking

Expert Talk : IM18-CCM60-platform voor conditiebewaking

Lees meer over deze producten in onze webshop