TAS Edge vormt een aanvulling op het IIoT- en serviceplatform van TURCK
TAS Edge verzamelt, verwerkt en verzendt OT-gegevens op efficiënte wijze naar IT- en Cloud systemen en zorgt zo voor transparante en schaalbare processen.
Voordelen
- Minder integratiewerk dankzij gestandaardiseerde datamodellen
- Snelle installatie met behulp van sjablonen en automatische toewijzing van apparaten
- Transparante datastromen tussen OT en IT
- Geschikt voor schaalbare toepassingen — van afzonderlijke machines tot een netwerk van systemen
TURCK breidt zijn IIoT- en serviceplatform, de TURCK Automation Suite, uit met de TAS Edge-module voor het gestructureerd verzamelen, verwerken en doorsturen van machinegegevens. TAS Edge kan draaien op Edge Controllers, zoals de HMI’s van de TX-serie van TURCK, of op systemen met Windows of Linux. Deze module verzamelt OT-data bij de machine, verwerkt de informatie en stelt deze beschikbaar via een externe MQTT-broker of rechtstreeks aan cloud-, analyse- en IT-systemen. Dit creëert een consistente gegevensbasis voor end-to-end industriële datastromen, zelfs in heterogene systeemarchitecturen en bij retrofits.
IO-Link-integratie en -configuratie zonder programmeren
TAS Edge vereenvoudigt ook de integratie van IO-Link-apparaten via een webgebaseerde configuratie-interface, IODD-bestanden en sjablonen. Gebruikers kunnen het verzamelen en doorsturen van apparaatgegevens configureren zonder dat daarvoor programmeerwerk nodig is. Voor complexere vereisten is een low-code-omgeving op basis van Node-RED beschikbaar. Functies zoals een centrale verbindingsmanager, geïntegreerde MQTT-communicatie en certificaatbeheer maken een transparante datatransmissie tussen OT- en IT-systemen mogelijk. Statusindicatoren, bewakingsmechanismen en live-weergaven ondersteunen de operationele werking. In toekomstige releases zal TAS Edge zijn mogelijkheden voor de verwerking van data uitbreiden met digitale signalen, analoge signalen, RFID-gegevens en gegevens van rollenmotoren.
Gegevens voor analyse en schaalbare toepassingen
De software levert geselecteerde machinedata voor dashboards, rapporten en analyses. Typische toepassingen zijn onder meer installatietechniek, machine-integratie en het retrofitten van bestaande systemen. TAS Edge ondersteunt zowel individuele machines als complexe installaties en maakt reproduceerbare en documenteerbare configuraties mogelijk.
Lees meer over onze producten
TURCK Automation Suite TAS – Ga nu aan de slag
Van het eerste concept, over een eenvoudige inbedrijfstelling en efficiënte operationele werking, tot wereldwijde service: TAS maakt uw machinedata doorheen de volledige levenscyclus bruikbaar – voor meer transparantie, snellere besluitvorming en efficiënte processen. Ga nu aan de slag en ontdek zelf hoe eenvoudig data kan worden omgezet in echte meerwaarde.