Naar hoofdinhoud gaan
Special

TAS Edge – Capteren, filteren en gericht beschikbaar stellen van OT-gegevens

Met TAS Edge kunt u gegevens rechtstreeks van de machine verzamelen, deze structureren voor verdere verwerking en doorsturen naar specifieke doelsystemen. Of het nu gaat om een schakelstatus, een meetwaarde of diagnostische informatie: u bepaalt zelf welke gegevens worden verzameld, hoe deze worden voorbewerkt en naar welke systemen ze worden verzonden.

 

TAS Edge, Software, Conditiebewaking

Meer data. Meer structuur. Meer controle.

TAS Edge maakt van de TURCK Automation Suite een centrale hub voor gestructureerde, werkbare OT-gegevens. De module verzamelt informatie en filtert deze direct bij de machine, structureert deze voor verdere verwerking en stelt deze op betrouwbare wijze ter beschikking van cloud-, analyse- en IT-systemen. TAS Edge draait op Windows- en Linux-computers binnen het OT-netwerk of rechtstreeks op Edge Controllers, zoals de HMI’s uit de TX-serie van TURCK. De software zorgt ervoor dat de machinedata efficiënt wordt benut en transparant is – van de sensor tot aan de IT-infrastructuur.

Kort overzicht

Machinegegevens worden rechtstreeks in de machine gegenereerd, maar zijn vaak ongefilterd, inconsistent of pas met aanzienlijke integratie-inspanningen bruikbaar voor IT-systemen. TAS Edge is een softwaremodule van de TURCK Automation Suite die OT-gegevens rechtstreeks bij de machine vastlegt, deze voorbewerkt en in een gestructureerd formaat beschikbaar stelt voor cloud-, analyse- en IT-systemen. Deze module verzamelt statusinformatie, meetwaarden en diagnostische gegevens aan de 'edge', filtert relevante informatie en creëert een consistente gegevensbasis vanaf de sensor tot aan het IT-systeem. Data flows kunnen zonder programmering via een webinterface worden geconfigureerd; complexere toepassingen kunnen worden geïmplementeerd met behulp van low-code-ontwikkeling. Gestandaardiseerde IIoT-sjablonen, automatische toewijzing aan apparaten en op MQTT gebaseerde interfaces ondersteunen reproduceerbare datamodellen voor machines, fabrieken en brownfield-omgevingen. TAS Edge vermindert het datavolume en de integratie-inspanning en vormt de basis voor dashboards, analyses, conditiebewaking en datagestuurde optimalisatie.

Vier hefbomen voor maximaal rendement !

Data verzamelen en gericht beschikbaar stellen

TAS Edge verzamelt machinegegevens op een gestandaardiseerde manier, filtert er relevante waarden uit en stelt deze in een gestructureerd formaat ter beschikking van cloud-, analyse- en IT-systemen. Een betrouwbare basis voor industriële end-to-end datastromen.

Configureren in de plaats van programmeren

TAS Edge ondersteunt dit met IIoT-sjablonen, de selectie van relevante datapunten en voorbewerking rechtstreeks in de webinterface, waardoor applicaties mogelijk worden die snel en zonder programmeerwerk kunnen worden geïmplementeerd.

Koppelingen met talrijke IT-systemen

TAS Edge stuurt OT-gegevens naar de cloud, MQTT, MES-, APS- of ERP-systemen en zorgt zo voor end-to-end verbindingen tussen machines, platformen en processen in heterogene architecturen.

Data voor onderbouwde beslissingen

TAS Edge levert geselecteerde machinegegevens voor dashboards, rapporten en analyses, en legt daarmee de basis voor transparante processen, onderbouwde beslissingen en schaalbaarheid over meerdere locaties heen.

Drie stappen naar meer efficiëntie

TAS Edge brengt machinegegevens op een gestructureerde manier van de OT naar de IT – eenvoudig, snel en betrouwbaar.

Verzamelen

U maakt IIoT-sjablonen aan, wijst deze automatisch toe aan apparaten en maakt zo een consistente database aan voor uw installatiemodellen.

Voorbewerken

U selecteert de datapunten en configureert de voorbewerking via de webinterface, zonder programmeren (no-code) of flexibel met beperkte programmeerinspanning (low-code) via Node-RED.

Doorsturen

Ze brengen verbindingen tot stand, verzenden betrouwbaar gegevens en leveren deze af aan uw cloud-, MQTT- en IT-systemen.

Van gegevensverzameling tot gegevenslevering: zo ondersteunt TAS Edge uw processen.

Ontdek de belangrijkste functies van TAS Edge in de praktijk: deze drie screencasts laten zien wat er achter de schermen van de softwaremodule gebeurt. Ontdek hoe eenvoudig het is om gegevensbronnen te selecteren, voorbewerking in te stellen en een beveiligde verbinding met de cloud of andere IT-systemen tot stand te brengen.

Consistente data. Schaalbaar. Veilig.

TAS Edge verzamelt, organiseert en verdeelt OT-gegevens waar nodig, en garandeert zo een naadloze data flow tussen machines, de edge en IT-systemen.

  • Naadloze OT-IT-integratie

    TAS Edge overbrugt de kloof tussen sensortechnologie en IT-systemen – met gestandaardiseerde datacaptatie, duidelijke interfaces en minimale integratie-inspanningen.

  • Robuuste architectuur voor 24/7-werking

    De architectuur is ontworpen voor Edge-toepassingen met lage latentie, die stabiel zijn en kunnen worden geüpdatet, in industriële omgevingen.

  • Schaalbaarheid zonder extra inspanning

    Configuraties blijven reproduceerbaar, documenteerbaar en controleerbaar – van één enkele machine tot een volledig machinepark.

  • Beveiliging

    MQTT-transmissies op basis van certificaten, rollen- en machtigingsbeheer en dual MAC zorgen voor een veilige scheiding tussen OT- en IT-netwerken.

TURCK Automation Suite TAS – Ga nu aan de slag

Van het eerste concept, over een eenvoudige inbedrijfstelling en efficiënte operationele werking, tot wereldwijde service: TAS maakt uw machinedata doorheen de volledige levenscyclus bruikbaar – voor meer transparantie, snellere besluitvorming en efficiënte processen. Ga nu aan de slag en ontdek zelf hoe eenvoudig data kan worden omgezet in echte meerwaarde.