Naar hoofdinhoud gaan
Tech Story

Modulaire fabrieksoplossingen verkorten de time-to-market in de farmaceutische industrie

Bespaar time-to-market in de farmaceutische en biotechnologische industrie op dezelfde manier als machinebouwers en integrators 

Modularisatie, Multiprotocol Ethernet

Snel gelezen

In veel sectoren worden modularisering en standaardisatie gezien als effectieve strategieën om kosten te verlagen, en productie, leverings- en ontwikkelingstijden te verkorten. Dit is belangrijk in de biotechnologische en farmaceutische industrie vanwege de tijdsdruk die voortvloeit uit goedkeuringen en octrooibescherming. Componenten die zich automatisch aanpassen aan de eisen van de klant zijn een manier om om te gaan met tegenstrijdige belangen tussen klanteisen en standaardisatie. TURCK ondersteunt deze aanpak met zijn multiprotocol Ethernet I/O- en besturingssysteemcomponenten. Met de drie Ethernet-protocollen, Profinet, EtherNet/IP en Modbus TCP: de apparaten zijn geschikt voor een breed scala aan besturingssystemen, wat helpt om de bedrijfsnormen te handhaven en tegelijkertijd te voldoen aan de voorkeuren van wereldwijde farmaceutische fabrikanten.    

 

Al vóór de COVID-19-pandemie stonden bedrijven in de farmaceutische en biotechnologische sector voor de uitdaging om zo snel mogelijk op grote schaal werkzame stoffen te ontwikkelen, goed te keuren en te produceren. Snelheid is van essentieel belang, omdat de octrooibescherming voor een geneesmiddel na 20 jaar afloopt. De inkomsten uit producten die op het octrooi zijn gebaseerd, duren echter slechts een deel van deze periode, omdat het doorgaans een aantal jaren duurt voordat een product na de octrooiverlening op de markt kan worden gebracht. Het is daarom belangrijk dat producten zo snel mogelijk na de goedkeuring van een geneesmiddel op de markt beschikbaar zijn. Het gehele proces, van ontwikkeling tot verkoopklaar product in de apotheken, duurt doorgaans ongeveer twaalf jaar. Bedrijven moeten al beginnen met het opzetten van hun productiecapaciteit voordat het geneesmiddel definitief wordt goedgekeurd. Als de goedkeuring niet wordt verleend, blijft het bedrijf gewoon met de productiefaciliteiten zitten en moet het deze tegen een kostprijs van miljoenen euro’s aanpassen.  

Het komt echter vaker voor dat fabrieken niet direct na de goedkeuring van een subsidie met de productie kunnen beginnen vanwege vertragingen bij de aanleg van de productielijn. Daardoor loopt de ontwikkeling van het geneesmiddel vertraging op, wat hoge kosten met zich meebrengt. Degenen die betrokken zijn bij de integratie en de bouw van de fabriek hopen een uitweg uit dit dilemma te vinden – of op zijn minst een minder ernstige uitkomst te bereiken – door de productiecapaciteit snel uit te breiden. Het unieke ontwerp van de meeste fabrieken leidt ook tot buitensporig lange engineering-, inbedrijfstellings- en testtijden.  

Standaardisatie reduceert time-to-market 

Modulaire installatieconcepten zijn erop gericht de planning van deze projectfasen te versnellen en te verbeteren. Veel installatiecomponenten of machines in de biofarmaceutische industrie kunnen in principe worden gestandaardiseerd – van upstream-bioreactoren en filtratie-eenheden tot midstream centrifuges, microfiltratie- en ultrafiltratie-eenheden, tot en met het downstream-proces. Door al deze eenheden, zoals blokken met gestandaardiseerde interfaces, te combineren tot een compleet systeem, kunnen de engineering-, productie- en inbedrijfstellingstijden aanzienlijk worden verkort. 

Verschillende netwerkprotocollen van eindklanten vormen vaak een belemmering voor standaardisatie en modularisering. Ze vereisen doorgaans het gebruik van verschillende I/O-componenten, actuatoren en sensoren, wat op zijn beurt leidt tot hogere kosten voor engineering, e-planning en uiteindelijk ook voor opslag.  

Met zijn multiprotocol Ethernet-I/O- en besturingsmodules biedt TURCK efficiënte oplossingen zonder dat er gebruikersinterventie nodig is in Profinet, EtherNet/IP of Modbus TCP. De apparaten herkennen zelf welk protocol op het netwerk wordt gebruikt en passen zich daaraan aan. De machinefabrikant kan daarom apparaten van deze standaard installeren, onafhankelijk van het netwerk van de eindklant.  

Offline tests verkorten de inbedrijfstellingstijd

Machinefabrikanten realiseren verdere versnelling door het testen van machinemodules en skids die zich al in hun eigen productieruimte bevinden. Dankzij de geïntegreerde besturingsfuncties van de TBEN-I/O-module kunnen Factory Acceptance Tests (FAT) zelfs offline worden uitgevoerd, zonder verbinding met downstream-besturingsmodules van het systeem. Dankzij de geïntegreerde ARGEE-logicasoftware maken de I/O-componenten van TURCK het mogelijk om live-operaties te simuleren door de ingangen van aangesloten machines te emuleren. Als I/O-modules met ARGEE geen haalbare optie zijn, biedt TURCK een compleet besturingssysteem aan dat programmeerbaar is met CODESYS 3, die een TBEN-PLC-controller met beschermingsklasse IP67 bevat en de drie protocollen in de multiprotocolstandaarden ondersteunt.

IP67-componenten en snelkoppelingen verlagen de bedradingskosten

De hoge beschermingsgraad van de TBEN-serie versnelt ook de inbedrijfstelling van de installatie. Dankzij de IP67-bescherming kunnen de bouw en de bedrading van grote schakelkasten tot een minimum worden beperkt. In combinatie met snelkoppelingen hoeven ter plaatse alleen de procesaansluitingen, de voedings- en netwerkkabels te worden aangesloten. Realistisch gezien zijn niet alle componenten altijd verkrijgbaar met beschermingsklasse IP67, maar de bouw van schakelkasten wordt aanzienlijk beperkt of kan grotendeels vooraf worden gemonteerd. Met de nieuwe PSU67-voedingen van TURCK met beschermingsklasse IP67 zijn schakelkasten niet langer nodig voor de stroomvoorziening.

Multiprotocol I/O-systemen voor alle zones, beschermingsgraden en beschikbaarheidsniveaus

De TURCK-productserie van multiprotocolapparaten is in de loop der jaren uitgebreid. Klanten die bijvoorbeeld de flexibiliteit van een modulair systeem willen, vinden met de BL20 en BL67 de juiste systeemoplossingen voor installatie in schakelkasten of direct in het veld. Als I/O-blokken nodig zijn, biedt TURCK apparaten voor installatie zonder schakelkast, direct op de machine via de TBEN-serie, of I/O-blokken voor installatie in beschermende behuizingen via de FEN20-serie.  

Als een toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen maximale beschikbaarheid en configuratiemogelijkheden tijdens het gebruik vereist, kunnen gebruikers een systeem kiezen uit de excomproductserie, die ook de drie multiprotocolnetwerken met de nieuwste Ethernet-gateways ondersteunt; zowel als systeem voor installatie in Zone 2 als in de N-serie voor installatie in de veilige zone.

Modbus TCP als parallel kanaal voor diagnostische gegevens

De multiprotocolmogelijkheden van de apparaten bieden nog meer voordelen naast het beperkte aantal varianten en de eenvoudige standaardisatie en modularisatie: de apparaten kunnen ook worden gebruikt voor gegevenstoegang parallel aan de Ethernet-communicatie via Profinet of Ethernet/IP met behulp van Modbus TCP. Via dit kanaal kunnen gebruikers- en analysegegevens eenvoudig worden afgetakt naar externe IT-systemen en, los van de fabrieksactiviteiten, worden geëvalueerd voor diagnostische en monitoringdoeleinden.

IO-Link en RFID voor automatische identificatie van pallets

Met name voor mobiele eenheden die op verschillende plaatsen in het fabriekssysteem worden ingezet – en die bovendien doorgaans moeten voldoen aan certificeringsrichtlijnen of wetgeving – is het raadzaam om vast te leggen wanneer en waar ze zijn gebruikt. IO-Link of RFID maakt de fraudebestendige identificatie en documentatie van het gebruik van machinemodules eenvoudig maar betrouwbaar. Als de modules sowieso gebruikmaken van IO-Link-componenten, kan de volledige machine worden geïdentificeerd met behulp van de toepassingsspecifieke tag voor deze componenten. IO-Link kan ook worden gebruikt om diagnostische gegevens door te geven voor preventief onderhoud. Veel componenten bieden deze mogelijkheid al af fabriek, zonder dat er complexe programmering nodig is. Een stijging van de apparaattemperatuur of een afname van de signaalsterkte duidt op voortijdige slijtage, vervuiling of andere problemen. Als er geen IO-Link-componenten in gebruik zijn, kunnen RFID-tags worden gebruikt om de modules te identificeren aan de hand van hun UID. De UID is een uniek, eenmalig identificatienummer voor de tag dat na productie niet meer kan worden gewijzigd. Voor identificatie in explosieveilige zones is TURCK de enige fabrikant op de markt die RFID-lees-/schrijfapparaten met beschermingsklasse Ex-e aanbiedt, die direct in Ex-zone 1/21 kunnen worden gebruikt zonder beschermende behuizing.

Modbus TCP als parallel kanaal voor diagnostische gegevens

De multiprotocolmogelijkheden van de apparaten bieden nog meer voordelen naast het beperkte aantal varianten en de eenvoudige standaardisatie en modularisatie: de apparaten kunnen ook worden gebruikt voor gegevenstoegang parallel aan de Ethernet-communicatie via Profinet of Ethernet/IP met behulp van Modbus TCP. Via dit kanaal kunnen gebruikers- en analysegegevens eenvoudig worden afgetakt naar externe IT-systemen en, los van de fabrieksactiviteiten, worden geëvalueerd voor diagnostische en monitoringdoeleinden.

IO-Link en RFID voor automatische identificatie van pallets

Met name voor mobiele eenheden die op verschillende plaatsen in het fabriekssysteem worden ingezet – en die bovendien doorgaans moeten voldoen aan certificeringsrichtlijnen of wetgeving – is het raadzaam om vast te leggen wanneer en waar ze zijn gebruikt. IO-Link of RFID maakt de fraudebestendige identificatie en documentatie van het gebruik van machinemodules eenvoudig maar betrouwbaar. Als de modules sowieso gebruikmaken van IO-Link-componenten, kan de volledige machine worden geïdentificeerd aan de hand van de toepassingsspecifieke tag voor deze componenten. IO-Link kan ook worden gebruikt om diagnostische gegevens door te geven voor preventief onderhoud. Veel componenten bieden deze mogelijkheid al af fabriek, zonder dat er complexe programmering nodig is. Een stijging van de apparaattemperatuur of een afname van de signaalsterkte duidt op voortijdige slijtage, vervuiling of andere problemen. Als er geen IO-Link-componenten in gebruik zijn, kunnen RFID-tags worden gebruikt om de modules te identificeren aan de hand van hun UID. De UID is een uniek, eenmalig identificatienummer voor de tag dat na productie niet meer kan worden gewijzigd. Voor identificatie in explosieveilige zones is TURCK de enige fabrikant op de markt die RFID-lees-/schrijfapparaten met beschermingsklasse Ex-e aanbiedt, die direct in Ex-zone 1/21 kunnen worden gebruikt zonder beschermende behuizing.

Auteur | André Ammann, Key Account Manager voor de farmaceutische sector in Europa bij TURCK