RFID-tracking voor transparante processen in productie en logistiek
RFID zorgt voor een hoge mate van transparantie in de productie- en logistieke processen, van goederenontvangst tot productie en opslag tot verzending – een ideale oplossing voor het efficiënte beheer van herbruikbare transportcontainers (RTI’s)
Snel gelezen
Herbruikbare verpakkingen zoals pallets, kratten of kunststofbakken vormen de draagelementen van veel productie- en logistieke ketens. Als de bewegingen en posities van deze herbruikbare verpakkingen niet continu worden geregistreerd, zijn de logistieke systemen niet transparant. Het gevolg zijn hoge kosten door de opbouw van reserve- en buffervoorraden en dure transporten. Het gebruik van RFID-technologie zorgt voor een efficiënt beheer van een RTI-pool gedurende de gehele productieprocesketen. Een holistisch trackingconcept verbetert de zichtbaarheid en controle in het beheer van ladingdragers en creëert zo toegevoegde waarde in de productielogistiek, waardoor de transparantie van de pool toeneemt en verspilling en verlies tot een minimum worden beperkt.
Complexe structuren, ondoorzichtige processen en hoge kostendruk stellen bedrijven in de productie- en logistieke sector voor dezelfde uitdaging: om concurrerend te blijven, worden snelle beslissingen op basis van realtime-informatie steeds belangrijker.
RFID-systemen zijn tegenwoordig de voorkeursmethode voor het genereren van informatie die relevant is voor de besluitvorming. Ze overbruggen de kloof tussen de fysieke productiewereld (Operational Technology, OT) en op IT gebaseerde MES- en ERP-systemen. Door de objecten te koppelen aan de gegevens van de IT-systemen, zorgen RFID-systemen voor de nodige transparantie voor lean-processen en gedigitaliseerde toeleveringsketens. De geaggregeerde informatie, bijvoorbeeld over tijdstippen, locaties, gebruikers of voltooide processtappen, maakt slimme functies mogelijk, zoals automatische productie- en bestelprocessen, het opsporen van foutbronnen of het tijdig voorspellen van eventuele knelpunten. Dankzij RFID-informatie kunnen systemen en besluitvormers de juiste conclusies trekken.
Transparantie van goederenontvangst tot verzending
Dankzij RFID-informatie worden talloze processen in de productie en logistiek transparanter, van goederenontvangst tot productie en opslag tot verzending. Hierbij spelen herbruikbare transportmiddelen (RTI) een belangrijke rol, d.w.z. herbruikbare verpakkingen zoals pallets, roosterbakken, kunststofbakken of metalen trays. Herbruikbare verpakkingen zijn een cruciale factor voor het waarborgen van de kwaliteit van productieprocessen.
Containerbeheer op basis van RFID zorgt ervoor dat herbruikbare containers altijd op het juiste moment, op de juiste plaats en in de juiste hoeveelheid en kwaliteit beschikbaar zijn. De kosten voor een RFID-systeem zijn dankzij de enorme besparingen zeer snel terugverdiend, aangezien er geen ontbrekende containers meer op korte termijn moeten worden aangeschaft en op de plaats van gebruik beschikbaar moeten worden gesteld.
Voordelen ten opzichte van streepjescodes
Bij het identificeren van RTI’s biedt RFID doorslaggevende voordelen ten opzichte van vergelijkbare technologieën, met name in vergelijking met barcodes. Er zijn vrijwel geen beperkingen bij het gebruik van op RFID gebaseerde systemen, aangezien er voor vrijwel alle toepassingen en omgevingsomstandigheden geschikte RFID-tags beschikbaar zijn. Bovendien kan in een op RFID gebaseerd systeem het uitlezen van grote hoeveelheden eenvoudig worden geautomatiseerd, zonder trage en foutgevoelige handmatige stappen.
Om een soepel, op RFID gebaseerd containerbeheer te garanderen, bieden speciale beheertools de mogelijkheid om alle RTI-informatie op één platform weer te geven. Hiermee wordt de kloof tussen de fysieke productieomgeving en de IT-gebaseerde MES- en ERP-systemen overbrugd. Door objecten te koppelen aan gegevens uit IT-systemen zorgen RFID-systemen voor de nodige transparantie voor lean-processen en gedigitaliseerde toeleveringsketens. Deze informatie stelt zowel systemen als besluitvormers in staat om beter onderbouwde conclusies te trekken, wat resulteert in een verhoogde efficiëntie in het RTI-beheer en een hoge mate van aanpassingsvermogen aan schijnbaar onvoorspelbare gebeurtenissen in de RTI-cyclus.
Efficiënt containerbeheer bespaart kosten
Het spreekt voor zich dat herbruikbare verpakkingen niet als wegwerpartikelen mogen worden behandeld. Alleen een efficiënt embalagebeheer maakt herbruikbare containers tot een krachtig instrument voor het opbouwen van duurzame toeleveringsketens. Verlies, schade of inefficiënt beheer leiden er vaak toe dat er extra herbruikbare containers worden aangeschaft om knelpunten en stilstand te voorkomen, waardoor de werkelijke totale voorraad de optimale hoeveelheid overschrijdt. Vaak weet niemand precies hoeveel herbruikbare containers er in de gehele procesketen in gebruik zijn.
Daarom is het van groot belang om het aantal herbruikbare verpakkingen in omloop zo laag mogelijk te houden, om zo zo min mogelijk kapitaal vast te zetten. Tegelijkertijd moeten er echter voldoende containers beschikbaar zijn om onderbrekingen in de toeleveringsketen te voorkomen. In het ergste geval zou de just-in-sequence- of just-in-time-productielijn tot stilstand kunnen komen omdat er geen herbruikbare containers beschikbaar zijn of omdat er onvoldoende zijn op de plaatsen waar ze nodig zijn.
Tracking op de RTI
Gezien de omvang en de voortdurend veranderende aard van de investering in herbruikbare containers is het van essentieel belang om deze efficiënt te monitoren en te beheren, zodat vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. Voor een naadloze tracering is een duidelijke identificatie van elke container nodig, evenals realtime communicatie met alle partijen die bij de cyclus betrokken zijn.
Om dit te doen, kan het handig zijn om meerdere containers tegelijk te scannen. Als er bijvoorbeeld meerdere containers met RFID-tags op een pallet staan, is multi-tag-uitlezing vereist, d.w.z. het gelijktijdig uitlezen van meerdere RFID-tags. Dit gebeurt doorgaans via RFID-poorten die zijn uitgerust met meerdere antennes en zo de tags betrouwbaar detecteren zonder dat er direct visueel contact nodig is.
Het kiezen van het juiste type herbruikbare container is eveneens een belangrijke taak. De afmetingen van de containers variëren van schoenendozen tot pallets voor grotere goederen. Ze moeten betrouwbaar, duurzaam en slijtvast zijn. Elke sector heeft echter ook zijn eigen eisen voor herbruikbare containers. De variatie is dan ook zeer groot. Om een naadloze tracering van herbruikbare containers te garanderen, moeten alle containertypes met RFID kunnen worden gedetecteerd. Het is daarom belangrijk dat de gebruikte RFID-tags consistent zijn en betrouwbaar leesbaar op alle oppervlakken – bijvoorbeeld op kunststof, metaal en ESD-materialen (Electro Static Discharge), evenals op gevouwen herbruikbare containers.
De keuze van de juiste RFID-tag is essentieel voor de opzet van een RFID-oplossing en hangt af van de betreffende toepassing. Als de gekozen tags niet geschikt zijn voor de toepassing, niet robuust of krachtig genoeg zijn, zal de uitleesratio van het RFID-systeem te laag zijn en kan het hele systeem uitvallen. Het is daarom noodzakelijk om de technische vereisten en de eisen van het betreffende proces zo gedetailleerd mogelijk te begrijpen.
Kant-en-klare RFID-oplossingen
Naast de RFID-tags die aan de geïdentificeerde RTI kunnen worden bevestigd of daarin kunnen worden ingebouwd, bestaat een kant-en-klare RFID-oplossing doorgaans uit RFID-leespunten en de bijbehorende antennes, RFID-servertoepassingen voor gegevensanalyse, systeemmonitoring en onderhoud, inclusief een integratielaag ter ondersteuning van de meest gangbare bedrijfssystemen zoals ERP en WMS, integratie in het back-end systeem van de klant en een implementatieplan.
Via haar dochteronderneming Turck Vilant Systems (TVS) kan TURCK het volledige spectrum aan kant-en-klare RFID-oplossingen aanbieden. Al 20 jaar ontwerpt en implementeert TVS kant-en-klare RFID-systeemoplossingen, inclusief eigen middleware en ERP-integratie voor intralogistiek, asset tracking en voorraadbeheer. In combinatie met de jarenlange ervaring van TURCK op het gebied van RFID voor productiecontrole bieden beide bedrijven gezamenlijke totaaloplossingen die de gehele toeleverings- en productieketen in kaart brengen – van leveranciers tot productie en levering.
Vijf stappen naar succes
Een RFID-project met Turck Vilant Systems is opgedeeld in vijf fasen. In de eerste fase van het project is het doel inzicht te krijgen in de behoeften van de klant en de klant vertrouwd te maken met RFID. Het uitgangspunt voor de samenwerking met de klant is het locatieonderzoek, waarmee een deskundige analyse van de plannen en processen van de klant wordt verkregen. Op basis van het locatieonderzoek doet de expert een voorstel over hoe RFID-technologie kan worden ingezet en wat het rendement (ROI) zou kunnen zijn. Deze diensten zijn gratis voor de klant.
In de tweede fase worden specifieke haalbaarheidsstudies op het gebied van RFID uitgevoerd. Voor klanten die nog geen ervaring hebben met RFID, begint dit met een proof of concept. Dit houdt in dat de RFID-apparatuur ter plaatse bij de klant wordt getest om te controleren of de tags, lezers of applicaties in de beoogde toepassing naar behoren functioneren.
In de derde fase worden alle voorbereidingen getroffen voor de invoering in een proefproject. Het RFID-systeem wordt getest op een productielijn of in een systeem voordat het in het gehele gebied in gebruik wordt genomen. De klant die het systeem gebruikt, kan helpen bij het opsporen van foutbronnen waarmee mogelijk nog geen rekening is gehouden.
De implementatie en inbedrijfstelling vinden plaats in de vierde fase. De klant installeert de RFID-lezers, waarbij een technicus van Turck Vilant Systems ter plaatse is om de software in te stellen en te controleren of alles naar behoren werkt. Alle processen worden in de praktijk getest en het personeel van de klant wordt opgeleid in het Engels, Frans, Duits, Zweeds of Fins.
Zodra het systeem bedrijfsklaar is, begint de vijfde fase: ondersteuning. De continue werking van het systeem moet 24 uur per dag worden gewaarborgd – ook op feestdagen. Turck Vilant Systems voldoet aan deze verwachtingen van de klant en biedt wereldwijd service en ondersteuning, 24 uur per dag, zeven dagen per week.
Auteur | Bernd Wieseler is hoofd RFID-productmanagement bij TURCK
Turnkey track-and-trace oplossingen
Turck Vilant Systems (TVS) is de specialist voor turnkey identificatie- en lokalisatieoplossingen binnen de TURCK-groep en bedient wereldwijd logistieke en intralogistieke toepassingen in alle sectoren. Van het eerste advies en de procesanalyse tot de ingebruikname en de productieve exploitatie: het team begeleidt elk project van begin tot eind. Met diepgaande procesexpertise en beproefde eigen software voor gegevensvoorverwerking levert TVS op maat gemaakte track-and-trace oplossingen met korte implementatietijden, hoge operationele betrouwbaarheid en minimale ontwikkelingsinspanningen.