TURCK Intelligente Vision AI-camera: flexibele kwaliteitscontrole en identificatie in de productie
Kijk, leer, beslis: De TIV (TURCK Intelligent Vision) AI-camera brengt artificiële intelligentie rechtstreeks in de logistiek en productie, waardoor inspectieprocessen flexibeler, sneller en betrouwbaarder worden
Snel gelezen
De moderne productie is dynamisch, zeer gevarieerd en kent steeds hogere kwaliteitseisen. In deze omgeving stoten conventionele, op regels gebaseerde beeldverwerkingssystemen steeds vaker tegen hun grenzen aan. Elke nieuwe inspectietaak vereist complexe aanpassingen en elke productvariant vraagt om nieuwe regels. TURCK Intelligent Vision (TIV) luidt het begin van een nieuw tijdperk in. De focus ligt niet langer op programmeren, maar op training en op beeldverwerking die zich flexibel aanpast aan veranderende eisen en tegelijkertijd robuustheid, precisie en snelheid combineert.
Innovatieve technologieën op basis van kunstmatige intelligentie zorgen voor een snelle verandering in de industriële productie en intralogistiek, en beeldverwerking speelt hierbij een voortrekkersrol. Bij traditionele beeldverwerking is voor elke afwijking een nieuwe instructie nodig. Hoewel dit nauwkeurig is, verloopt het in de praktijk vaak traag en is het niet erg schaalbaar. De op AI gebaseerde TIV-camera (TURCK Intelligent Vision) van TURCK breekt met dit principe. De camera leert van voorbeeldbeelden, detecteert zelfstandig patronen en verschillen en past het geleerde toe op nieuwe situaties. Slechts enkele beelden volstaan om betrouwbaar onderscheid te maken tussen goede en slechte condities of verschillende klassen. Aanpassingen aan producten of testkenmerken kunnen op elk moment via hertraining worden geïntegreerd, zonder dat daarvoor specialistische kennis nodig is. Dit vermindert het aantal valse alarmen en maakt tests betrouwbaar, zelfs als componenten qua uiterlijk slechts minimaal van elkaar verschillen.
Een doorslaggevend voordeel: de proceskennis blijft bij de gebruiker. Wat als „goed“ of „slecht“ wordt beschouwd, wordt bepaald door de productie zelf; de camera leert simpelweg het verschil. In de praktijk verkort dit de inbedrijfstellingstijd aanzienlijk. Terwijl complexe, op regels gebaseerde inspecties vaak weken in beslag nemen, kan een standaardvolledigheidscontrole met TIV in een mum van tijd worden ingesteld. De camera neemt beslissingen op basis van wat de klant hem laat zien. TURCK levert het platform: het proces levert de kennis.
AI-tools voor praktisch gebruik: van assemblage tot verpakking
TIV wordt geleverd met vier op AI gebaseerde beeldverwerkingsapps voor de belangrijkste taken op het gebied van industriële beeldverwerking. De „Code Scan” leest 1D- en 2D-barcodes, detecteert het type, de oriëntatie en de positie, en kan specifieke codes op getrainde objecten lezen. De "Difference Check" voert intelligente vergelijkingen uit tussen het streefbeeld en het werkelijke beeld, detecteert afwijkingen zelfs bij complexe of variërende objecten en evalueert afzonderlijke testgebieden apart. De "Classifier" wijst het gehele beeld toe aan een vooraf gedefinieerde klasse; ideaal voor sorteer- en classificatietaken. En de „Detector“ detecteert en classificeert meerdere objecten tegelijk, beoordeelt de positie, oriëntatie en gelijkenis met de trainingsgegevens, en geeft een betrouwbaarheidsscore weer. Dit levert duidelijke, PLC-compatibele resultaten op, variërend van eenvoudige OK/NOK-signalen tot gestructureerde gegevenspakketten die direct kunnen worden verwerkt. De AI wordt getraind met slechts enkele voorbeeldbeelden; wijzigingen in producten of testkenmerken kunnen op elk moment worden geïntegreerd door middel van hertraining, in plaats van dat alle denkbare scenario’s in regels moeten worden opgenomen. De camera leert voortdurend bij en blijft flexibel voor toekomstige vereisten.
Industriële kwaliteit tot in het kleinste detail
De kern van de TIV wordt gevormd door een 12-megapixel global shutter-sensor van Sony, die snelle en nauwkeurige beeldvorming met een grote scherptediepte mogelijk maakt. De beeldverwerking vindt volledig op het apparaat plaats, inclusief realtime resultaten. De AI-rekenkracht wordt geleverd door een NVIDIA Jetson Nano GPU met 4 GB, waarop neurale netwerken worden getraind en direct op het apparaat worden uitgevoerd. Dankzij vier M12-aansluitingen voor voeding, netwerk, trigger en I/O kan de camera flexibel in bestaande systemen worden geïntegreerd. Externe verlichting kan rechtstreeks worden gevoed met maximaal 4 A, en de I/O’s zijn geschikt voor push/pull en galvanisch geïsoleerd. Het systeem werkt stand-alone, communiceert via PROFINET, Modbus TCP en EtherNet/IP dankzij Ethernet-multiprotocol, geeft statussen weer via LED’s en slaat netwerken en beelden intern of op SD/MMC op.
Alle standaardlenzen kunnen via een C-mount worden aangesloten; een optionele beschermbuis zorgt ervoor dat het gehele systeem voldoet aan beschermingsklasse IP67: een voordeel wanneer de camera direct aan de productielijn is geplaatst. De bediening verloopt intuïtief via de webbrowser, en de integratie in de TURCK Automation Suite (TAS) vergemakkelijkt het apparaatbeheer en de integratie in digitale onderhouds- en bewakingsprocessen. Als stand-alone oplossing heeft de camera geen extra besturing of edge-computer nodig. Dit maakt hem bijzonder aantrekkelijk voor toepassingen waarbij ruimte, tijd en middelen beperkt zijn.
Praktische toepassingen: samenstellen, assembleren, identificeren, positioneren
Bij het orderverzamelen zorgt de TIV-camera ervoor dat de samenstellingssets compleet zijn, zonder dat daarvoor strikte regels nodig zijn. De camera controleert of de juiste onderdelen aanwezig zijn, telt ze en maakt onderscheid tussen vergelijkbare onderdelen. Dit leidt tot minder klachten, minder herstelwerk en minder afkeuringen, terwijl de feedback aan operators en systemen wordt versneld, met name bij sets die in veel varianten voorkomen.
Tijdens de eindmontage controleert de camera of alle onderdelen op hun plaats zitten, zoals dopjes, schroeven en ringen. In plaats van alle mogelijke foutscenario’s te programmeren, volstaat het om het systeem de juiste en typische fouttoestanden aan te leren. De TIV detecteert afwijkingen in het millimeterbereik, ongeacht de positie of opstelling, en rapporteert het resultaat onmiddellijk aan de PLC of het visualisatiesysteem.
Ook op het gebied van identificatie zijn er voordelen. De camera leest codes op de juiste plaats en negeert storende markeringen in de omgeving als deze niet tot de getrainde objecten behoren. Bovendien wijst de Classifier productvarianten toe, terwijl de Detector coördinaten en hoeveelheden levert, bijvoorbeeld om onderdelen automatisch te scheiden of aan te vullen.
Klantgerichtheid in plaats van catalogusartikelen
Als de standaardfuncties van de TIV-camera niet volstaan, werkt TURCK samen met de gebruiker aan het ontwikkelen van oplossingen op maat voor zijn toepassing. Het spectrum reikt van klantspecifiek getrainde AI-netwerken en aanvullende testlogica, speciaal gedefinieerde gegevensformaten en interfaces (bijv. PLC-telegrammen, MES/ERP-koppelingen) tot aanvullende apps voor speciale testtaken en processtappen. Het testen en afstemmen vindt direct op de productielijn plaats: TURCK combineert domeinkennis en toepassingservaring, past modellen aan door middel van hertraining en zorgt voor een robuuste implementatie onder reële omgevingsomstandigheden (IP67, wisselende lichtomstandigheden, cyclustijden). De integratie in bestaande besturings- en IT-omgevingen verloopt naadloos: van PLC-besturing via TAS (Desktop/Cloud) tot de documentatie van test- en traceerbaarheidsgegevens. Dit betekent dat een krachtige AI-camera naar behoefte kan worden omgezet in een gebruiksklare, individueel op maat gemaakte totaaloplossing.
Naadloze integratie
De TIV-camera kan naadloos worden geïntegreerd in bestaande OT/IT-structuren. M12-aansluitingen zorgen voor robuuste verbindingen; triggersignalen en indicaties worden rechtstreeks naar de lijn geleid en de verlichting wordt direct gevoed. Als multiprotocolapparaat ondersteunt de camera de Ethernet-protocollen PROFINET, Modbus TCP en EtherNet/IP voor de gegevensuitwisseling met het besturingsniveau. Configuratie en bediening vinden plaats via de geïntegreerde webserver of de TURCK Automation Suite (TAS); aparte camerasoftware en complexe clientinstallaties zijn niet nodig.
Een ander voordeel is de on-uitgangspuntwerkingsmodus. TIV vereist geen cloudverbinding, wat in overeenstemming is met beveiligingsrichtlijnen en productiestabiliteit, aangezien gebruikers beeldgegevens ook op hun eigen FTP-servers kunnen opslaan. Software-updates breiden het functiebereik voortdurend uit zonder verborgen licentiekosten. En omdat datasets en neurale netwerken overdraagbaar zijn, kunnen succesvolle configuraties snel worden uitgerold naar extra camera's.
Kosteneffectiviteit is in de applicatie ingebouwd
Wanneer de leercurves en inbedrijfstellingstijden kort zijn, loont beeldverwerking zich sneller. Dit is nog een gebied waarop de AI-camera van TURCK zijn waarde bewijst: training in plaats van programmeren, autonoom gebruik in plaats van extra edge-computers, configuratie via het web in plaats van gespecialiseerde software. Uit interne benchmarks blijkt dat veel standaardtaken zonder externe integrators kunnen worden uitgevoerd; met name wanneer er een tekort is aan geschoold personeel en er vaak wijzigingen plaatsvinden.
Daarnaast biedt het de investeringszekerheid van een platform van industriële kwaliteit, een robuuste metalen constructie, passieve koeling, uitbreidbaar geheugen en regelmatige beveiligingsupdates. Als u klein begint, bijvoorbeeld met één werkstation, kunt u opschalen naar extra stations zonder het concept te wijzigen. De camera blijft hetzelfde en de netwerken groeien mee met uw behoeften.
Een totaaloplossing in plaats van losse onderdelen
De TIV is meer dan alleen een hoogwaardige camera. Hij maakt deel uit van een compleet systeem dat bestaat uit sensoren, verlichting, aansluit- en voedingsconcepten, en zelfs de integratie van besturingssystemen. Voor gebruikers betekent dit minder interfaces, minder integratierisico’s en een partner die indien nodig ook klantspecifieke oplossingen kan bieden: van op maat gemaakte apps tot gespecialiseerde datapakketten. Dankzij deze systeemexpertise onderscheidt de TIV zich in een markt waar losse componenten niet langer volstaan.
Vooruitzichten: De toekomst van beeldverwerking ligt in adaptieve technieken
TURCK Intelligent Vision maakt beeldverwerking niet alleen eenvoudiger, sneller en robuuster, maar maakt deze ook toekomstbestendig. De combinatie van leerprocessen, industriële hardware en geavanceerde integratie maakt TIV tot de voorkeursoplossing wanneer de kwaliteit in productiecycli moet worden gewaarborgd. Maar dit is nog maar een fractie van het potentieel. Met de voortdurende ontwikkeling van AI-algoritmen, nieuwe generaties sensoren en de toenemende netwerkaansluiting van productiesystemen wordt beeldverwerking steeds autonomer, flexibeler en intelligenter. TIV is klaar voor deze toekomst en brengt kunstmatige intelligentie daar waar deze de grootste impact heeft: direct op de productielijn.
Auteur | Raphael Penning is productmanager voor radar- en ultrasone sensoren bij TURCK
Ervaar AI-beeldverwerking live – test TIV nu!
Wilt u weten wat onze intelligente beeldverwerkingsoplossing echt kan? Stuur ons dan gewoon enkele beelden van uw toepassing – onze camera-experts zullen uw behoeften analyseren en een gratis, op maat gemaakte haalbaarheidstest met TIV uitvoeren. Zo krijgt u een concreet beeld van hoe TIV het verschil maakt: snel, nauwkeurig en betrouwbaar.

Lees meer over onze producten in de shop