Naar hoofdinhoud gaan
Technologie

RFID – Radio Frequentie IDentificatie

RFID-systemen leveren in realtime nauwkeurige objectgegevens, waardoor transparantie ontstaat die leidt tot zelfverzekerde besluitvorming en efficiënte processen in de productie en logistiek.

RFID
AdobeStock_1298642038-Technologie-Pictogram-Detailpagina

Kort overzicht

In de productie en logistiek leiden een gebrek aan transparantie, handmatige gegevensinvoer en foutgevoelige identificatieprocessen tot inefficiënte werkprocessen, hogere kosten en beperkte traceerbaarheid. TURCK biedt een oplossing voor deze uitdaging met industriële RFID-systemen die contactloze, robuuste en realtime identificatie van objecten mogelijk maken, zelfs zonder direct zicht. De oplossing combineert RFID-transponders, lees-/schrijfapparaten, HF- en UHF-technologieën, evenals veldbus- en IIoT-connectiviteit, om materiaalstromen automatisch te volgen en deze te integreren in systemen op een hoger niveau, zoals PLC’s, MES of ERP. Modulaire platforms zoals BL ident® maken flexibele architecturen direct in het veld mogelijk. Dit resulteert in end-to-end track-and-trace-processen, lagere foutpercentages, geautomatiseerd voorraadbeheer en geoptimaliseerde productie- en logistieke processen met een hogere efficiëntie, kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens.

Wat is RFID?

RFID (Radio Frequency Identification) is een contactloze identificatietechnologie die gebaseerd is op elektromagnetische velden. RFID-transponders (tags) zijn doorgaans passief en worden draadloos van stroom voorzien door het veld van de lezer. De verzamelde gegevens worden draadloos verzonden, zonder dat er visueel contact nodig is. Dit maakt een robuuste, onderhoudsarme en realtime objecttracering mogelijk.

Een RFID-systeem bestaat uit een transponder (ook wel gegevensdrager of tag genoemd) en een lezer die is uitgerust met een antenne. Afhankelijk van het gebruikte frequentiebereik worden energie en gegevens ofwel via inductieve koppeling in het LF- en HF-bereik, ofwel via elektromagnetische golven in het UHF-bereik overgedragen. De transponder wordt uitsluitend geactiveerd binnen het elektromagnetische veld van de lezer en verzendt de opgeslagen informatie contactloos naar de lezer. Deze technologie maakt contactloze identificatie zonder zichtverbinding mogelijk, werkt doorgaans zonder batterij in de transponder en maakt het gelijktijdig uitlezen van meerdere transponders in de UHF-band mogelijk. RFID-systemen worden ook gekenmerkt door hun hoge weerstand tegen vuil, stof en licht, ondersteunen zowel lees- als schrijfbewerkingen en zijn bijzonder geschikt voor realtime- en automatiseringstoepassingen. RFID biedt dus de technische basis voor betrouwbare, geautomatiseerde en datagestuurde identificatie van objecten – vooral in toepassingen waar traditionele identificatietechnologieën hun grenzen bereiken.

Voordelen van RFID

Efficiëntere processen in productie en logistiek

  • Maak een einde aan tijdrovende handmatige handelingen – en vereenvoudig bijvoorbeeld het voorraadbeheer
  • Consequente identificatie en tracking van de goederenstroom
  • Batchscannen: gegevens van meerdere tags tegelijk vastleggen

Verbeterde kwaliteitscontrole

  • Voorkom fouten, bijvoorbeeld bij het wisselen van gereedschap of het aanvoeren van materiaal
  • Volledige transparantie in de toeleveringsketen dankzij unieke identificatie van goederen
  • Beveiliging tegen manipulatie door middel van individuele codering

Een toekomstbestendige investering met een hoge mate van flexibiliteit

  • Uitbreidbaar RFID-systeem bestaande uit tags, lees-/schrijfapparaten, interfaces en verbindings- en veldbustechnologie
  • Herschrijfbare gegevensdragers voor duurzaam gebruik
  • Combinatie van HF- en UHF-detectie voor complexe of veranderende eisen

Tech Deep Dive: technische vragen over RFID

RFID naadloos integreren: van het werkterrein tot IT- en cloudsystemen

03741151

RFID van TURCK – krachtig, robuust en goed ontworpen

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

HF-busmodus voor efficiënte netwerkverbinding

Met de RF-busmodus van TURCK kunnen per RFID-verbinding tot wel 32 RF-lees-/schrijfkoppen efficiënt in een netwerk worden opgenomen – ideaal voor grootschalige RFID-toepassingen met een minimum aan bekabeling.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Grote lees- en schrijfbereiken

De lees-/schrijfkoppen van TURCK bereiken bovengemiddelde bereiken, met name in het HF-bereik, en presteren daarmee beter dan veel vergelijkbare oplossingen op de markt.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Uit één bron: RFID voor productie en logistiek

Turck biedt niet alleen een breed scala aan RFID-oplossingen voor de productie en logistiek, maar levert ook kant-en-klare oplossingen, inclusief software-integratie via Turck Vilant Systems.

Turnkey track-and-trace oplossingen

Turck Vilant Systems (TVS) is de specialist voor turnkey identificatie- en lokalisatieoplossingen binnen de TURCK-groep en bedient wereldwijd logistieke en intralogistieke toepassingen in alle sectoren. Van het eerste advies en de procesanalyse tot de ingebruikname en de productieve exploitatie: het team begeleidt elk project van begin tot eind. Met diepgaande procesexpertise en beproefde eigen software voor gegevensvoorverwerking levert TVS op maat gemaakte track-and-trace oplossingen met korte implementatietijden, hoge operationele betrouwbaarheid en minimale ontwikkelingsinspanningen.

E-book „RFID – Transparantie en efficiëntie voor intralogistiek en productie”

Wilt u de transparantie van de materiaalstroom vergroten, de voorraad in realtime bijhouden en fouten in logistieke en productieprocessen tot een minimum beperken? In ons gratis e-book leest u hoe HF- en UHF-RFID-technologieën u kunnen helpen bij het digitaliseren van toeleveringsketens, het automatiseren van processen en het duurzaam verbeteren van de operationele efficiëntie.

Ontdek:

  • Hoe RFID zorgt voor transparantie, traceerbaarheid en foutloze materiaalstromen
  • Welke RFID-oplossingen zijn geschikt voor transportbanden, magazijnen, heftrucks en de productie?
  • Hoe RFID-gegevens naadloos kunnen worden geïntegreerd in PLC-, ERP-, IIoT- en cloudsystemen
  • Welke praktijkvoorbeelden en best practices illustreren het potentieel van RFID in de logistiek en de productiesector?
Turck-e-Book-RFID-iPad Mini-nl-geel

Profiteer van de kennis van onze experts

In onze rubriek ‘Know-how’ vind je alle whitepapers van TURCK en de opnames van onze webinars. In plaats van een lange uiteenzetting over algemene technische basisprincipes te geven, gaan we meteen in op de kern van de boeiende vraagstukken rondom automatisering.

DIGF05167-knowhow