Naar hoofdinhoud gaan
Trend

Ideale omstandigheden voor systemen met hoge beschikbaarheid

Houd de status van machines en systemen te allen tijde in de gaten, waar je ook bent

Conditiebewaking

Kort overzicht

Ongeplande stilstand en een gebrek aan transparantie over de machinestatus leiden tot productieverliezen en inefficiënt onderhoud in nieuwe productiefaciliteiten. TURCK lost dit probleem op met conditiebewaking voor greenfield-projecten door continu conditiegegevens rechtstreeks van sensoren en IO-Link-apparaten te verzamelen en voor te verwerken, zonder dat daarvoor extra infrastructuur nodig is. Proces- en conditiegegevens worden parallel verzonden via multi-protocol Ethernet, ARGEE, edge-controllers en clouddiensten, en geïntegreerd in IIoT-omgevingen. De open systeemarchitectuur maakt een end-to-end-implementatie mogelijk, van het veldniveau tot in de cloud, evenals de integratie van bestaande systemen. Dit resulteert in betrouwbare concepten voor voorspellend onderhoud, vroegtijdige foutdetectie en een verminderde gegevensbelasting, wat de beschikbaarheid, efficiëntie en flexibiliteit van industriële installaties aanzienlijk verhoogt.

Conditiebewaking – de toekomstgerichte strategie voor greenfield-projecten

Slim onderhoud spoort storingen op voordat ze kritiek worden, door gebruik te maken van vooraf verwerkte, verzonden statusgegevens – en dat alles zonder dat er ingrijpende infrastructuurupgrades nodig zijn. De oplossingen voor conditiebewaking van TURCK maken dit mogelijk voor nieuwe projecten: of het nu gaat om multiprotocol-Ethernet, ARGEE en IO-Link, of om schakelkastbeveiligingen en clouddiensten.

Beschikbaarheid is een sleutelfactor voor de algehele effectiviteit van fabrieken. Als machines door storingen stil komen te staan, ontstaan er ongeplande productieonderbrekingen, wat tot verliezen leidt. Om dit te voorkomen, maakt de onderhoudsafdeling in het tijdperk van Industrie 4.0 gebruik van sensorgegevens. Het voordeel is dat afwijkingen die worden veroorzaakt door geleidelijke fouten of slijtage sneller worden opgemerkt. Ofwel omdat er direct een alarmmelding naar de verantwoordelijke medewerker wordt gestuurd, ofwel omdat de statusgegevens al in het voorspellend onderhoud zijn verwerkt. Extra kosten voor vermijdbare onderhoudswerkzaamheden behoren nu tot het verleden, net als verwarrende hoeveelheden gegevens.

En dat is niet voor niets — efficiënt en toekomstbestendig

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Een open systeem uit één hand

Van sensoren tot de cloud: implementeer een compleet systeem voor besturing en conditiebewaking met hardware- en softwareoplossingen van TURCK. Met slechts één aanspreekpunt besparen installatieontwerpers niet alleen tijd, maar profiteren ze ook van perfect op elkaar afgestemde componenten. Wilt u apparaten van andere fabrikanten integreren of gegevens naar uw eigen cloud verzenden? Geen probleem. Open interfaces zorgen voor een consistent hoge mate van systeemflexibiliteit.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Eén infrastructuur, twee gegevensstromen

Hoewel conditiebewaking belangrijk is voor de beschikbaarheid van machines, mag dit de gegevensoverdracht niet belemmeren of tot kostbare uitbreidingen leiden. De oplossing van TURCK is om proces- en statusgegevens parallel via dezelfde lijn op te vragen. Met multiprotocol-Ethernet wordt statusinformatie afzonderlijk naar uw monitoringsysteem verzonden; dankzij intelligente voorverwerking wordt deze informatie gecomprimeerd, zodat netwerken niet onnodig worden belast.

Het sensorsignaal wordt omgezet in een digitaal onderhoudsplan

Ongewone trillingen van de motor? Hoge temperatuur in het veldapparaat? Schuimvorming in de tank? Naderen de verwisselbare gereedschappen hun maximale bedrijfsuren?

Zodra de statusinformatie door de sensor naar het IIoT wordt verzonden, leveren statusopvragingen digitale meerwaarde op. Lees meer over de veelzijdige systeemoplossingen van TURCK voor nieuwe systemen — of u nu gegevens direct op de machine (IP67) of in de schakelkast (IP20) wilt verzamelen.

Maak goed gebruik van aanvullende informatie

Voor het bewaken van kritieke waarden is er voor conditiebewakingstaken doorgaans geen aparte sensor nodig. In plaats daarvan leveren IO-Link-apparaten zowel procesgegevens als acyclische apparaatgegevens, d.w.z. parameters of diagnostische gegevens. Een standaardsensor kan met behulp van het juiste veldbusstation ook belangrijke aanvullende informatie leveren. Met de ARGEE-programmeeromgeving kunt u eenvoudig voorwaarden en acties – van eenvoudig tot complex – opslaan in de IP67-blok-I/O-modules van Turck.

De snelste weg naar IIoT

De Ethernet-compatibele I/O-hardware van Turck ondersteunt drie protocollen: Profinet, EtherNet/IP en Modbus TCP. Dankzij deze „meertaligheid“ kunnen I/O-systemen of blokmodules voorbewerkte statusgegevens via een speciaal protocol naar een edge-controller verzenden, zonder dat dit ten koste gaat van de communicatie van procesgegevens naar de controller. Afhankelijk van de monitoringvereisten leidt de informatiestroom van daaruit ofwel naar het procesbesturingssysteem ofwel naar een cloud, bijvoorbeeld via OPC UA of MQTT.

De schakelkast in één oogopslag

Stijgende temperaturen, hoge luchtvochtigheid of onvoldoende gesloten deuren zijn slechts enkele van de vele mogelijke risico’s voor schakelkasten en hun gevoelige componenten. Gebruikers kunnen het zekere voor het onzekere nemen met compacte schakelkastmonitors die belangrijke waarden in de gaten houden via interne of externe sensoren. De IM18-CCM van Turck stuurt deze gegevens zelfs via Ethernet naar de IT-omgeving.

Webinar

Webinar: Oplossingen voor digitale automatisering bij conditiebewaking

Welke gegevens moet u gebruiken om statusinformatie over uw machine te verkrijgen? Hoe leveren de apparaten deze gegevens aan? Antwoorden op deze en andere vragen krijgt u van Sai Seidel-Sridhavan, teamleider bij TURCK Training en Productmarketing, in de Engelstalige opname van het webinar getiteld „Digitale automatiseringsoplossingen voor conditiebewaking”.

In dit webinar van 35 minuten komt u het volgende te weten:

  • Identificatie- en statusgegevens voor het monitoren van kwaliteit, levensduur en bedrijfstijd
  • De rol van digitale interfaces als gegevensbronnen
  • Edge-controllers die gegevens uitwisselen via OPC UA, MQTT of multiprotocol-Ethernet
  • Opties voor conditiebewaking met de TURCK Automation Suite (TAS)
Turck-webinar-teaser-laptopscherm-mock-up-sjabloon

In de schijnwerpers: andere producten die u wellicht interesseren