Naar hoofdinhoud gaan
Trend

Op weg naar succes met gedecentraliseerde automatisering

Maak gebruik van een team van specialisten om uw doelen sneller te bereiken, flexibel te blijven en u snel aan veranderingen aan te passen.

Decentrale automatisering

Kort overzicht

Starre, gecentraliseerde automatiseringssystemen bemoeilijken aanpassingen, verhogen de bekabelingskosten en beperken de flexibiliteit van moderne productiefaciliteiten. TURCK pakt deze uitdaging aan met gedecentraliseerde automatisering door gebruik te maken van compacte I/O-modules, veldbuscomponenten met beschermingsklasse IP67, IO-Link-apparaten en multiprotocol-Ethernet-technologie, direct op veldniveau. Besturingslogica, data-acquisitie en communicatie worden dicht bij het proces geïmplementeerd en via open interfaces geïntegreerd in bestaande besturingen en IIoT-systemen. Deze architectuur vermindert de installatie- en engineeringinspanningen, vereenvoudigt schaalbaarheid en retrofitting en maakt modulaire machineconcepten mogelijk. Bedrijven profiteren van een hogere beschikbaarheid van de installaties, snellere inbedrijfstelling, grotere flexibiliteit en lagere totale kosten in de productie en intralogistiek.

Tijd om uit te varen: de toekomst van automatisering is begonnen

Een hecht team van bekwame mensen werkt vaak efficiënter dan een strikt hiërarchische organisatie. Als iedereen zijn doelen en taken kent, hoeft een centrale leidinggevende niet alle beslissingen te nemen.

Efficiënt geautomatiseerde machines en fabrieken minimaliseren de kosten, waarborgen de productkwaliteit en zorgen voor een hoge beschikbaarheid in de productie. Doorbreek starre hiërarchieën en verplaats bevoegdheden naar het lokale niveau. Gedecentraliseerde automatisering verkort bovendien de inbedrijfstellingstijd en de time-to-market, en vereenvoudigt de uitbreiding of verplaatsing van productiemiddelen. Maak uw installaties en machines modulair en ontdek hoeveel vrijheid dit uw productie biedt.

Gedecentraliseerde automatisering: de voordelen voor u

Gedecentraliseerd: de volgende stap in automatisering

Tot nu toe werd automatisering gekenmerkt door hiërarchieën en lange besluitvormingsprocessen, maar de grenzen tussen de verschillende niveaus worden steeds vager.

Sensoren die zelf slijtage aan de machine detecteren, RFID-tags die de machine laten weten of deze correct is geconfigureerd voor de volgende werkstap en wat deze vervolgens moet doen, of een I/O-module die zelfstandig beslist om een actuator aan te sturen: het heden en de toekomst van automatisering zijn niet langer te vinden in de niveaus van de klassieke automatiseringspiramide. Decentrale voorverwerking zet machinegegevens om in waardevolle informatie en legt daarmee de basis voor een nieuw tijdperk van automatisering.

Meer oplossingen voor gedecentraliseerde automatisering