Naar hoofdinhoud gaan
Trend

RFID: Klaar voor slimme beslissingen

Ongeacht welke grondstoffen of industriële goederen u inkoopt, produceert en verzendt — naadloze identificatie met RFID biedt u in realtime informatie die van belang is voor uw besluitvorming.

RFID, Track and Trace

Kort overzicht

Een gebrek aan transparantie en handmatige processen in de productielogistiek leiden tot tijdverlies, fouten, hogere kosten en een buitensporig verbruik van hulpbronnen. TURCK pakt deze uitdaging aan met op RFID gebaseerde track-and-trace-systemen die materiaalstromen automatisch registreren en digitaal documenteren. Door de integratie van RFID, industriële sensoren, IO-Link en netwerkgebaseerde besturingstechnologie worden bewegingsgegevens in realtime beschikbaar gemaakt en geïntegreerd in hogere IT- en IIoT-systemen. Dit maakt een naadloze tracking en optimalisatie van voorraad, transport en productiestappen mogelijk. Dit verkort zoektijden, voorkomt onjuiste invoer en onnodig transport, verlaagt de kosten en verhoogt tegelijkertijd de efficiëntie, leveringsnauwkeurigheid en duurzaamheid in productie- en logistieke processen.

RFID: Duurzame tijd- en kostenoptimalisatie van de productielogistiek

Wat hebben betrouwbare levertijden, foutloze productie en flexibele productie tot en met batchgrootte 1 met elkaar gemeen? Ze vereisen allemaal volledige procestransparantie op basis van RFID-gegevens. Verouderde processen, complexe structuren en hoge kostendruk vormen voor bedrijven in de productie- en logistieke sector dezelfde uitdaging: om concurrerend te blijven, moeten ze snelle beslissingen nemen op basis van realtime-informatie.

Maar hoe kan informatie worden gegenereerd die relevant is voor de besluitvorming?

RFID-systemen overbruggen de kloof tussen de fysieke productiewereld en IT-gebaseerde MES- en ERP-systemen. Door de objecten te koppelen aan de gegevens van de IT-systemen, zorgen RFID-systemen voor de nodige transparantie voor lean-processen en gedigitaliseerde toeleveringsketens. De verzamelde informatie, bijvoorbeeld over tijden, locaties, gebruikers of voltooide processtappen, maakt slimme functies mogelijk, zoals automatische productie- en bestelprocessen, het opsporen van foutbronnen en het tijdig voorspellen van eventuele knelpunten. Dankzij RFID-informatie kunnen uw systemen en besluitvormers de juiste conclusies trekken. Dit verhoogt uw efficiëntie en vergroot de veerkracht bij schijnbaar onvoorspelbare gebeurtenissen. RFID – Klaar voor intelligente beslissingen.

Waarom RFID-systemen van TURCK?

Klanten van TURCK profiteren van de specifieke ervaring van onze partner voor kant-en-klare RFID-oplossingen, TURCK Vilant Systems, die al 20 jaar kant-en-klare RFID-oplossingen aanbiedt, inclusief eigen middleware en ERP-integratie, en deze wereldwijd in ruim 1000 installaties heeft geïmplementeerd. In combinatie met de jarenlange ervaring van TURCK op het gebied van RFID voor productiecontrole bieden wij complete oplossingen die de gehele toeleverings- en productieketen in kaart brengen – van leveranciers tot productie en levering.

E-book „RFID – Transparantie en efficiëntie voor intralogistiek en productie”

Wilt u de transparantie van de materiaalstroom vergroten, de voorraad in realtime bijhouden en fouten in logistieke en productieprocessen tot een minimum beperken? In ons gratis e-book leest u hoe HF- en UHF-RFID-technologieën u kunnen helpen bij het digitaliseren van toeleveringsketens, het automatiseren van processen en het duurzaam verbeteren van de operationele efficiëntie.

Ontdek:

  • Hoe RFID zorgt voor transparantie, traceerbaarheid en foutloze materiaalstromen
  • Welke RFID-oplossingen zijn geschikt voor transportbanden, magazijnen, heftrucks en de productie?
  • Hoe RFID-gegevens naadloos kunnen worden geïntegreerd in PLC-, ERP-, IIoT- en cloudsystemen
  • Welke praktijkvoorbeelden en best practices illustreren het potentieel van RFID in de logistiek en de productiesector?
Turck-e-Book-RFID-iPad Mini-nl-geel

Vier overwinningen: Gebruik onze ervaring in alle vier de segmenten van de productielogistiek

Materiaaltracering

  • De ontvangst en het beheer van materialen zijn geautomatiseerd
  • Voorraadwijzigingen worden geregistreerd en automatisch gecompenseerd via het bestelproces, waardoor voorraadtekorten worden voorkomen.
  • Efficiënt magazijnbeheer en productieplanning op basis van betrouwbare voorraadgegevens in ERP- en magazijnbeheersystemen (WMS)
lp-track-and-trace-teaser-img-material-tracking-01@2x

Productieopvolging

  • De juiste productieomstandigheden en kwaliteit, evenals de materiaalstroom, worden gecontroleerd en gewaarborgd door middel van gereedschapsidentificatie op de machine
  • Een gegarandeerde toewijzing van grondstoffen zorgt voor een hoge productkwaliteit en voorkomt verspilling
  • Productiecontrole: Productiestappen worden automatisch gecontroleerd of in gang gezet
lp-track-and-trace-teaser-img-productie-tracking-02@2x

Magazijnbeheer

  • Producten, trays, pallets, werkstukdragers en herbruikbare containers worden op unieke wijze gemarkeerd en geïdentificeerd
  • Lagere opslagkosten en kortere inkooptijden dankzij transparante informatie over alle opslaglocaties
  • De routes en de locatie van goederen en producten kunnen volledig worden getraceerd
  • De orderverwerkings- en verzendprocessen worden bijgehouden
lp-track-and-trace-teaser-img-warehouse-management-03@2x

Verzamelen en verzenden

  • Robots of industriële voertuigen met RFID-technologie halen artikelen automatisch op
  • De inhoud van elke zending wordt gecontroleerd aan de hand van de digitale picklijst
  • Minder klachten als gevolg van verkeerd gepickte of verkeerd geleverde goederen
  • Een betere benutting van logistieke eenheden en een geoptimaliseerde routeplanning dankzij een betrouwbare database
lp-track-and-trace-teaser-img-verzending-orderverzameling-04@2x

Hoe maak je van objecten slimme objecten?

RFID koppelt fysieke objecten aan datasets en IT-systemen. Welk soort object u ook aan uw specifieke systeemlandschap wilt koppelen, wij zorgen voor de verbinding.

Sleuteltechnologie voor digitalisering
IIoT, het industriële internet der dingen, vereist het gebruik van intelligente industriële componenten waarmee fysieke objecten in de productielogistiek via het internet aanwezig kunnen zijn. Of het nu gaat om containers met grondstoffen, componenten, halffabricaten of eindproducten — uitgerust met RFID-tags kunnen alle componenten als slimme objecten in het netwerk met elkaar communiceren. Dit maakt RFID tot een sleuteltechnologie van het IIoT.

Informatiegeneratie in een geschikte context
De informatie van elk Smart Object wordt verkregen via strategisch geplaatste uitleespunten. Afhankelijk van de toepassing worden deze gegevens direct doorgestuurd naar systemen op een hoger niveau, zoals een ERP-systeem, of via een interface overgedragen naar de PLC of de Turck Vilant Middleware. Op deze manier brengt de systeemoplossing van TURCK de gegevens van de Smart Objects naar het niveau van bedrijfsapplicaties en fabrieksautomatiseringssystemen. Relevante informatie voor uw processen en beslissingen wordt in de juiste context gegenereerd.

Wat zijn de voordelen van RFID?

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Efficiëntere processen

  • Ingewikkelde handmatige werkstappen en fouten worden tot een minimum beperkt
  • De goederenstroom wordt voortdurend geïdentificeerd en gevolgd
  • Er kunnen meerdere tags tegelijkertijd worden gedetecteerd
Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Verbeterde kwaliteitscontrole

  • Fouten bij het wisselen van gereedschap of het doorvoeren van materiaal buiten beschouwing laten
  • Volledige transparantie in de toeleveringsketen dankzij de duidelijke toewijzing van goederen
  • Manipulatiebescherming door middel van individuele codering
Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Toekomstbestendige investering

  • Complete systeemoplossing van TURCK; kan op elk moment worden uitgebreid
  • Alle RFID-technologie en gegevensverwerking zijn gebaseerd op wereldwijde normen
  • Combinatie van HF- en UHF-registratie voor complexe of gewijzigde vereisten

Meer oplossingen met RFID-tracking

Ontdek in de praktijkvoorbeelden hoe gebruikers profiteren van het gebruik van RFID in de productielogistiek: praktisch en duidelijk.