Wieloprotokołowy moduł monitoringu szaf sterowniczych
26.12 | 10 września 2026 r. |Moduł IM18-CCM45 monitoruje warunki środowiskowe w szafach sterowniczych za pomocą zintegrowanych czujników i przesyła dane do sterownika poprzez sieć Ethernet.

Najświeższe informacje o firmie TURCK w skrócie – zapoznaj się z naszymi najnowszymi wiadomościami dotyczącymi produktów, technologii i rozwoju firmy. Obok każdej wiadomości znajdziesz odpowiedni pakiet prasowy zawierający materiały tekstowe i graficzne do pobrania. W sprawie dodatkowych materiałów prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. mediów.
26.12 | 10 września 2026 r. |Moduł IM18-CCM45 monitoruje warunki środowiskowe w szafach sterowniczych za pomocą zintegrowanych czujników i przesyła dane do sterownika poprzez sieć Ethernet.

26.11 | 10 września 2026 r. | Czujnik drgań CMVT-M8TE firmy TURCK zapewnia surowe dane dotyczące przyspieszenia z częstotliwością do 64 kHz za pośrednictwem protokołu IO-Link i umożliwia analizę częstotliwości w monitorze drgań TAS bez konieczności stosowania sterownika

26.10 | 10 września 2026 r. | Czujniki QR20 firmy TURCK działają przy napięciu zasilania wynoszącym co najmniej 8 V Dc, dokonują pomiarów dynamicznych z wykorzystaniem fuzji czujników i są odporne na wstrząsy o sile 200 g

26.09 | 25 czerwca 2026 r. | 2. miejsce w kategorii elektrotechniki, 20. miejsce wśród 10 000 średnich przedsiębiorstw: magazyny „Markt und Mittelstand” oraz „Die Deutsche Wirtschaft” po raz kolejny wyróżniły firmę TURCK
26.08 | 25 czerwca 2026 r. | Rozwiązanie TAS Edge skutecznie gromadzi, przetwarza i przesyła dane OT do systemów IT i chmurowych, zapewniając przejrzystość i skalowalność procesów

26.07 | 25 czerwca 2026 r. | Elastycznie konfigurowalne czujniki pierścieniowe W20 firmy TURCK dostarczają dane procesowe i diagnostyczne do zadań związanych z podawaniem i zliczaniem

26.06 | 12 marca 2026 r. | Urządzenie FS501 firmy TURCK można elastycznie konfigurować i służy ono do pomiaru zarówno przepływu, jak i temperatury

26.05 | 12 marca 2026 r. | Nowe urządzenia sterujące IO-Link z serii Efficiency Line firmy TURCK w stopniu ochrony IP67 obniżają koszty zdecentralizowanej automatyki w standardowych zastosowaniach

26.04 | 12 marca 2026 r. | Czujnik QR20 firmy TURCK umożliwia wykrywanie nachylenia w prostych zadaniach przełączania

26.03 | 12 lutego 2026 r. | Firma TURCK rozszerza serię TBEN-LL-4RMC o wersje wyposażone w interfejs IO-Link oraz opcje zasilania 24/48 V

26.02 | 12 lutego 2026 r. | Urządzenie TBEN-LLx-4SLC firmy TURCK steruje maksymalnie czterema liniami sortującymi w ramach zdecentralizowanej technologii przenośników bez szafy sterowniczej

26.01 | 12 lutego 2026 r. | Moduł TBIF firmy TURCK zapewnia selektywną ochronę 4 A w stopniu ochrony IP67, umożliwiając automatyzację bez szaf sterowniczych oraz monitorowanie stanu bezpośrednio w terenie.