Kurtyny świetlne bezpieczeństwa
Kurtyny świetlne zabezpieczają osoby przebywające w pobliżu maszyn poprzez monitorowanie pola ochronnego i natychmiastowe wyłączenie systemu w przypadku przerwania wiązki światła.

Nasza oferta w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego obejmuje certyfikowane komponenty, takie jak kurtyny świetlne bezpieczeństwa, wyłączniki awaryjne, przekaźniki oraz liczne bezpieczne moduły we/wy przeznaczone do budowy maszyn i instalacji przemysłowych. Rozwiązania te umożliwiają wdrożenie funkcji bezpieczeństwa zgodnie z normami, charakteryzują się elastycznością zastosowania i można je łatwo zintegrować z istniejącymi strukturami automatyki.
Kurtyny świetlne zabezpieczają osoby przebywające w pobliżu maszyn poprzez monitorowanie pola ochronnego i natychmiastowe wyłączenie systemu w przypadku przerwania wiązki światła.

Systemy Safety Grid umożliwiają elastyczne zabezpieczanie obszarów niebezpiecznych oraz monitorowanie punktów dostępu nawet na dużych odległościach.

Laserowe skanery bezpieczeństwa dynamicznie monitorują pola ochronne i w razie potrzeby dostosowują je do ruchomych obiektów.

Wyłączniki bezpieczeństwa monitorują drzwi, klapy i punkty dostępu zgodnie z normami oraz niezawodnie przekazują informacje o zmianach stanu do systemu sterowania.

Elementy sterujące zatrzymaniem awaryjnym umożliwiają szybkie i bezpieczne wyłączenie urządzenia w sytuacji awaryjnej oraz natychmiastowe wyeliminowanie zagrożeń.

Sterowanie dwuręczne ogranicza ryzyko związane z procesami ręcznymi, umożliwiając wykonywanie czynności wyłącznie wtedy, gdy obie ręce są zajęte.

Moduły wejść/wyjść bezpieczeństwa integrują funkcje bezpieczeństwa bezpośrednio z systemami automatyki i umożliwiają zdecentralizowane monitorowanie bezpiecznych wejść i wyjść.

Sterowniki bezpieczeństwa koordynują funkcje zabezpieczające maszyn i instalacji oraz przetwarzają sygnały bezpieczeństwa w sposób scentralizowany lub zdecentralizowany.

Przekaźniki bezpieczeństwa niezawodnie przełączają obwody bezpieczeństwa, monitorują sygnały zwrotne oraz umożliwiają realizację prostych i kompaktowych koncepcji zabezpieczeń.

Wydajne i niezawodne rozwiązania do praktycznych zastosowań — zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach pracy i sprawdzone w codziennym użytkowaniu przemysłowym.