Przejdź do treści głównej

Czujniki

Dzięki szerokiej ofercie czujników obsługujemy szeroki zakres zadań związanych z przemysłowym gromadzeniem danych i monitorowaniem procesów. Wysoka dokładność pomiarów, solidna konstrukcja oraz inteligentne interfejsy, takie jak IO-Link, umożliwiają stosowanie naszych produktów w trudnych warunkach przemysłowych. Czujniki są zgodne z międzynarodowymi normami i można je łatwo zintegrować z kompleksowymi koncepcjami automatyzacji.

Czujniki, które mierzą twoją przewagę

Czujniki indukcyjne

Czujniki indukcyjne niezawodnie wykrywają obiekty metalowe bezkontaktowo wszędzie tam, gdzie wymagana jest wytrzymała technologia i duży zasięg wykrywania.

03735436

Czujniki fotoelektryczne

Czujniki fotoelektryczne służą do wykrywania, zliczania i pozycjonowania obiektów — nawet tych o zróżnicowanej powierzchni lub poruszających się z dużą prędkością.

Czujniki pojemnościowe

Czujniki pojemnościowe wykrywają różne materiały niezależnie od ich kształtu i koloru, co pozwala na ich wszechstronne zastosowanie w maszynach i systemach.

Czujniki pola magnetycznego

Czujniki pola magnetycznego bezkontaktowo wykrywają położenie i ruch pól magnetycznych, na przykład w cylindrach lub kompaktowych układach napędowych.

Czujniki ultradźwiękowe

Czujniki ultradźwiękowe niezawodnie wykrywają obiekty i poziomy napełnienia, niezależnie od koloru, przezroczystości czy struktury powierzchni.

Czujniki radarowe

Czujniki radarowe znajdują zastosowanie tam, gdzie wymagany jest duży zasięg, niezawodne wykrywanie i precyzyjne pomiary, nawet w trudnych warunkach otoczenia.

Liniowe czujniki położenia

Liniowe czujniki położenia precyzyjnie i bez zużycia wykrywają położenie oraz ruchy, nawet w zastosowaniach dynamicznych.

Enkodery

Enkodery służą do precyzyjnego pomiaru ruchów obrotowych, położenia kątowego i prędkości oraz do sterowania procesami w sposób powtarzalny.

Inklinometry

Inklinometry monitorują zmiany kąta i położenia, na przykład w maszynach mobilnych lub w konstrukcjach dynamicznych.

Czujniki ciśnienia

Czujniki ciśnienia precyzyjnie mierzą ciśnienie w procesie i układzie oraz dostarczają wiarygodne wartości pomiarowe, zapewniając stabilną pracę.

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury monitorują procesy i warunki termiczne. Wiarygodne odczyty temperatury wspomagają sterowanie, dokumentację oraz funkcje zabezpieczające.

Czujniki przepływu / Przepływomierze

Czujniki przepływu/przepływomierze monitorują przepływ mediów lub mierzą przepływ w obiegach chłodniczych i technologicznych. Porównują one odczyty z wartościami granicznymi i sygnalizują odchylenia.

Czujniki poziomu

Czujniki poziomu wykrywają ciecze i materiały sypkie w zbiornikach, silosach lub rurociągach, działając bezkontaktowo lub w bezpośrednim kontakcie z medium.

Czujniki do monitorowania stanu

Czujniki monitorujące stan techniczny mierzą parametry takie jak drgania, temperatura czy wstrząsy bezpośrednio na maszynach i urządzeniach.

Rozwiązania czujnikowe firmy TURCK w praktyce: wartość dodana dla Twojej aplikacji

Wydajne i niezawodne rozwiązania do praktycznych zastosowań — zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach pracy i sprawdzone w codziennym użytkowaniu przemysłowym.