Przejdź do treści głównej

Czujniki indukcyjne

Czujniki indukcyjne (indukcyjne czujniki zbliżeniowe) wykrywają obiekty metalowe bez fizycznego kontaktu: pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości na aktywnej powierzchni czujnika ulega osłabieniu pod wpływem zbliżającego się metalowego obiektu, co powoduje wygenerowanie precyzyjnego sygnału przełączającego. Czujniki indukcyjne są odporne na zużycie mechaniczne oraz na zabrudzenia, olej i wibracje, co zapewnia niezawodne wykrywanie położenia i obecności w każdym środowisku automatyki.

Czujniki, Czujniki indukcyjne

Czujniki indukcyjne firmy TURCK wykrywają obiekty metalowe bezkontaktowo i bez zużycia — nawet w zastosowaniach, w których wymagana jest wytrzymała technologia i duże odległości przełączania. Wysokie stopnie ochrony, szeroka gama konstrukcji oraz specjalistyczne rozwiązania umożliwiają niezawodne stosowanie w trudnych warunkach przemysłowych. Użytkownicy czerpią korzyści z precyzyjnego wykrywania położenia i obiektów w wymagających zadaniach automatyzacji w budowie maszyn i instalacji przemysłowych.

 

Nasza oferta czujników indukcyjnych wyróżnia się:

  • Bezkontaktowa detekcja metali: bezzużyciowe wykrywanie położenia i obiektów w maszynach i systemach
  • Solidne konstrukcje przemysłowe: wysokie stopnie ochrony, wersje odporne na wysokie temperatury oraz trwałe materiały przeznaczone do pracy w trudnych warunkach
  • Czujniki Uprox firmy Factor 1: Odporność na pole magnetyczne, optymalne warunki montażu i maksymalne odległości przełączania dla wszystkich metali
  • Specjalistyczne rozwiązania do wymagających zadań: czujniki NAMUR, czujniki bezpieczeństwa i czujniki pomiarowe, a także konstrukcje na zamówienie – obejmują szeroki zakres zastosowań
  • Integracja cyfrowa: Warianty IO-Link zapewniają dostęp do danych procesowych, funkcji diagnostycznych oraz łatwą parametryzację
Maksymalna odległość przełączania przy współczynniku 1
100 mm
Maksymalna częstotliwość przełączania
5 kHz
Warianty aktywnych czujników indukcyjnych
Ponad 4 000
Najwyższy stopień ochrony
IP69K

Poznaj nasze grupy produktów

Czujniki indukcyjne w centrum uwagi

Zapoznaj się z analizami przypadków, artykułami technicznymi i innymi publikacjami poświęconymi czujnikom indukcyjnym firmy TURCK

Rozwiązania z wykorzystaniem czujników indukcyjnych