Przejdź do treści głównej

Czujniki pola magnetycznego

Czujniki pola magnetycznego wykrywają położenie i ruch pól magnetycznych bez fizycznego kontaktu, na przykład w cylindrach lub kompaktowych układach napędowych. Można je montować w sposób oszczędzający miejsce i niezawodnie wykrywają one położenie tłoka nawet w warunkach drgań lub zmiennych obciążeń. Dzięki temu przyczyniają się do skrócenia czasów cyklu oraz zapewniają stabilne monitorowanie pozycji końcowych i ruchu w systemach automatyki.

Czujniki, Czujniki pola magnetycznego

Czujniki pola magnetycznego firmy TURCK oferują wszechstronne rozwiązania dla automatyki przemysłowej i monitorowania stanu. Umożliwiają one precyzyjne, bezkontaktowe wykrywanie położenia tłoka w siłownikach pneumatycznych, a także ciągły pomiar położenia za pośrednictwem interfejsu analogowego lub interfejsu IO-Link. Czujniki pola magnetycznego w obudowach z gwintowaną rurką idealnie nadają się do wykrywania tłoków lub jako wysokowydajne czujniki zbliżeniowe o dużym zasięgu wykrywania. Ofertę uzupełniają czujniki ze spawaną nakrętką, które niezawodnie wykrywają i zabezpieczają nakrętki spawane, tuleje oraz elementy ferromagnetyczne. Rozwiązania do monitorowania stanu oparte na polu magnetycznym wykrywają również ruchy, obrót lub zmiany stanu elementów magnetycznych oraz dostarczają dodatkowych informacji o temperaturze, zapewniając większą przejrzystość stanu instalacji.

 

Nasza oferta czujników pola magnetycznego wyróżnia się następującymi cechami:

  • Uniwersalne czujniki do siłowników: Możliwość bezpośredniego montażu na siłownikach z rowkami teowymi i C, a także akcesoria do innych siłowników pneumatycznych, pozwalają ograniczyć liczbę wariantów i zminimalizować nakład pracy związany z instalacją
  • Precyzyjny pomiar położenia i przemieszczenia: niezawodne wykrywanie położenia tłoka oraz ciągły pomiar przemieszczenia z rozdzielczością 15 bitów, wyjście analogowe lub za pomocą interfejsu IO-Link
  • Wytrzymałe, specjalistyczne systemy wykrywania: Czujniki pola magnetycznego z gwintowaną tuleją umożliwiają pracę w dużych odległościach przełączania sięgających nawet 90 mm, szybkie wykrywanie z częstotliwością do 1 kHz oraz wykrywanie tłoków w zakładach przetwórczych
  • Zintegrowana niezawodność procesu: Czujniki NIMFE łączą w sobie funkcję wykrywania i zabezpieczania nakrętek spawanych, tulei oraz elementów ferromagnetycznych w śrubie
    montażowej 
Odległość przełączania w przypadku wysokowydajnych czujników zbliżeniowych i czujników wykrywających zwierzęta hodowlane
90 mm
Częstotliwość przełączania w zadaniach szybkiego wykrywania w procesach dynamicznych
1 kHz
Rozwiązanie do precyzyjnego pomiaru przemieszczenia w siłownikach pneumatycznych
15 bitów
Dla stref Ex 0 i 20, odpowiednio o poziomie SIL 2 lub SIL 3, w konfiguracji redundantnej
ATEX II 1 G / II 1 D

Poznaj nasze rodziny produktów

Film przedstawiający produkt: Czujniki pola magnetycznego (EN)

Rozmowa z ekspertem: Czujnik pola magnetycznego CMMT

Walk & Talk: Czujnik pola magnetycznego i temperatury CMMT

Rozwiązania z czujnikami pola magnetycznego

Zapoznaj się z studiami przypadków, artykułami technicznymi i opisami rozwiązań dotyczących czujników pola magnetycznego firmy TURCK