Przejdź do treści głównej

Enkodery

Enkodery służą do dokładnego pomiaru ruchów obrotowych, pozycji kątowych i prędkości oraz do sterowania procesami w sposób powtarzalny. Dostarczają one precyzyjne sygnały zwrotne dla napędów, osi i systemów manipulacyjnych, wspierając w ten sposób stabilne pętle regulacyjne. Solidna konstrukcja i kompatybilne interfejsy ułatwiają integrację i zapewniają wiarygodne wyniki pomiarów nawet w wymagających środowiskach przemysłowych.

Czujniki, Enkodery

Enkodery firmy TURCK dostarczają precyzyjne sygnały zwrotne dotyczące ruchu obrotowego, położenia kątowego i prędkości, tworząc w ten sposób podstawę do stabilnego sterowania napędami i osiami. Oferta produktów obejmuje zarówno ekonomiczne enkodery inkrementalne, jak i wytrzymałe rozwiązania absolutne oraz bezkontaktowe przeznaczone do wymagających warunków eksploatacyjnych. Różnorodność konstrukcji, typów wałów, interfejsów i linii wydajnościowych ułatwia dobór, przyspiesza integrację oraz zwiększa dostępność maszyn, powtarzalność i niezawodność procesów.

Nasza oferta enkoderów wyróżnia się następującymi cechami:

  • Precyzyjny pomiar obrotów i kąta: zapewnia niezawodne sygnały zwrotne dla napędów i osi
  • Szeroka oferta enkoderów: rozwiązania inkrementalne, absolutne, jednoobrotowe i wieloobrotowe znajdują zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji
  • Technologia bezstykowa RI: Brak zużycia i większa niezawodność w trudnych warunkach
  • Elastyczne konstrukcje i typy wałów: ułatwiają integrację mechaniczną z konstrukcjami maszyn
  • Różnorodne interfejsy i linie: umożliwiają stosowanie odpowiednich rozwiązań — od ekonomicznych po wyjątkowo wytrzymałe
Warianty w ofercie enkoderów
1 702
Dostępne w linii premium
16-bitowy
Zakres temperatur dla różnych enkoderów
-40…+85 °C
Średnica kołnierza
36–100 mm

Zapoznaj się z naszymi rodzinami produktów

Enkodery w centrum uwagi

Zapoznaj się z analizami przypadków, artykułami technicznymi i innymi publikacjami poświęconymi enkoderom firmy TURCK