Przejdź do treści głównej

Identyfikacja

Systemy identyfikacyjne umożliwiają niezawodną, bezkontaktową identyfikację obiektów w produkcji i logistyce. Zintegrowane komponenty RFID, takie jak czytniki/zapisywarki HF i UHF, nośniki danych, interfejsy, anteny oraz elementy łączące, rejestrują dane identyfikacyjne i udostępniają je bezpośrednio sterownikom oraz systemom informatycznym za pośrednictwem standardowych interfejsów.

Odkryj potencjał swoich danych

Czytnik RFID UHF

Czytniki UHF RFID umożliwiają identyfikację obiektów z dużej odległości, zapewniając przejrzystość przepływu materiałów i towarów w produkcji i logistyce.

Odwiedź sklep

Znaczniki HF/UHF

Znaczniki HF i UHF służą do jednoznacznej identyfikacji przedmiotów, produktów lub pojemników, nawet w trudnych warunkach otoczenia.

Odwiedź sklep
Tagi UHF_Turck1615

Interfejsy HF/UHF

Interfejsy RFID łączą urządzenia odczytująco-zapisujące z sterownikami lub systemami informatycznymi. Dane są przetwarzane bezpośrednio w maszynie i przesyłane za pośrednictwem magistrali polowych lub sieci Ethernet.

Odwiedź sklep
Interfejsy_03276500

Urządzenia ręczne HF/UHF/kod kreskowy

Urządzenia ręczne do odczytu sygnałów HF/UHF i kodów kreskowych służą do gromadzenia danych w punktach identyfikacji, gdzie wymagana jest mobilność i elastyczność.

Czytniki kodów kreskowych

Czytniki kodów kreskowych szybko i niezawodnie skanują wydrukowane kody, nawet przy dużej przepustowości lub przy zmiennej jakości druku.

Odwiedź sklep

Kompleksowe rozwiązania w zakresie śledzenia i lokalizacji

Turck Vilant Systems (TVS) jest specjalistą w zakresie gotowych rozwiązań do identyfikacji i lokalizacji w ramach Grupy TURCK — obsługującym aplikacje logistyczne i intralogistyczne na całym świecie oraz we wszystkich branżach. Od wstępnego doradztwa i analizy procesów po uruchomienie i produkcyjną eksploatację, zespół wspiera każdy projekt od początku do końca. Dzięki dogłębnej wiedzy procesowej i sprawdzonemu, własnemu oprogramowaniu do wstępnego przetwarzania danych, TVS dostarcza dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie śledzenia i lokalizacji, charakteryzujące się krótkim czasem wdrożenia, wysoką niezawodnością operacyjną i minimalnym nakładem pracy przy rozbudowach.

Rozwiązania identyfikacyjne firmy TURCK w praktyce: wartość dodana dla Twojej aplikacji

Wydajne i niezawodne rozwiązania do praktycznych zastosowań — zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach pracy i sprawdzone w codziennym użytkowaniu przemysłowym.