Przejdź do treści głównej

Tagi HF/UHF

Tagi HF i UHF umożliwiają jednoznaczną identyfikację produktów, elementów obrabianych, pojemników lub nośników ładunku. W zależności od zastosowania dane są albo zapisywane bezpośrednio na tagu, albo powiązane z rekordem danych w systemach wyższego poziomu za pośrednictwem identyfikatora UID. Szeroki wybór opcji, takich jak etykiety, tagi twarde, tagi metalowe, tagi odporne na wysokie temperatury oraz tagi chronione hasłem, pozwala na zastosowanie w otwartych łańcuchach dostaw, systemach zamkniętych oraz wymagających środowiskach przemysłowych.

Identyfikacja, Tagi HF/UHF
Tagi UHF_Turck1615

Dzięki wyjątkowo szerokiej ofercie tagów HF/UHF firma TURCK zapewnia odpowiednie rozwiązanie praktycznie do każdego zadania związanego z identyfikacją — od inteligentnych etykiet po wytrzymałe tagi specjalistyczne przeznaczone do stosowania na metalach, w strefach zagrożonych wybuchem lub w środowiskach o wysokiej temperaturze. Duża pojemność pamięci, niezawodna czytelność oraz konstrukcja klasy przemysłowej zapewniają przejrzystość procesów, stabilny przepływ materiałów oraz płynną identyfikowalność.

Nasza oferta nośników danych wyróżnia się następującymi cechami:

  • Tagi dla obu pasm częstotliwości: HF i UHF
  • Większy zasięg oraz odczyt zbiorczy (UHF)
  • Wiele wariantów: etykiety, twarde zawieszki, warianty do montażu wewnątrz lub na metalu, do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem oraz warianty odporne na wysokie temperatury
  • Opcje pamięci: EEPROM, FRAM oraz różne rozmiary pamięci danych użytkownika w zależności od typu
Zgodność z tagami HF
ISO 15693
Zgodność z tagami UHF
ISO 18000-6C
Pojemność pamięci tagów FRAM
8 kB
Etykiety odporne na wysokie temperatury
+240 °C

Poznaj nasze tagi HF/UHF...

Znaczniki HF i UHF w centrum uwagi

Zapoznaj się z analizami przypadków, artykułami technicznymi i innymi publikacjami poświęconymi tagom HF i UHF firmy TURCK

Kompleksowe rozwiązania w zakresie śledzenia i lokalizacji

Turck Vilant Systems (TVS) jest specjalistą w zakresie gotowych rozwiązań do identyfikacji i lokalizacji w ramach Grupy TURCK — obsługującym aplikacje logistyczne i intralogistyczne na całym świecie oraz we wszystkich branżach. Od wstępnego doradztwa i analizy procesów po uruchomienie i produkcyjną eksploatację, zespół wspiera każdy projekt od początku do końca. Dzięki dogłębnej wiedzy procesowej i sprawdzonemu, własnemu oprogramowaniu do wstępnego przetwarzania danych, TVS dostarcza dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie śledzenia i lokalizacji, charakteryzujące się krótkim czasem wdrożenia, wysoką niezawodnością operacyjną i minimalnym nakładem pracy przy rozbudowach.