Kontrolery
Sterowniki Snap Signal łączą czujniki i elementy wykonawcze z bramkami lub sterownikami i przekazują sygnały przy minimalnym nakładzie pracy inżynieryjnej.

Snap Signal to modułowa platforma służąca do przechwytywania, konwersji i przekazywania sygnałów maszynowych. Jako sieć nakładkowa umożliwia ona przechwytywanie danych z praktycznie dowolnego źródła, konwersję ich do jednolitego protokołu zgodnego ze standardami branżowymi oraz udostępnianie ich do wizualizacji, analizy i dalszego przetwarzania. Komponenty platformy umożliwiają stopniową cyfryzację istniejących systemów.
Sterowniki Snap Signal łączą czujniki i elementy wykonawcze z bramkami lub sterownikami i przekazują sygnały przy minimalnym nakładzie pracy inżynieryjnej.

Moduły nadrzędne IO-Link z funkcją Snap Signal ułatwiają konfigurację, zapewniają wysoką kompatybilność urządzeń oraz niezawodnie przesyłają dane do systemów sterowania i systemów informatycznych.

Koncentratory Snap Signal IO-Link umożliwiają oszczędzającą miejsce integrację, łatwą rozbudowę oraz wydajne przetwarzanie sygnałów w modułowych systemach IIoT.

Konwertery Snap Signal obsługują wiele interfejsów i ułatwiają wymianę danych między czujnikami, sterownikami i systemami informatycznymi.

Radiowe modemy szeregowe przesyłają dane szeregowe drogą radiową nawet w obiektach o dużej powierzchni.

Czujniki Snap Signal można wdrażać w sposób modułowy i przekazują one dane pomiarowe oraz informacje o stanie bezpośrednio za pośrednictwem kompatybilnych interfejsów.