Przejdź do treści głównej

Technologia magistrali polowej

Nasze modułowe i blokowe systemy we/wy umożliwiają zdecentralizowaną komunikację między czujnikami, elementami wykonawczymi i sterownikami. Oferta obejmuje moduły we/wy i moduły PLC, a także systemy do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem (Ex) i poza nimi, w wersjach o stopniu ochrony IP67 i IP20. Obsługa popularnych protokołów magistrali polowej i sieci Ethernet pozwala na elastyczną integrację z skalowalnymi rozwiązaniami automatyki.

Rozwiązania z wykorzystaniem magistrali polowej ułatwiające okablowanie

Systemy wejścia/wyjścia

Systemy we/wy zbierają sygnały w sposób zdecentralizowany w maszynach i zakładach przemysłowych, a następnie skutecznie przekazują je do sterowników wyższego szczebla.

Technika przyłączy polowych_1_Systemy we/wy

Moduły wejścia/wyjścia

Moduły we/wy służą do rejestrowania, przełączania i przetwarzania sygnałów cyfrowych i analogowych bezpośrednio w zakładzie.

Turck0819

Elementy autobusów PA

Komponenty magistrali służące do automatyzacji procesów niezawodnie łączą urządzenia polowe z systemami sterowania i sterownikami.

Technika autobusowa_3_Elementy wyposażenia autobusów

Technologia magistrali polowej TURCK w praktyce: wartość dodana dla Twojej aplikacji

Wydajne i niezawodne rozwiązania do praktycznych zastosowań — zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach pracy i sprawdzone w codziennym użytkowaniu przemysłowym.