Przejdź do treści głównej

Zasilacze

Nasze zasilacze stanowią kompaktowe i solidne rozwiązania zapewniające niezawodne zasilanie. Nadają się one zarówno do stosowania w szafach sterowniczych, jak i w terenie, zapewniając stabilne napięcie 24/48 V nawet pod obciążeniem. Szeroki zakres napięć wejściowych, wysoka sprawność, wbudowane funkcje zabezpieczające oraz szeroki zakres temperatur roboczych gwarantują wysoką niezawodność działania.

Zasilacze do zasilania systemów automatyki

Zasilacze na szynę DIN (IP20)

Zasilacze impulsowe do montażu na szynie DIN niezawodnie zasilają sterowniki i urządzenia polowe napięciem 24 V DC w szafie sterowniczej.

Zasilacz_IP20

Rozwiązania zasilające firmy TURCK w praktyce: wartość dodana dla Twojej aplikacji

Wydajne i niezawodne rozwiązania do praktycznych zastosowań — zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach pracy i sprawdzone w codziennym użytkowaniu przemysłowym.