Wyzwanie
W systemach ogrzewania peletami granulat jest zasysany z worków typu big bag lub innych zbiorników magazynowych do komory ssącej. Proces trwa do momentu osiągnięcia wymaganego poziomu.
Podczas napełniania w komorze tworzy się stożek granulatu. Pomiar przy krawędzi komory może być niedokładny. Poziom granulatu powinien być kontrolowany w jej centralnej części. Duża ilość pyłu dodatkowo utrudnia zastosowanie czujników optycznych.
Rozwiązanie
Do kontroli poziomu zastosowano czujnik pojemnościowy z serii UC/BC firmy Turck. Producent umieścił go w wygiętej metalowej rurze prowadzącej do środka komory ssącej. Takie rozwiązanie chroni czujnik i pozwala prowadzić pomiar w miejscu, w którym poziom granulatu może być niezawodnie kontrolowany.
Sposób montażu utrudnia jednak dostęp do cyfrowego potencjometru. Parametry czujnika można ustawić zdalnie przez IO-Link za pomocą funkcji Teach Monitor w Turck Automation Suite. Użytkownik może skonfigurować między innymi czułość, charakterystykę przełączania i funkcje filtrujące.
TAS umożliwia również zapisanie ustawień i przeniesienie ich na kolejne czujniki. Upraszcza to uruchomienie aplikacji seryjnych i jest szczególnie przydatne dla producentów OEM.
Czujniki UC/BC niezawodnie wykrywają granulaty również w warunkach zapylenia i przy osadzaniu się materiału na ich powierzchni. W tym zastosowaniu stanowią przy tym bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż systemy wykorzystujące czujniki optyczne lub radarowe.