Przejdź do treści głównej

Farmaceutyka i biotechnologia

Rozwiązania automatyzacji dla produkcji farmaceutycznej i biotechnologicznej: bezpieczne, precyzyjne i zgodne z GMP

Bezpieczne procesy dla bezpiecznych substancji czynnych

Jak stworzyć środowisko produkcyjne o wysokiej dostępności, które można łatwo zweryfikować, a jednocześnie szybko wprowadzić na rynek?

Z partnerem, który konsekwentnie podchodzi do rozwiązań automatyki w sposób modułowy i kompleksowy. Partnerem, który oferuje zarówno systemy I/O o wysokiej niezawodności z interfejsem Ethernet do strefy 1, jak i rozwiązania identyfikacyjne RFID do stosowania w strefie ATEX 1.

Rozwiązania dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej

Poznaj zalety rozwiązań firmy TURCK dla zakładów farmaceutycznych i biotechnologicznych: oparte na danych i połączone cyfrowo, zapewniające maksymalną dostępność i inteligentne procesy.

Znajdź odpowiednie rozwiązania

Rozwiązania i urządzenia automatyki TURCK zwiększają niezawodność i wydajność maszyn oraz systemów w wielu branżach.

nagłówek wyszukiwarki rozwiązań

Wskazówki dotyczące produkcji farmaceutycznej i biotechnologicznej

Odkryj treści istotne dla Twojej branży – od trendów i najlepszych praktyk po skuteczne rozwiązania w zakresie automatyzacji oraz innowacyjne technologie, które sprawiają, że procesy stają się bardziej przejrzyste, elastyczne i bezpieczne.

Nowości Produktowe

Iskrobezpieczny gateway Ethernet do strefy 1

Dzięki bramce GEN-2G systemu I/O excom o wysokiej dostępności firma TURCK jest pierwszym producentem, który wprowadził do strefy ATEX 1 iskrobezpieczną sieć Ethernet standardowym kablem ethernetowym

TURCK1725
Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Krótki czas wprowadzenia produktu na rynek

Modułowe systemy produkcyjne i zdecentralizowane rozwiązania I/O pozwalają na szybszą konfigurację systemu. Dzięki obsłudze wielu protokołów można stosować ten sam poziom I/O w maszynach na całym świecie, niezależnie od tego, czy sterownik obsługuje protokoły Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP czy CC-Link.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Wysoka niezawodność procesu

Od monitorowania połączeń węży z zabezpieczeniem przed manipulacją po niezawodną ochronę przed podróbkami — rozwiązania identyfikacyjne firmy TURCK chronią przed odchyleniami w procesie i błędami.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Pełna identyfikowalność

Dokumentacja, próbki laboratoryjne i pojemniki jednorazowe: szeroka oferta rozwiązań RFID firmy TURCK zapewnia rozwiązania do każdego zadania związanego ze śledzeniem i identyfikacją.

Powiązane artykuły z cyklu „W centrum uwagi”