Przejdź do treści głównej
Śledzenie

Cyfrowe śledzenie próbek

Technologia UHF RFID umożliwia ciągłe śledzenie próbek w laboratoriach i przemyśle farmaceutycznym oraz zapewnia spójność i wiarygodność danych.

RFID, Śledzenie i lokalizacja, Identyfikacja, Urządzenia do odczytu/zapisu HF/UHF

Korzyści

  • Bieżąca informacja o lokalizacji próbek i dokumentów

  • Wyższa jakość danych dzięki cyfryzacji procesów laboratoryjnych

  • Mniejsze ryzyko błędów dotyczących partii oraz lepsza kontrola jakości produktów pośrednich, szczególnie w produkcji biofarmaceutyków

Wyzwanie

W przemyśle farmaceutycznym każda próbka musi być dokładnie rejestrowana i śledzona na kolejnych etapach procesu. Kompletna dokumentacja jest niezbędna do spełnienia wymagań regulacyjnych, między innymi FDA, oraz przygotowania się do audytów i niezapowiedzianych kontroli.

Równie ważne jest centralne gromadzenie danych oraz szybki dostęp do informacji o aktualnej lokalizacji i historii każdej próbki. Ręczne prowadzenie dokumentacji zwiększa ryzyko błędów i utrudnia zachowanie spójności danych.

Rozwiązanie

Rozwiązanie Sample-to-Cloud firmy Turck Vilant Systems łączy obszary IT i OT oraz automatyzuje śledzenie próbek za pomocą technologii UHF RFID. Po pobraniu każda próbka otrzymuje znacznik RFID z unikalnym identyfikatorem i przypisanymi do niej informacjami.

Podczas przemieszczania próbek pomiędzy kolejnymi obszarami ich przejście jest rejestrowane przez bramki RFID. System zapisuje zarówno lokalizację, jak i kierunek ruchu, umożliwiając bieżące śledzenie każdej próbki.

W laboratorium próbka jest ponownie identyfikowana za pomocą czytnika UHF, co pozwala sprawdzić, czy trafiła do właściwego miejsca. System dokumentuje również jej prawidłową utylizację, aby wyeliminować ryzyko ponownego wprowadzenia próbki do procesu produkcyjnego.

Wszystkie zarejestrowane informacje są przechowywane na serwerze Turck Vilant w lokalnej sieci zakładowej. Dane mogą być następnie udostępniane centralnym systemom gromadzenia danych oraz systemom wykorzystywanym podczas audytów. Zapewnia to kompletną i wiarygodną dokumentację przebiegu procesu oraz ułatwia spełnienie wymagań prawnych.

„Nasze rozwiązanie RFID zapewnia ciągłe śledzenie próbek i pełną przejrzystość procesu, ułatwiając audyty i prowadzenie kompletnej dokumentacji.”

Andre Ammann | Key Account Manager Pharma Europe | TURCK GmbH

Dowiedz się więcej o naszych produktach

Identyfikacja RFID

Urządzenie odczytująco-zapisujące HF/UHF, Znaczniki HF/UHF, Interfejsy HF/UHF, HF/UHF/urządzenia ręczne do kodów kreskowych, Czytniki kodów, Akcesoria

Kompleksowe rozwiązania w zakresie śledzenia i lokalizacji

Turck Vilant Systems (TVS) jest specjalistą w zakresie gotowych rozwiązań do identyfikacji i lokalizacji w ramach Grupy TURCK — obsługującym aplikacje logistyczne i intralogistyczne na całym świecie oraz we wszystkich branżach. Od wstępnego doradztwa i analizy procesów po uruchomienie i produkcyjną eksploatację, zespół wspiera każdy projekt od początku do końca. Dzięki dogłębnej wiedzy procesowej i sprawdzonemu, własnemu oprogramowaniu do wstępnego przetwarzania danych, TVS dostarcza dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie śledzenia i lokalizacji, charakteryzujące się krótkim czasem wdrożenia, wysoką niezawodnością operacyjną i minimalnym nakładem pracy przy rozbudowach.