Przejdź do treści głównej
Sterowanie

Komunikacja Ethernet dla modułów w strefach zagrożonych wybuchem

System I/O excom z bramką Ethernet umożliwia łatwe łączenie modułowych skidów z siecią Ethernet. Obsługuje także urządzenia iskrobezpieczne pracujące w strefach 1 i 0.

Ethernet w strefach zagrożonych wybuchem, Automatyka zdecentralizowana, Systemy I/O

Korzyści

  • Oszczędność miejsca dzięki dużej liczbie kanałów na niewielkiej przestrzeni

  • Łatwe łączenie skidów oraz integracja z nadrzędnym systemem sterowania za pośrednictwem Ethernetu

  • Równoległy dostęp do danych umożliwia ich analizę i optymalizację procesów

  • Obsługa Profinet, EtherNet/IP i Modbus TCP dzięki technologii wieloprotokołowej

  • Obsługa sygnałów iskrobezpiecznych z urządzeń pracujących w strefach 1 i 0

Wyzwanie

Modułowe skidy umożliwiają elastyczne dostosowanie instalacji do zmieniających się wymagań produkcyjnych. Ich sprawne łączenie wymaga jednak ustandaryzowanego interfejsu komunikacyjnego, który pozwala łatwo rozbudowywać system.

Klasyczne połączenia punkt do punktu zajmują dużo miejsca i utrudniają późniejszą rozbudowę instalacji. W obszarach zagrożonych wybuchem dodatkowym wymaganiem jest odpowiednia separacja sygnałów iskrobezpiecznych. Potrzebne jest więc kompaktowe rozwiązanie, które łączy te funkcje i umożliwia komunikację przez Ethernet.

Rozwiązanie

System I/O excom z bramką Ethernet został zoptymalizowany do zastosowania w modułowych skidach. Zintegrowana separacja Ex umożliwia podłączenie urządzeń iskrobezpiecznych pracujących w strefach 1 i 0 bez konieczności stosowania dodatkowych barier. Pozwala to ograniczyć liczbę komponentów i oszczędzić miejsce na skidzie.

Kompaktowa konstrukcja systemu excom pozwala obsłużyć dużą liczbę sygnałów na niewielkiej przestrzeni. System może być instalowany bezpośrednio na skidzie. Komunikacja Ethernet umożliwia łatwe łączenie poszczególnych modułów ze sobą oraz z nadrzędnym systemem sterowania.

Bramka Ethernet zapewnia również równoległy dostęp do danych. System sterowania odpowiada za prowadzenie procesu, natomiast dane z czujników mogą być jednocześnie udostępniane zewnętrznym systemom IT do dalszej analizy i optymalizacji. Dostęp odbywa się wyłącznie w trybie odczytu, co chroni proces przed niepożądaną ingerencją.

Technologia wieloprotokołowa umożliwia integrację systemu excom z sieciami Profinet, EtherNet/IP i Modbus TCP. Ułatwia to stosowanie tego samego rozwiązania w różnych instalacjach i zakładach.

„Rozwiązanie excom firmy Turck umożliwia elastyczne i bezpieczne łączenie modułowych skidów przez Ethernet oraz łatwą integrację kolejnych modułów z systemem.”

Jorge Garcia | Product Manager Processautomation Systems | TURCK GmbH

Dowiedz się więcej o naszych produktach

System I/O excom Brama wieloprotokołowa do Ethernet

GEN-3G

GEN-3G

Dowiedz się więcej