Przejdź do treści głównej
Protection

Separacja iskrobezpieczna w modułowych instalacjach procesowych

Separatory iskrobezpieczne IMXK firmy Turck przesyłają sygnały z urządzeń pracujących w strefach Ex i mieszczą się nawet w niewielkich szafach sterowniczych.

Iskrobezpieczeństwo (Ex-i), Automatyka zdecentralizowana, Separatory iskrobezpieczne

Korzyści

  • Głębokość zaledwie 77 mm ułatwia montaż w kompaktowych szafach sterowniczych i niewielkich obudowach

  • Bezpieczna transmisja sygnałów w obwodach spełniających wymagania SIL 2

  • Globalne certyfikaty ułatwiają stosowanie urządzeń w instalacjach na całym świecie

  • Wysoka precyzja i szybkość działania przy zachowaniu stabilnych parametrów pomiarowych

Wyzwanie

Modułowe instalacje procesowe wymagają kompaktowych szaf sterowniczych, które można umieścić bezpośrednio w obrębie poszczególnych modułów. Klasyczne urządzenia interfejsowe są jednak często zbyt głębokie, aby zmieścić się w niewielkich obudowach.

Jednocześnie konieczne jest niezawodne przesyłanie sygnałów iskrobezpiecznych oraz spełnienie wymagań bezpieczeństwa funkcjonalnego do poziomu SIL 2. Rozwiązanie musi więc zajmować niewiele miejsca, zapewniać wysoką precyzję i szybkość działania oraz spełniać wymagania obowiązujące na różnych rynkach.

Rozwiązanie

Separatory iskrobezpieczne IMXK firmy Turck zostały zaprojektowane z myślą o kompaktowych szafach sterowniczych stosowanych w modułowych instalacjach procesowych. Przy głębokości zaledwie 77 mm mieszczą się w niewielkich obudowach, zachowując parametry metrologiczne i funkcjonalność większych urządzeń.

Seria IMXK12 umożliwia bezpieczną separację sygnałów z czujników i elementów wykonawczych pracujących nawet w strefach 0 i 22. Same urządzenia IMXK12 mogą być instalowane w strefie 2. Wszystkie warianty spełniają wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL 2.

Seria obejmuje moduły do sygnałów cyfrowych i analogowych, w tym separatory dla wejść i wyjść AI, AO, DI i DO. Szeroki zakres napięcia zasilania od 10 do 30 V DC pozwala stosować je także w aplikacjach wykorzystujących zasilanie akumulatorowe lub inne mobilne źródła energii.

Globalne certyfikaty, między innymi ATEX, IECEx, NEPSI, cULus, INMETRO, KOSHA i TIIS, ułatwiają wykorzystanie tej samej serii urządzeń w instalacjach realizowanych na różnych rynkach. Kompaktowa konstrukcja ogranicza zajmowaną przestrzeń, a prosta integracja przyspiesza uruchomienie.

„Seria IMXK to kompaktowe i elastyczne rozwiązanie do separacji iskrobezpiecznej w modułowych instalacjach procesowych. Urządzenia mogą być stosowane na całym świecie.”

Frank Humpert | Product Manager Interface Technology – Functional Safety | TURCK GmbH

Dowiedz się więcej o naszych produktach

Separatory Ex / NonEx

Bariery bezpieczeństwa

Napięcie nominalne: 24 VDCStopień ochrony: IP20Liczba kanałów: 1Certyfikaty: ATEX