Przejdź do treści głównej
Connection

Warstwa fizyczna dla skidów farmaceutycznych

Turck Mechatec dostarcza gotowe do podłączenia skrzynki przyłączeniowe i elementy przyłączeniowe, przygotowane zgodnie z wymaganiami konkretnej instalacji farmaceutycznej.

PROFIBUS-PA, FOUNDATION fieldbus, Cyfryzacja, Komponenty magistrali Profibus PA

Korzyści

  • Wstępnie zmontowane i okablowane obudowy skracają czas montażu oraz uruchomienia instalacji

  • Obsługa Foundation Fieldbus, PROFIBUS-PA, PROFINET, Ethernet, DeviceNet i AS-i ułatwia integrację z różnymi systemami automatyki

  • Dobór komponentów do konkretnej aplikacji i wymagań producenta skida

  • Rozwiązania dostępne w stopniu ochrony IP20 lub IP67, również w obudowach ze stali nierdzewnej

  • Mniej prac wykonywanych na miejscu ogranicza ryzyko błędów montażowych

Wyzwanie

W instalacjach farmaceutycznych i biofarmaceutycznych komponenty automatyki muszą być odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią, zanieczyszczeniami i środkami stosowanymi podczas czyszczenia. Jednocześnie ich rozmieszczenie i sposób podłączenia zależą od konstrukcji konkretnego skida.

Standardowe obudowy nie zawsze odpowiadają takim wymaganiom. Problemem jest również ograniczony czas na montaż i okablowanie bezpośrednio w zakładzie. Im więcej prac można wykonać wcześniej, tym sprawniej przebiega późniejsza instalacja i uruchomienie całego systemu.

Rozwiązanie

Producenci skidów często definiują standardowe sposoby podłączenia czujników, zaworów i innych elementów automatyki. Na tej podstawie Turck Mechatec przygotowuje kompletne skrzynki przyłączeniowe i obudowy dopasowane do konkretnej instalacji.

Komponenty są montowane i okablowywane jeszcze przed dostarczeniem do użytkownika końcowego. Obudowy mogą być wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej i wyposażone w odpowiednie dławiki kablowe. W razie potrzeby można w nich również zintegrować rozdzielacze, zasilacze oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

Turck Mechatec przygotowuje rozwiązania dla Foundation Fieldbus, PROFIBUS-PA, PROFINET, Ethernet, DeviceNet i AS-i. Ułatwia to dopasowanie sposobu komunikacji do wymagań konkretnej instalacji i stosowanego systemu sterowania.

Wstępnie zmontowane i okablowane obudowy ograniczają zakres prac wykonywanych na miejscu. Skraca to czas montażu, zmniejsza ryzyko błędów i ułatwia zachowanie jednolitego standardu wykonania. W przypadku instalacji w strefach zagrożonych wybuchem Turck Mechatec przygotowuje również rozwiązania dla obwodów iskrobezpiecznych.

„Indywidualnie przygotowane obudowy Turck Mechatec upraszczają integrację komponentów sieci przemysłowych i skracają czas montażu oraz uruchomienia instalacji.”

Andre Ammann | Key Account Manager Pharma Europe | TURCK GmbH

Turck Mechatec

Turck Mechatec dostarcza rozwiązania w zakresie układów mechanicznych i elektrycznych dostosowane do wymagań klientów we wszystkich obszarach automatyki przemysłowej. Gdy klienci potrzebują czegoś więcej niż tylko standardowych rozwiązań, właśnie wtedy wkraczamy do akcji.

Dowiedz się więcej o naszych produktach